포지셔닝 센서
MPS-C

C 슬롯용 포지셔닝 센서

혜택

  • 드롭인 방식으로 신속한 마운팅 및 센서 교체 가능
  • 추가 기계장치나 포지셔닝 엔코더가 요구되지 않으므로 설치가 간단함
  • 센서가 실린더 외부에 장착되므로 언제든지 설비 내 통합이 가능함
  • 동작 중에도 티치 필드나 IO-Link를 통해 센서 설정과 매개변수를 신속하고 간단하게 조정 가능
  • 극히 좁은 공간에서도 다수 스위칭 지점을 지정할 수 있으므로 기존 실린더 센서에 견줘 유연성이 커짐
  • 안정적 센서 디자인과 비접촉식 측정 원리로 높은 신뢰성 구현
  • IO-Link를 이용한 데이터 전송으로 확대된 진단 가능성

개요

C 슬롯용 포지셔닝 센서

포지셔닝 센서 MPS-C는 공압식 구동장치의 피스톤 위치를 연속적으로, 직접적이고 비접촉식으로 포착합니다. 이 센서는 별도 부속품 없이 C 슬롯에 마운팅됩니다. 센서 설치 시, 그리고 그 후 동작 중일 때 티치 필드나 IO-Link로 센서 설정을 조정할 수 있습니다. 이 센서는 아날로그 출력부 또는 IO-Link를 통해 지속적으로 데이터를 제공하여 유연한 기계 컨셉을 구현하므로 공기압 실린더 및 구동장치에서 품질 감시와 공정 제어 같은 과제도 해결해줍니다. 이렇게 지속적으로 위치를 전달하여 공기압 실린더를 보다 지능적으로 만들어 주는 동시에 다양하게 쓰일 수 있게 해주므로 실린더의 기능성이 제고됩니다.

한눈에 보는 SICK
  • 공기압 실린더 및 그리퍼의 C 슬롯에 직접 마운팅되는 포지셔닝 센서
  • 측정 범위가 25에서 200mm에 이르는 다양한 센서 버전
  • 아날로그 출력부(전류 또는 전압용), 출력 신호 스위칭 장치 및 IO-Link
  • 어댑터를 이용해 다른 실린더 디자인(원형 실린더 등)에 마운팅 가능

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

유압 및 공압 시스템을 위한 센서 솔루션

SICK Fluid Power 센서는 수많은 공압 및 유압 애플리케이션에서 지능적이고 유연하며 확실하게 측정을 수행합니다.

더 알아보기

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    출력 기능아날로그, IO-Link, 스위칭 출력
    IO-Link
    티치인
    실린더형 디자인, 어댑터 포함

    원형 실린더

    프로파일 실린더 및 타이 로드 실린더

    SMC 레일 CDQ2

    SMC 레일 ECDQ2

    측정 범위25 mm ... 200 mm
    하우징 길이41 mm ... 215 mm
    공급 전압12 V DC ... 30 V DC
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드