KTS Core Color

콘트라스트 및 색상을 쉽게 감지

KTS Core Color는 콘트라스트 차이와 색상 차이 감지, 이 두 가지 기능을 하나의 센서로 결합합니다. SICK가 새로 개발한 KTS Core Color는 엔트리급 콘트라스트 센서로서 콘트라스트 차이와 색상 감지를 완벽히 수행하며, 간편하고 믿을 수 있는 고성능 장치입니다.

제품 선택

KTS Prime Gap Detection

아주 작은 빈틈도 모조리 확실하게 감지

두 물체 사이의 아주 작은 빈틈을 확실하게 감지해야 할 때 KTS Gap Detection은 딱 맞는 솔루션입니다. SICK의 새로운 KTS 센서 솔루션은 밀착 상태를 감지할 때든 절단 모서리를 검사할 때든 아주 작은 틈도 안정적으로 감지합니다.

제품 선택

KTS Prime, KTX Prime

콘트라스트 센서와 컬러 센서 기술의 혁신적인 고성능 조합

다수의 애플리케이션에서 탁월한 성능. 콘트라스트 센서 KTS 및 KTX Prime은 콘트라스트와 색상 차이가 미미한 감지하기 어려운 물체도 감지합니다. 이 센서는 간편한 조작, 진단 기능, 유연한 포맷 변경 등 많은 장점을 가졌습니다.

제품 선택

KTS Core

최신 하우징으로 어디서든 콘트라스트 및 색상 감지 가능

KTS Core – 어떤 애플리케이션 분야에서도 높은 공정 안정성과 고장 시간 최소화. 이 센서는 콘트라스트 차이를 정확한 위치에서 안정적으로 감지할 수 있습니다. 실용적인 디스플레이와 유연한 센서 설정 덕분에 조작이 간편합니다.

제품 선택

KTS Prime, KTX Prime

먼 거리에서도 확실한 콘트라스트 감지

감지 거리가 긴 KTS Prime 및 KTX Prime은 물체와의 거리가 최대 150mm로 긴 까다로운 애플리케이션에서 콘트라스트를 손쉽게 감지합니다.

제품 선택

KTL180

높은 기계 속도에서 확실한 물체 감지

콘트라스트 센서 KTL180은 좁은 설치 공간과 빠른 기계 공정에서 콘트라스트를 감지하는 데 이상적입니다. 센서에 작업 저장 기능이 내장되어 빠른 포맷 변경도 문제가 되지 않습니다. SICK의 광범위한 화이버 포트폴리오와 결합하면 그야말로 무적입니다.

제품 선택

KTM

작고 간편하고 빠르고 안정적입니다.

미니어처 하우징을 갖춘 강력한 성능의 빠른 콘트라스트 센서 KTM은 다수의 애플리케이션에서 보편적으로 그리고 공간 절약형으로 사용할 수 있습니다. 거친 환경을 위한 스테인리스 스틸 이형과 최대 250mm의 감지 거리를 가진 레이저 이형이 포트폴리오를 완성합니다.

제품 선택
KTS Core Color
KTS Prime Gap Detection
KTS Prime, KTX Prime
KTS Core
KTS Prime, KTX Prime
KTL180
KTM

솔루션을 선택하십시오.

여기에서 적합한 제품 또는 제품군을 확인할 수 있습니다.

필터링 기준:

8 검색 결과:

검색결과 1 - 8/ 8

작고 간편하고 빠르고 안정적입니다.
  • 높은 무채색 스케일 분해능
  • 동작 범위가 매우 넓어 반짝이는 재료에서 콘트라스트를 확실하게 감지
  • 한 버전에서 정적 및 동적 학습(티치인) 방법 제공
  • 스위칭 프리퀀시: 최대 15kHz
  • 감지 거리: 12.5mm(RGB 및 흰색 LED의 경우), 최대 250mm(레이저 버전)
  • IO-Link 인터페이스
지금 비교하기
선택
작고 간편하고 빠릅니다.
  • 검증된 소형 하우징
  • 높은 무채색 스케일 분해능
  • 동작 범위가 넓어 광택이 있는 재질에서 콘트라스트를 확실하게 감지
  • 스위칭 주파수: 10kHz
  • 백색광
지금 비교하기
선택
최신 하우징으로 어디서든 콘트라스트 식별 가능
  • 흰색 LED 또는 RGB LED
  • 높은 무채색 스케일 분해능
  • 동작 범위가 매우 넓어 반짝이는 재료에서 콘트라스트를 확실하게 감지
  • 25kHz 스위칭 프리퀀시
  • 센서 조정을 용이하게 해주는 디스플레이
  • 2점 및 동적 티치인
  • 수동 스위칭 임계치 조정
  • 라이트-다크 전환
지금 비교하기
선택
검증된 하우징에 Twin-Eye-Technology를 적용하여 최상의 센서 성능으로 구현되는 콘트라스트 인식
  • TwinEye-Technology로 피사계 심도 및 감지 범위 허용오차가 커짐
  • 50kHz 스위칭 프리퀀시 및 5μs 지터
  • 동작 범위가 넓어 반짝이는 재료에서 콘트라스트를 확실하게 인식함
  • 7 세그먼트 표시기
  • 컬러 모드
  • 마운팅 피드백
  • IO-Link 및 자동화 기능
  • 다양한 센서 매개변수 덕분에 센서 조정이 유연함
지금 비교하기
선택
콘트라스트 인식력을 개선하는 혁신적 Twin-Eye-Technology
  • TwinEye-Technology로 피사계 심도 및 감지 범위 허용오차가 커짐
  • 50kHz 스위칭 프리퀀시 및 5μs 지터
  • 동작 범위가 넓어 반짝이는 재료에서 콘트라스트를 확실하게 인식함
  • 7 세그먼트 표시기
  • 컬러 모드
  • 마운팅 피드백
  • IO-Link 및 자동화 기능
  • 다양한 센서 매개변수 덕분에 센서 조정이 유연함
지금 비교하기
선택
높은 기계 속도에서 확실한 물체 감지
  • 16µs의 반응 시간과 31.2kHz의 스위칭 프리퀀시
  • 높은 동작 범위
  • 다기능 7 세그먼트 표시기
  • 간편한 포맷 교체를 위한 작업 보안
  • 1점, 2점 티치인 및 동적 티치인
  • 마스터/슬레이브 기능
  • 선택의 폭이 넓은 다양한 화이버
지금 비교하기
선택
레이저 콘트라스트 센서
  • 감지 거리 30mm부터 800mm까지의 레이저 버전
  • 정밀한 초소형 레이저 광점(등급 2)
  • 17kHz의 높은 스위칭 주파수
  • 조작 필드로 감지 신뢰도 표시
  • 매우 정밀한 광점
지금 비교하기
선택
조정 가능한 개별 임계값
  • 레지스터는 개별 임계값으로 제어됩니다.
  • 특별한 하우징: 나사 1개로 완벽한 마운팅
  • 센서 2개를 단단하게 고정할 수 있는 마운팅 방법
  • 서로 다른 색상의 마크를 18개까지 인식 가능
  • 키 1개로 힘들이지 않고 프로그램 학습
지금 비교하기
선택

검색결과 1 - 8/ 8

폭넓은 콘트라스트 센서 포트폴리오

콘트라스트와 색상 차이를 감지하기 위한 폭넓고 현대적인 콘트라스트 센서 포트폴리오

콘트라스트 센서는 주로 포장기 및 인쇄기에서 인쇄 마크 감지에 사용되지만 콘트라스트 및/또는 색상 차이를 기반으로 한 다른 모든 애플리케이션에도 적합합니다. SICK의 콘트라스트 센서는 매우 빠른 속도에서도 콘트라스트 특징의 미세한 편차를 감지합니다(예: 튜브 충전 또는 웨이퍼 표면 감지 시). 이 센서는 무광택 표면이나 광택 표면 또는 투명 표면에서 미세한 그레이스케일도 구별합니다. 다양한 요구사항에 대응하기 위해 측정 원리, 티치인 방법, 감지 거리가 다른 다양한 장치 이형이 IO-Link와 함께 또는 IO-Link 없이 제공됩니다.

모든 포장재를 감지할 수 있습니다. 흔들거리는 웹에서 고광택 재료도 감지가 가능합니다.

포트폴리오는 생각할 수 있는 모든 애플리케이션을 위해 수많은 다양한 하우징과 티치인 방식을 포괄합니다.

IO-Link를 통한 진단, 시각화, 간편한 포맷 변경.

SICK는 애플리케이션에 딱 맞는 센서를 제공합니다

TwinEye-Technology®

TwinEye-Technology® 덕분에 까다로운 재료를 감지할 수 있음

콘트라스트 센서 분야에서 기술과 시장을 선도하는 SICK는 늘 센서로 더 많은 것을 이루려고 노력합니다. 고광택 재료나 심하게 흔들리는 재료 또는 콘트라스트 차이가 작은 재료는 많은 센서에게 큰 난관입니다. 하지만 KTS Prime 및 KTX Prime에게는 문제가 되지 않습니다. 특허를 받은 TwinEye-Technolgie®은 수신기 2대를 동시에 사용하여 감지 안정성을 높입니다. 더 넓은 피사계 심도 범위와 +/- 5mm의 향상된 감지 거리 공차는 신뢰도를 극대화하는 동시에 전례없는 정확도와 처리 속도를 보장합니다.

고광택 재료, 심하게 흔들리는 재료, 콘트라스트가 작은 재료를 안전하고 확실하게 감지할 수 있습니다.

TwinEye-Technolgy®는 KTS 및 KTX Prime 센서의 하우징에 통합되어 있습니다.

까다로운 재료를 확실하게 감지하기 위한 이상적인 콘트라스트 센서

품질 관리

색상 감지와 품질 관리를 위해 정교하게 결합된 콘트라스트 센서와 컬러 센서

콘트라스트 센서 KTS 및 KTX Prime은 콘트라스트 센서와 컬러 센서 기술을 완벽히 결합합니다. 컬러 모드를 이용하여 다양한 색상 특징을 확실하게 감지하고 아주 미세한 색상 및 콘트라스트 차이도 감지할 수 있습니다. 따라서 예를 들어 케이블이나 실을 생산할 때 결함이 있거나 잘못 염색된 재료를 최대한 빨리 제거할 수 있습니다. 컬러 모드는 그 밖에 분류 과제 그리고 색상이 결정적인 선택 기준인 모든 애플리케이션에 적합합니다.
결함이 있거나 잘못 염색된 재료를 제때 걸러낼 수 있습니다.

미세한 콘트라스트 차이 또는 색상 특징의 확실한 감지.

병뚜껑 감지 – 색상별 분류.

콘트라스트 센서와 컬러 센서 기술의 완벽한 조합

어디서나 콘트라스트 감지

KTM 및 KTS Core – 어디서든 콘트라스트 감지, 빠르고 간편함

콘트라스트 센서 KTM 및 KTS Core는 다수의 애플리케이션에서 높은 성능을 자랑합니다. 이 센서는 빠른 기계 공정에서 콘트라스트 차이를 정확한 위치에서 안정적으로 감지할 수 있습니다. 그 결과 공정 안정성이 높아지고 고장 시간이 감소힙니다. KTM Core는 미니어처 하우징을 갖췄기에 설비 내 한정된 공간에도 맞습니다. 신속하고 간단한 커미셔닝은 또 하나의 장점입니다. 수동 스위칭 임계치 조정과 다양한 티치인 방식 덕분에 이 센서는 포장, 인쇄 및 종이 산업에서 예를 들어 튜브를 포지셔닝하거나 라벨을 정렬할 때 이상적인 솔루션입니다.

KTM Core로 확실한 인쇄 마크 식별.

KTS Core로 빠르고 정밀한 콘트라스트 마크 식별.

간편한 콘트라스트 감지, 간편한 솔루션