모두 보이기 전체 가리기

크기, 윤곽, 부피

센서는 사물의 크기와 형태 특징을 정량적으로 결정합니다.

모두 보이기 전체 가리기

압력

설비 및 기계 제작, 제조 산업, 공작 기계 제작, 공정 기술 그리고 식품 및 기호품의 생산 및 품질 관리 등 많은 분야에서 압력이라는 변수의 측정은 중심 역할을 합니다. SICK는 구성 방법이 지능적이고 다양하여 고객의 개별 요건에 맞춤옷처럼 맞출 수 있는 전자식 압력 트랜스미터와 압력 스위치 포트폴리오를 제공합니다.

모두 보이기 전체 가리기

충진 레벨

지속적인 충진 레벨 측정이든 한계값 파악이든 또는 둘 다를 동시에 하는 것이든 문제 없습니다. SICK에는 이러한 프로세스 제어, 저장물 공급, 안전 확보 과제를 해결할 수 있는 방대한 솔루션이 있기 때문입니다. SICK는 설치 상황, 매질 특성, 주변 조건에 따라 최적화된 센서를 제공합니다. 그러면서 추구하는 목표는 단 하나, 효율적 프로세스입니다. 폭넓은 기술 포트폴리오를 제공하는 기업으로서 SICK는 지금까지 쌓아온 노하우를 이를 위해 아낌없이 쏟아붓습니다. 여기에는 이를테면 유도 레이다파(TDR) 활용 센서, 초음파 장비, 진동 원리로 작동하는 기기 그리고 다양한 광학 기술이 포함됩니다.

모두 보이기 전체 가리기

거리

거리 측정용 제품은 다음 분야에서 찾을 수 있습니다.

모두 보이기 전체 가리기

속도

속도 측정용 제품은 다음 분야에서 찾을 수 있습니다.

모두 보이기 전체 가리기

밀도

먼지와 가스의 밀도 측정용 제품은 다음 분야에서 찾을 수 있습니다.

모두 보이기 전체 가리기

유량

유연한 측정 방법에 강인한 장치 디자인을 더했을 뿐만 아니라 상위 시스템과의 연결 방식을 비용 효율적 컨셉으로 실현한 혁신적 유량 측정 센서 실제 유량 값으로 아날로그 값이 필요하든 펄스를 조회해서 유량을 알아 내야 하든 SICK의 유량 센서는 아무리 어려운 공정 및 환경 조건에서 아무리 다양한 매질을 대상으로 하는 과제라도 확실하고 안전하게 해결합니다. SICK의 유량 센서는 초음파와 레이저 기술을 바탕으로 액체든 가스든 관계없이 실시간 흐름에서 측정하는 혁신적 측정 방법에 의거합니다.