상자 내용물 점검

어떤 업종에서든 품질은 성공적인 고객 관리와 좋은 평판의 유지에 결정적인 요인입니다. 포장 공정에서 비전 기술을 적용하면 제품의 정확한 상자 내용물이 보장됩니다. 그리고 이는 고품질과 처리량 효율성에 결정적입니다. 형태나 색상, 정렬, 위치 또는 높이가 다양한 경우에도 TriSpector1000를 사용하면 확실한 3D 점검이 가능합니다. 이 3D 비전 센서를 사용하면 존재 유무와 수량, 빈 상태의 점검 등의 과제는 누워서 떡먹기입니다. TriSpector1000의 직관적 사용자 인터페이스로 커미셔닝과 동작이 간편합니다. 시야가 보장되고 저장된 설정을 재사용할 수 있어서 다중 설치도 문제없습니다. TriSpector1000의 앞창은 유리와 플라스틱 버전으로 제공됩니다.

  • 다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
    직관적인 3D 점검
    • 움직이는 부품의 3D 점검
    • 직관적인 사용자 인터페이스
    • 통합된 이미지 분석 기능
    • 간편 교환 컨셉
    • 강도 누적에 따른 고해상도 3D 이미지
    • 공장에서 교정된 3D 데이터, 모든 차원에서 mm 참값
    • 플라스틱 창이 있는 강인한 IP67 금속 하우징