연락처
피드백

BluePilot로 간단하고 신속하게 이루어지는 센서 정렬

Bluepilot icon

BluePilot의 혁신적 LED 표시부 덕분에 W16 및 W26 제품군의 센서와 리플렉터, 송신기와 수신기를 단 몇 초만에 정렬할 수 있습니다. 광전 근접 센서의 경우 누르고 돌리는 매커니즘을 통해 센서가 신속하고 정확하게 설정되므로, 회전만 가능한 요소에서 시간 소모적이었던 미세 조정이 더는 필요하지 않습니다.

뿐만 아니라 BluePilot은 오염과 진동 등으로 감지 품질이 변하는 것도 알려줍니다. 그래서 조업 중단으로 이어질 수 있는 오류를 일찌감치 감지할 수 있습니다.

 

 

광전 역반사 센서 및 투과형 빔 광전 센서

파란색 LED 정렬 보조장치가 센서와 리플렉터 또는 송신기와 수신기의 정렬 최적화 속도를 높여줍니다. 오염이나 떨림으로 인한 기능 안전성 변화가 단번에 식별됩니다.

 

 

광전 근접 센서

티치인 버튼과 전위차계가 한 개 조작 요소에 결합되어 있으므로 직관적이고 매우 신속한 미세 조정이 가능합니다. 또, LED 표시부는 스위칭 거리도 시각화함으로써 추가로 방향을 잡아주는 역할도 합니다.

 

 

투명 물체 감지용 광전 역반사 센서

물체 특성에 따라 감지 모드를 회전식 조작 요소로 조정할 수 있습니다. W16 및 W26이 LED 표시부로 현재 어떤 모드에 있는지를 바로바로 알려줍니다.

 

 

위로