액세서리
마운팅 시스템

BEF-MWS120-ARM
2118239
단축 URL 복사
    • 제원
      부속품군기타 마운팅 액세서리
      부품군모듈식 측정 휠 시스템
      함께 결합하기에 적합한 장치MWS120, 기계적 축 디자인 “S4” = Ø 10mm의 Ø 60mm 페이스 마운트 플랜지 엔코더 직접 마운팅, DBS60, DFS60, AFS60 AFM60. AHS/AHM36 같은 Ø 36mm 엔코더는 어댑터 플랜지(품목 번호:2072298)로 마운팅할 수 있습니다. MWS120 고정 브래킷(품목 번호: 2113284)
      공급 범위MWS120 스프링 암(품목 번호: 2118239)
      설명접점이 있는 선형 측정용 스프링 암, 스프링 가압력을 공구 없이 0N ... 24N 범위에서 4N씩 6단계로 수동 조정 가능, 별도 구입 가능한 엔코더 및 측륜과 결합 가능.
    • 분류
      ECl@ss 5.021160104
      ECl@ss 5.1.421160104
      ECl@ss 6.021160104
      ECl@ss 6.221160104
      ECl@ss 7.021160104
      ECl@ss 8.021160104
      ECl@ss 8.121160104
      ECl@ss 9.021160104
      ECl@ss 10.021160104
      ECl@ss 11.021160104
      ECl@ss 12.021160104
      ETIM 5.0EC002179
      ETIM 6.0EC002179
      ETIM 7.0EC002179
      ETIM 8.0EC002179
      UNSPSC 16.090125191839

    기술 도면

    BEF-MWS120-ARM
    축적 도면