액세서리
마운팅 시스템
BEF-MR10300APG
2118496
단축 URL 복사
-
제원
부속품군 | 기타 마운팅 액세서리 |
부품군 | 측정 휠 및 측정 휠 시스템 |
설명 | 폴리우레탄 표면에 요철이 있는 10mm 중실축용 알루미늄 측륜, 원주 300mm |
무게 | + 60 g |
원주 | 300 mm |
보어 직경 | 8 mm |
표면 | 표면에 요철이 있는 폴리우레탄 |
작동 시 주변 온도 | –30 °C ... +80 °C |
측정 표면 | 그리스로 윤활되지 않은 금속 도장 표면 플라스틱 종이 판지 목재 직물 유리 바닥 깔개 |
관성 모멘트 | 310 gcm² |
분류
ECl@ss 5.0 | 21160104 |
ECl@ss 5.1.4 | 21160104 |
ECl@ss 6.0 | 21160104 |
ECl@ss 6.2 | 21160104 |
ECl@ss 7.0 | 21160104 |
ECl@ss 8.0 | 21160104 |
ECl@ss 8.1 | 21160104 |
ECl@ss 9.0 | 21160104 |
ECl@ss 10.0 | 21160104 |
ECl@ss 11.0 | 21160104 |
ECl@ss 12.0 | 21160104 |
ETIM 5.0 | EC002179 |
ETIM 6.0 | EC002179 |
ETIM 7.0 | EC002179 |
ETIM 8.0 | EC002179 |
UNSPSC 16.0901 | 25191839 |
기술 도면
축적 도면
-
-
조금만 기다려 주십시오...
요청 사항을 처리 중입니다. 몇 초가 걸릴 수 있습니다.