액세서리
마운팅 시스템

BEF-MR10300AP
2118512
단축 URL 복사
    • 제원
      부속품군기타 마운팅 액세서리
      부품군측정 휠 및 측정 휠 시스템
      설명폴리우레탄 표면이 매끄러운 10mm 중실축용 알루미늄 측륜, 원주 300mm
      무게+ 60 g
      원주300 mm
      보어 직경10 mm
      표면표면이 매끄러운 폴리우레탄
      작동 시 주변 온도–30 °C ... +80 °C
      측정 표면

      그리스로 윤활된 금속

      강 프로파일

      도장 표면

      플라스틱

      종이

      판지

      목재

      직물

      도체

      가죽

      관성 모멘트310 gcm²
    • 분류
      ECl@ss 5.021160104
      ECl@ss 5.1.421160104
      ECl@ss 6.021160104
      ECl@ss 6.221160104
      ECl@ss 7.021160104
      ECl@ss 8.021160104
      ECl@ss 8.121160104
      ECl@ss 9.021160104
      ECl@ss 10.021160104
      ECl@ss 11.021160104
      ECl@ss 12.021160104
      ETIM 5.0EC002179
      ETIM 6.0EC002179
      ETIM 7.0EC002179
      ETIM 8.0EC002179
      UNSPSC 16.090125191839

    기술 도면

    BEF-MR10300AP
    축적 도면