WLG는 감시 높이가 최대 100mm에 이르고 LED 방사체가 8개 있는 반사 광선 그리드입니다. WLG는 일반적으로 손상된 팔레트 식별, 선행 에지 감지, 자재 트랙의 모서리 제어, 병 식별 및 분류 등과 같은 애플리케이션에 사용됩니다. WLG는 설정된 감도에 따라 사이즈가 6mm밖에 안 되는 물체를 0.4mm 거리에서 인식할 수 있습니다. 투명체와 반사면도 확실하게 감지합니다.