SLG-2는 다양한 감지 및 측정 과제를 위한 자동화 광선 그리드입니다. 빛 방출구가 전면에 있는 이형과 측면에 있는 이형, 이렇게 두 가지 광학부 이형이 제공됩니다. 이로써 슬림한 광선 그리드 하우징을 거의 모든 애플리케이션에 통합할 수 있습니다. SLG-2는 사각지대가 없으며 100mm ~ 2,400mm의 감지 높이를 제공합니다. 9중 교차 빔 기능 덕분에 광선 그리드가 매우 높은 분해능을 달성하며 아주 얇은 물체도 확실하게 감지합니다. 스마트 태스크와 고성능 IO-Link COM3 인터페이스 덕분에 장치 안에서 측정 데이터를 처리할 수 있습니다. SLG-2의 상세한 진단 데이터를 활용하여 상태에 따라 장치를 정비할 수 있습니다.
한눈에 보는 SICK
하우징 치수: 12mm x 24mm, 감지 높이: 100mm ~ 2,400mm
슬림 및 플랫 하우징 이형
교차 빔 기능: 최대 9개 빔
자체 광선 그리드 ASIC에 의한 빠른 반응 시간
감지, 분류, 측정 기능 및 스마트 태스크
자세한 진단 정보
IO-Link COM3 인터페이스
콤팩트한 디자인
콤팩트한 디자인 덕분에 간편한 기계 통합
오늘날 기계 디자인에서는 대개 공간이 제한적입니다. 많은 곳에서 1밀리미터가 소중하고 아주 콤팩트한 치수가 중요합니다. 전통적인 감지 및 측정 과제를 위한 고성능 솔루션인 광선 그리드 SLG-2 는 바로 이런 사용 조건에 딱 맞습니다. SLG-2는 슬림 이형과 플랫 이형으로 제공됩니다. 따라서 다양한 좁은 설치 공간에 통합하기에 매우 좋으며 기계 통합 시 높은 유연성을 제공합니다.
작은 크기: 하우징 치수가 11.8mm x 24.1mm이며 길이는 유연합니다.
사각지대가 없음: 하우징 뒷면에 케이블이 연결되므로 하우징 모서리에서 첫 번째 광선까지 거리가 단 4.6mm입니다.
두 가지 설치 이형: 장치의 짧은 쪽(슬림 이형) 또는 긴 쪽(플랫 이형)에서 빔 방출.
SLG-2는 필요 공간이 작고 두 가지 정렬 방식을 제공하므로 거의 모든 애플리케이션에 통합할 수 있습니다.
슬림한 물체의 감지
슬림한 물체의 감지를 위한 매우 높은 정밀성
훌륭한 감지 성능을 보장하는 콤팩트한 SLG-2의 여러 특징: 단 10mm의 최소 빔 간격 외에 최대 9개 광선의 교차 빔 기능이 해상도를 더욱 높입니다. 따라서 SLG-2는 금속판이나 나무판 같은 아주 납작한 물체를 정밀하고 경제적으로 감지, 측정하는 데 적합합니다.
매우 콤팩트한 하우징에서 10mm의 최소 빔 간격.
최대 9개 광선의 교차 빔 기능 덕분에 정확한 물체 감지.
최적화된 광선 그리드 ASIC에 의한 빠른 반응 시간.
작은 빔 간격과 교차 빔 기능 덕분에 탁월한 해상도: 광선 그리드를 동시에 통과하는 여러 개의 슬림한 물체도, 아주 얇은 물체도 똑같이 확실하게 감지합니다.
처리 포함
SOPAS ET를 통해 SLG-2 내에서 간편한 평가 기능 및 분류 제공.
스마트 태스크와 IO-Link 인터페이스 덕분에 SLG-2로 측정 데이터를 광범위하게 활용할 수 있습니다. 구역 기능 및 논리 기능을 이용하여 간단한 애플리케이션 과제를 장치에서 수행할 수 있습니다. 또한 이 지능적인 센서는 자체 상태에 대해 귀중한 진단 정보를 제공합니다. 따라서 예를 들어 오염이 광선 그리드의 성능에 심하게 영향을 미칠 때 이를 알 수 있습니다. 이러한 데이터는 상태에 따른 정비와 높은 가용성을 위한 토대가 됩니다.
간단한 메뉴 탐색과 일목요연한 표시 덕분에 조작이 간편함.
간편한 측정 기능, 구역 기능 및 논리 기능으로 광선 그리드에서 과제를 해결할 수 있습니다.
SLG-2는 간단한 측정 및 분류 과제를 내부에서 수행합니다. 애플리케이션에 따라서는 하류에 추가 하드웨어를 연결할 필요 없습니다. 다양한 진단 정보가 설비 다운타임을 줄이고 경제성을 확연히 높입니다.