스위칭 자동화 광선 그리드
FlexChain

하나의 캐스케이드로 제공되는 유연하고 효율적인 감지 시스템

혜택

  • 유연하게 확장 가능한 광선 그리드 시스템: 최대 60개의 센서를 캐스케이딩할 수 있으며 FlexChain Host를 통해 중앙에서 제어할 수 있음
  • 즉각적인 사용 준비: 버튼을 누르면 센서가 식별되고 티칭됨
  • 센서의 연속적 클로킹을 통해 상호 간섭 없이 제공되는 최대의 측정 정확도
  • 투과형 빔 광전 센서, 광전 역반사 센서, 광전 근접 센서 및 광선 그리드 시스템을 임의의 거리와 위치에 아주 유연하게 배치 가능
  • 다양한 진단 기능을 통한 높은 공정 안정성
  • Host에서의 논리 구성 및 인터페이스 버전 IO-Link, CANopen 및 RS-485을 통한 높은 유연성

개요

하나의 캐스케이드로 제공되는 유연하고 효율적인 감지 시스템

FlexChain은 여러 센서가 연속적으로 연결된 하나의 구성 가능하고 유연한 광선 그리드입니다. 긴 연결 케이블과 소모적인 배선 작업이 사라졌습니다. FlexChain Host의 버튼을 누르면 센서의 주소가 자동으로 지정되고 티칭됩니다. 이로써 시스템이 즉시 사용 준비됩니다. 서로 다른 센서 기술(투과형 빔 광전 센서, 역반사 광전 센서)을 결합하고 완전히 자유롭게 배치할 수 있습니다. 센서 원시 데이터가 통합된 논리 블록을 이용하여 FlexChain Host를 통해 평가되거나 IO-Link, CANopen, RS-485 또는 I/O 신호를 통해 직접 전달됩니다. 세부적인 진단 정보가 동작 시 최대의 공정 안정성 및 측정 정확도에 기여합니다.

한눈에 보는 SICK
  • 최대 60개의 센서에 사용 가능한 간편한 배선
  • 연속적 클로킹을 통해 상호 간섭이 방지됨
  • 다양한 센서 기술의 자유로운 배치
  • 여러 케이블 길이로 센서 제공 가능
  • 시스템의 센서 데이터 평가 또는 원시 데이터 직접 전달
  • 진단 기능을 통한 공정 안정성

혜택

간편한 설치와 구현으로 시간 및 비용 절약

개별 센서를 캐스케이딩하여 배선 작업이 줄어들고 기존 설비에 쉽게 통합할 수 있습니다. 센서 시스템에는 여러 피그테일을 사용할 수 있습니다. 따라서 배치가 복잡한 경우에도 추가 연결에 대한 비용을 대부분 지출할 필요가 없습니다. 또한, 전체 시스템이 하나의 유닛으로 동작하므로 FlexChain을 매우 신속하게 구현할 수 있고 제어 장치의 소모적인 결합도 없습니다.

더욱 효율적인 통합

비용 효율성: 센서에 피그테일이 통합되어 있습니다. 추가 케이블을 연결할 필요가 없습니다.
비용 절감: 캐스케이딩을 통해 점대점 연결에 비해 배선 작업이 월등히 간편해집니다.
즉각적인 사용 준비: FlexChain Host가 모든 센서를 자동으로 감지합니다. 버튼을 누르면 데이터 전송이 시작됩니다.

FlexChain의 설치와 구현이 매우 간편합니다. 또한 자동 센서 감지 및 캐스케이딩 배선을 통해 시스템 통합 시의 시간 및 비용이 절약됩니다.

최대의 측정 정확도와 더 높은 유연성

연속적으로 클로킹되는 광선 그리드 기술이 개별 센서의 신호가 혼선되는 것을 방지합니다. 이로써 측정 데이터에 오류가 발생할 가능성이 배제됩니다. 즉 고정 광선 그리드 없이도 밀집되게 배치할 수 있고 설비의 개별 여건에 더욱 효율적으로 맞출 수 있습니다. 이외에도 요구사항에 따라 센서 기술을 자유롭게 선택할 수 있습니다. 이를 통해 FlexChain이 어플리케이션의 안정성과 유연성을 향상시킵니다.

더욱 유연한 포지셔닝

최대의 측정 정확도: 연속적 클로킹이 신호 혼선을 방지함
개별 선택이 가능한 케이블 길이로 자유로운 위치 설정: 기존의 광선 그리드와 비교했을 때 빔을 필요한 곳에 유연하게 위치시킬 수 있습니다.
개별 광선 그리드 FlexChain: 원웨이 라이트, 광전 역반사 센서 또는 광전 근접 센서 – 센서 기술을 자유롭게 선택 및 조합할 수 있습니다.

FlexChain을 각 어플리케이션에 맞춰 유연하게 조정할 수 있습니다. 시스템은 각 센서 배치 또는 센서 기술과 상관없이 신뢰성 있는 결과를 제공합니다.

시스템 및 센서 데이터의 완전한 투명성

FlexChain은 센서 데이터와 관련해서도 완벽한 유연성을 제공합니다. 데이터는 제어 시스템으로 직접 전달되거나 매우 간편한 방식으로 시스템에서 바로 평가됩니다. 그 밖에도 FlexChain은 다양한 진단 방법을 제공합니다. 센서 정보, 오염도 또는 통신 상태를 언제든지 확인할 수 있습니다. 이를 통해 오류를 사전에 감지하여 고장 및 다운타임을 효과적으로 방지할 수 있습니다.

지능적인 기능성

직관적인 조작: SOPAS 소프트웨어 툴을 이용하여 매우 간편하게 구역을 정의하고, 논리를 파라미터화할 수 있을 뿐만 아니라 센서를 감시하고, USB를 통해 FlexChain Host를 편리하게 연결 가능
다양한 인터페이스: IO-Link, CanOpen, RS-485 또는 구성 가능한 출력 신호 스위칭 장치 – 거의 모든 설비에 통합이 가능합니다.
높은 공정 안정성: 언제든지 센서 및 시스템의 진단 매개변수를 사용하여 다운타임이나 측정 오류 방지 가능

유연한 데이터 전송, 다양한 인터페이스 또는 실시간 진단이 제공되어 FlexChain은 사용이 간편할 뿐만 아니라 거의 모든 환경에서 안전하게 통합 가능

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    버전FlexChain Host / FlexChain Guest
    통신 인터페이스

    IO-Link (V1.1)

    직렬형(RS-485)

    CANopen

    센서 원리 FlexChain

    광센서

    광전 역반사 센서

    투과형 빔 광전 센서

    광선 그리드 시스템

    작동 범위0.25 m ... 15 m
    빔 간격

    10 mm

    25 mm

    50 mm

    광선 방출 형태

    슬림형

    플랫형

    감시 높이100 mm ... 1,400 mm
    연결 방식

    M12 수 커넥터 포함 케이블, 5핀

    M12 수 커넥터 포함 케이블, 8핀

    M8 수 커넥터, 4핀

    M8 암 커넥터 케이블, 4핀

    M8 수 커넥터 포함 케이블, 4핀

    케이블 길이0.15 m ... 1.5 m
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드