측정 자동화 광선 그리드
MLG-2 WebChecker

웹 폭 측정을 위한 최고의 정밀성

혜택

  • ± 0.3mm의 측정 정확도로 145mm~3,150mm 웹의 모서리 위치를 찾아냄 – 최고의 기계 성능을 보장
  • 유연한 웹 폭 측정 덕분에 포맷 변경이 간단하므로 한층 더 고객 친화적
  • MLG-2 WebChecker는 5개 웹을 동시에 측량하므로 애플리케이션에서 사용하는 센서 수를 줄일 수 있음
  • 신속하고 확실한 데이터 전송을 위한 최신 Ethernet 인터페이스 덕분에 설비 가용성 향상
  • 포맷 변경 시 오류 방지 및 다운타임 감소

제품 선택

MLG-2 WebChecker.ui.config.teaser.header.msg

Individual product configuration

MLG-2 WebChecker.ui.config.teaser.configuration.msg

Standard products

MLG-2 WebChecker.ui.config.teaser.productselection.msg

모두 보이기 전체 가리기
모두 보이기 전체 가리기
필터링 기준:

고객 요청 구성 점검중...

구성 결과를 아직 생성할 수 없습니다. 느낌표로 알 수 있는 빠진 입력사항을 보충하거나 저희에게 문의하시기 바랍니다.

136 검색 결과:

검색결과 1 - 24/ 136

View:

측정 자동화 광선 그리드
MLG-2 WebChecker
  • 장치 사양: 웹 가장자리 제어
  • 통신 인터페이스 명세: EtherNet/IP™
  • 빔 간격: 5 mm
  • 작동 범위: 2.5 m
  • 총 측정 필드 폭: 1,645 mm
  • 세부 측정 필드 폭(연결 쪽 / 중간 영역 / 머리 쪽): 595 mm / 455 mm / 595 mm
  • 옵션: 없음
  • 소프트웨어 특징(디폴트 설정: 기술 데이터/특징 참조): 01
상세
지금 비교하기
측정 자동화 광선 그리드
MLG-2 WebChecker
  • 장치 사양: 웹 가장자리 제어
  • 통신 인터페이스 명세: IO-Link (V1.1), 직렬형(RS-485)
  • 입력/출력: RS-485 + 2 x Q (IO-Link)
  • 빔 간격: 5 mm
  • 작동 범위: 2.5 m
  • 총 측정 필드 폭: 1,045 mm
  • 세부 측정 필드 폭(연결 쪽 / 중간 영역 / 머리 쪽): 1,045 mm / 0 mm / 0 mm
  • 옵션: 없음
  • 소프트웨어 특징(디폴트 설정: 기술 데이터/특징 참조): 01
상세
지금 비교하기
측정 자동화 광선 그리드
MLG-2 WebChecker
  • 장치 사양: 웹 가장자리 제어
  • 통신 인터페이스 명세: PROFINET
  • 빔 간격: 5 mm
  • 작동 범위: 2.5 m
  • 총 측정 필드 폭: 2,395 mm
  • 세부 측정 필드 폭(연결 쪽 / 중간 영역 / 머리 쪽): 595 mm / 1,205 mm / 595 mm
  • 옵션: 없음
  • 소프트웨어 특징(디폴트 설정: 기술 데이터/특징 참조): 01
상세
지금 비교하기
측정 자동화 광선 그리드
MLG-2 WebChecker
  • 장치 사양: 웹 가장자리 제어
  • 통신 인터페이스 명세: IO-Link (V1.1), 직렬형(RS-485)
  • 입력/출력: RS-485 + 2 x Q (IO-Link)
  • 빔 간격: 5 mm
  • 작동 범위: 2.5 m
  • 총 측정 필드 폭: 895 mm
  • 세부 측정 필드 폭(연결 쪽 / 중간 영역 / 머리 쪽): 895 mm / 0 mm / 0 mm
  • 옵션: 없음
  • 소프트웨어 특징(디폴트 설정: 기술 데이터/특징 참조): 01
상세
지금 비교하기
측정 자동화 광선 그리드
MLG-2 WebChecker
  • 장치 사양: 웹 가장자리 제어
  • 통신 인터페이스 명세: EtherNet/IP™
  • 빔 간격: 5 mm
  • 작동 범위: 2.5 m
  • 총 측정 필드 폭: 895 mm
  • 세부 측정 필드 폭(연결 쪽 / 중간 영역 / 머리 쪽): 295 mm / 305 mm / 295 mm
  • 옵션: 없음
  • 소프트웨어 특징(디폴트 설정: 기술 데이터/특징 참조): 01
상세
지금 비교하기
측정 자동화 광선 그리드
MLG-2 WebChecker
  • 장치 사양: 웹 가장자리 제어
  • 통신 인터페이스 명세: IO-Link (V1.1), 아날로그(전류)
  • 입력/출력: 2 x Analog + 2 x Q(IO-Link)
  • 빔 간격: 5 mm
  • 작동 범위: 2.5 m
  • 총 측정 필드 폭: 1,795 mm
  • 세부 측정 필드 폭(연결 쪽 / 중간 영역 / 머리 쪽): 295 mm / 1,205 mm / 295 mm
  • 옵션: 없음
  • 소프트웨어 특징(디폴트 설정: 기술 데이터/특징 참조): 01
상세
지금 비교하기
측정 자동화 광선 그리드
MLG-2 WebChecker
  • 장치 사양: 웹 가장자리 제어
  • 통신 인터페이스 명세: EtherNet/IP™
  • 빔 간격: 5 mm
  • 작동 범위: 2.5 m
  • 총 측정 필드 폭: 295 mm
  • 세부 측정 필드 폭(연결 쪽 / 중간 영역 / 머리 쪽): 295 mm / 0 mm / 0 mm
  • 옵션: 보호 하우징 IP69K
  • 소프트웨어 특징(디폴트 설정: 기술 데이터/특징 참조): 01
상세
지금 비교하기
측정 자동화 광선 그리드
MLG-2 WebChecker
  • 장치 사양: 웹 가장자리 제어
  • 통신 인터페이스 명세: PROFINET
  • 빔 간격: 5 mm
  • 작동 범위: 2.5 m
  • 총 측정 필드 폭: 1,945 mm
  • 세부 측정 필드 폭(연결 쪽 / 중간 영역 / 머리 쪽): 1,945 mm / 0 mm / 0 mm
  • 옵션: 없음
  • 소프트웨어 특징(디폴트 설정: 기술 데이터/특징 참조): 01
상세
지금 비교하기
측정 자동화 광선 그리드
MLG-2 WebChecker
  • 장치 사양: 웹 가장자리 제어
  • 통신 인터페이스 명세: PROFINET
  • 빔 간격: 5 mm
  • 작동 범위: 2.5 m
  • 총 측정 필드 폭: 1,495 mm
  • 세부 측정 필드 폭(연결 쪽 / 중간 영역 / 머리 쪽): 445 mm / 605 mm / 445 mm
  • 옵션: 없음
  • 소프트웨어 특징(디폴트 설정: 기술 데이터/특징 참조): 01
상세
지금 비교하기
측정 자동화 광선 그리드
MLG-2 WebChecker
  • 장치 사양: 웹 가장자리 제어
  • 통신 인터페이스 명세: PROFINET
  • 빔 간격: 5 mm
  • 작동 범위: 2.5 m
  • 총 측정 필드 폭: 1,645 mm
  • 세부 측정 필드 폭(연결 쪽 / 중간 영역 / 머리 쪽): 595 mm / 455 mm / 595 mm
  • 옵션: 없음
  • 소프트웨어 특징(디폴트 설정: 기술 데이터/특징 참조): 01
상세
지금 비교하기
측정 자동화 광선 그리드
MLG-2 WebChecker
  • 장치 사양: 웹 가장자리 제어
  • 통신 인터페이스 명세: EtherNet/IP™
  • 빔 간격: 5 mm
  • 작동 범위: 2.5 m
  • 총 측정 필드 폭: 1,645 mm
  • 세부 측정 필드 폭(연결 쪽 / 중간 영역 / 머리 쪽): 295 mm / 1,055 mm / 295 mm
  • 옵션: 없음
  • 소프트웨어 특징(디폴트 설정: 기술 데이터/특징 참조): 01
상세
지금 비교하기
측정 자동화 광선 그리드
MLG-2 WebChecker
  • 장치 사양: 웹 가장자리 제어
  • 통신 인터페이스 명세: PROFINET
  • 빔 간격: 5 mm
  • 작동 범위: 2.5 m
  • 총 측정 필드 폭: 1,645 mm
  • 세부 측정 필드 폭(연결 쪽 / 중간 영역 / 머리 쪽): 745 mm / 155 mm / 745 mm
  • 옵션: 보호 하우징 IP69K
  • 소프트웨어 특징(디폴트 설정: 기술 데이터/특징 참조): 01
상세
지금 비교하기
측정 자동화 광선 그리드
MLG-2 WebChecker
  • 장치 사양: 웹 가장자리 제어
  • 통신 인터페이스 명세: IO-Link (V1.1), 아날로그(전류)
  • 입력/출력: 1 x Analog + 3 x Q(IO-Link)
  • 빔 간격: 5 mm
  • 작동 범위: 2.5 m
  • 총 측정 필드 폭: 3,145 mm
  • 세부 측정 필드 폭(연결 쪽 / 중간 영역 / 머리 쪽): 745 mm / 1,655 mm / 745 mm
  • 옵션: 없음
  • 소프트웨어 특징(디폴트 설정: 기술 데이터/특징 참조): 01
상세
지금 비교하기
측정 자동화 광선 그리드
MLG-2 WebChecker
  • 장치 사양: 웹 가장자리 제어
  • 통신 인터페이스 명세: IO-Link (V1.1), 아날로그(전류)
  • 입력/출력: 1 x Analog + 3 x Q(IO-Link)
  • 빔 간격: 5 mm
  • 작동 범위: 2.5 m
  • 총 측정 필드 폭: 2,995 mm
  • 세부 측정 필드 폭(연결 쪽 / 중간 영역 / 머리 쪽): 1,195 mm / 605 mm / 1,195 mm
  • 옵션: 없음
  • 소프트웨어 특징(디폴트 설정: 기술 데이터/특징 참조): 01
상세
지금 비교하기
측정 자동화 광선 그리드
MLG-2 WebChecker
  • 장치 사양: 웹 가장자리 제어
  • 통신 인터페이스 명세: IO-Link (V1.1), 아날로그(전류)
  • 입력/출력: 1 x Analog + 3 x Q(IO-Link)
  • 빔 간격: 5 mm
  • 작동 범위: 2.5 m
  • 총 측정 필드 폭: 2,395 mm
  • 세부 측정 필드 폭(연결 쪽 / 중간 영역 / 머리 쪽): 2,395 mm / 0 mm / 0 mm
  • 옵션: 없음
  • 소프트웨어 특징(디폴트 설정: 기술 데이터/특징 참조): 01
상세
지금 비교하기
측정 자동화 광선 그리드
MLG-2 WebChecker
  • 장치 사양: 웹 가장자리 제어
  • 통신 인터페이스 명세: IO-Link (V1.1), 아날로그(전류)
  • 입력/출력: 1 x Analog + 3 x Q(IO-Link)
  • 빔 간격: 5 mm
  • 작동 범위: 2.5 m
  • 총 측정 필드 폭: 1,345 mm
  • 세부 측정 필드 폭(연결 쪽 / 중간 영역 / 머리 쪽): 1,345 mm / 0 mm / 0 mm
  • 옵션: 없음
  • 소프트웨어 특징(디폴트 설정: 기술 데이터/특징 참조): 01
상세
지금 비교하기
측정 자동화 광선 그리드
MLG-2 WebChecker
  • 장치 사양: 웹 가장자리 제어
  • 통신 인터페이스 명세: EtherNet/IP™
  • 빔 간격: 5 mm
  • 작동 범위: 2.5 m
  • 총 측정 필드 폭: 1,345 mm
  • 세부 측정 필드 폭(연결 쪽 / 중간 영역 / 머리 쪽): 1,345 mm / 0 mm / 0 mm
  • 옵션: 없음
  • 소프트웨어 특징(디폴트 설정: 기술 데이터/특징 참조): 01
상세
지금 비교하기
측정 자동화 광선 그리드
MLG-2 WebChecker
  • 장치 사양: 웹 가장자리 제어
  • 통신 인터페이스 명세: PROFINET
  • 빔 간격: 5 mm
  • 작동 범위: 2.5 m
  • 총 측정 필드 폭: 2,995 mm
  • 세부 측정 필드 폭(연결 쪽 / 중간 영역 / 머리 쪽): 1,195 mm / 605 mm / 1,195 mm
  • 옵션: 없음
  • 소프트웨어 특징(디폴트 설정: 기술 데이터/특징 참조): 01
상세
지금 비교하기
측정 자동화 광선 그리드
MLG-2 WebChecker
  • 장치 사양: 웹 가장자리 제어
  • 통신 인터페이스 명세: PROFINET
  • 빔 간격: 5 mm
  • 작동 범위: 2.5 m
  • 총 측정 필드 폭: 2,395 mm
  • 세부 측정 필드 폭(연결 쪽 / 중간 영역 / 머리 쪽): 2,395 mm / 0 mm / 0 mm
  • 옵션: 없음
  • 소프트웨어 특징(디폴트 설정: 기술 데이터/특징 참조): 01
상세
지금 비교하기
측정 자동화 광선 그리드
MLG-2 WebChecker
  • 장치 사양: 웹 가장자리 제어
  • 통신 인터페이스 명세: PROFINET
  • 빔 간격: 5 mm
  • 작동 범위: 2.5 m
  • 총 측정 필드 폭: 1,795 mm
  • 세부 측정 필드 폭(연결 쪽 / 중간 영역 / 머리 쪽): 1,795 mm / 0 mm / 0 mm
  • 옵션: 없음
  • 소프트웨어 특징(디폴트 설정: 기술 데이터/특징 참조): 01
상세
지금 비교하기
측정 자동화 광선 그리드
MLG-2 WebChecker
  • 장치 사양: 웹 가장자리 제어
  • 통신 인터페이스 명세: IO-Link (V1.1), 직렬형(RS-485)
  • 입력/출력: RS-485 + 2 x Q (IO-Link)
  • 빔 간격: 5 mm
  • 작동 범위: 2.5 m
  • 총 측정 필드 폭: 1,045 mm
  • 세부 측정 필드 폭(연결 쪽 / 중간 영역 / 머리 쪽): 445 mm / 305 mm / 295 mm
  • 옵션: 없음
  • 소프트웨어 특징(디폴트 설정: 기술 데이터/특징 참조): 01
상세
지금 비교하기
측정 자동화 광선 그리드
MLG-2 WebChecker
  • 장치 사양: 웹 가장자리 제어
  • 통신 인터페이스 명세: PROFINET
  • 빔 간격: 5 mm
  • 작동 범위: 2.5 m
  • 총 측정 필드 폭: 1,945 mm
  • 세부 측정 필드 폭(연결 쪽 / 중간 영역 / 머리 쪽): 445 mm / 1,055 mm / 445 mm
  • 옵션: 없음
  • 소프트웨어 특징(디폴트 설정: 기술 데이터/특징 참조): 01
상세
지금 비교하기
측정 자동화 광선 그리드
MLG-2 WebChecker
  • 장치 사양: 웹 가장자리 제어
  • 통신 인터페이스 명세: IO-Link (V1.1), 직렬형(RS-485)
  • 입력/출력: RS-485 + 2 x Q (IO-Link)
  • 빔 간격: 5 mm
  • 작동 범위: 2.5 m
  • 총 측정 필드 폭: 1,645 mm
  • 세부 측정 필드 폭(연결 쪽 / 중간 영역 / 머리 쪽): 595 mm / 305 mm / 745 mm
  • 옵션: 없음
  • 소프트웨어 특징(디폴트 설정: 기술 데이터/특징 참조): 01
상세
지금 비교하기
측정 자동화 광선 그리드
MLG-2 WebChecker
  • 장치 사양: 웹 가장자리 제어
  • 통신 인터페이스 명세: PROFINET
  • 빔 간격: 5 mm
  • 작동 범위: 2.5 m
  • 총 측정 필드 폭: 745 mm
  • 세부 측정 필드 폭(연결 쪽 / 중간 영역 / 머리 쪽): 295 mm / 155 mm / 295 mm
  • 옵션: 없음
  • 소프트웨어 특징(디폴트 설정: 기술 데이터/특징 참조): 01
상세
지금 비교하기

검색결과 1 - 24/ 136

    개요

    웹 폭 측정을 위한 최고의 정밀성

    측정 자동화 광선 그리드 MLG-2 WebChecker는 널리 인정받는 기술을 최신 소프트웨어와 조합하여 고정밀 웹 폭 측정을 수행합니다. 넓은 웹 폭도 혁명적인 정확도로 측정합니다. MLG-2 WebChecker는 최대 10개 모서리 또는 5개 웹을 찾아내서 지속적으로 측량할 수 있습니다. 반투명 물체에서는 고객이 지정한 최대 10개 모서리를 측정합니다.

    한눈에 보는 SICK
    • 측정 정확도: ± 0.3mm
    • 해상도: 0.1mm
    • 측정 필드: 3,150mm(150mm 단위)
    • 반응 시간: 32μs(빔에서 빔까지)
    • 인터페이스: 스위칭 출력부 3개, 아날로그 인터페이스, IO-Link, RS-485, PROFINET, EtherCAT®, EtherNet/IP™
    • 작동 범위 2,500mm
    • 인터페이스 출력: 5개 웹 폭 및 5개 중간 위치를 포함한 10개 모서리

    포맷 교체

    쉬운 포맷 변경

    자동화 광선 그리드 MLG-2 WebChecker는 최대 10개 모서리를 자동으로 찾아내서 기준 모서리와 비교하여 측량을 실시합니다. 최대 5가지 웹 폭을 동시에 측량할 수 있습니다. 반투명 재료에서는 지정된 안쪽 모서리도 감지하여 측량할 수 있습니다. MLG-2 WebChecker는 모듈식이므로 다양한 감시 범위, 인터페이스, 스캔 범위에 적합합니다. 최소 150mm x 200mm부터 최대 2,500mm x 3,150mm까지 범위를 측정할 수 있습니다. MLG-2 WebChecker는 다양한 제어기와 통신합니다. 따라서 최종 고객이 필드버스 또는 IO-Link를 통해 기계의 포맷을 아주 간단하게 교체할 수 있습니다.

    두 대의 자동화 광선 그리드 MLG-2 WebChecker로 최대 5m까지 웹 폭 측정
    색상, 형태, 표면에 구애받지 않는 측정

    자동화 광선 그리드 MLG-2 WebChecker를 사용하면 공간을 절약하며 매우 정밀하게 웹 폭을 측정할 수 있습니다. 폭이 아주 넓은 플라스틱 웹, 섬유 웹, 고무 웹 또는 강철 웹도 문제없습니다. MLG-2 WebChecker는 전체 웹을 빈틈없이 측량하므로 재조정 없이 포맷을 변경할 수 있습니다.

    어플리케이션

    기술 개요

     
    • 제원 개요

      제원 개요

      통신 인터페이스

      IO-Link (V1.1)

      아날로그(전류)

      직렬형(RS-485)

      PROFINET

      EtherCAT®

      EtherNet/IP™

      스위칭 출력Push-Pull: PNP/NPN
      빔 간격5 mm
      작동 범위2.5 m
      반응 시간7.1 ms ... 95.8 ms
    모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

    다운로드