연락처
피드백

측정 자동화 광선 그리드
MLG-2 Prime

측정 과제를 디스플레이로 간단하게 구성 가능

혜택

  • Easy Concept... 간단한 설정 및 신속한 커미셔닝으로 시간 및 비용 절감
  • 모듈식 컨셉이라서 맞춤형 솔루션을 언제나 원스톱으로 제공할 수 있습니다.
  • 동기화된 광학 빔 2개가 작동 안전성을 높여 줍니다.
  • IO-Link를 이용한 클로닝 기능으로 전문 인력 없이도 정비가 간단함
  • 설정을 장치 디스플레이에서 직접 할 수 있어 신속한 커미셔닝 가능
  • IO-Link를 구성, 측정 데이터 전달 및 진단용 인터페이스로 사용
  • 사용자는 가장 중요한 기능들을 한 눈에 보고 선택할 수 있으므로 그다지 전문 지식이 필요 없습니다.
  • 강인한 알루미늄 하우징, 매우 높은 작동 안전성

개요

측정 과제를 디스플레이로 간단하게 구성 가능

지속적인 측정 자동화 광선 그리드 개발의 산물... MLG-2 제품군으로 SICK는 물류 자동화 및 기계 제작 분야의 다양한 애플리케이션에 맞는 솔루션을 제공합니다. 일목요연한 디스플레이로 간단하게 구성 및 진단 가능... MLG-2 Prime은 물체의 돌출 여부 검사와 높이 및 폭 측정 같은 모든 기본 애플리케이션에 적합합니다. 광학 동기화 기능으로 송신기와 수신지 사이의 배선이 없어집니다. Push-pull 스위칭 출력부 또는 아날로그 출력부로 컨트롤러에 연결됩니다. IO-Link 인터페이스의 기능 블록에서 데이터를 직접 출력할 수 있습니다. MLG-2 Prime은 특히 물체의 높이 및 폭 측정에 적합한 제품입니다. 새로운 “물체 재인” 기능으로 시간과 자원을 절약할 수 있습니다. MLG-2 Prime은 주문 시 사전 구성을 요청할 수 있습니다.

한눈에 보는 SICK
  • 고해상도 광선 그리드: 5mm, 10mm, 20mm, 25mm, 30mm 및 50mm 빔 간격
  • Push-pull 스위칭 출력부 세 개 또는 아날로그 출력부 두 개 가능
  • 선택해서 사전 설정한 측정 기능으로 디스플레이 설정
  • 3.2m에 이르는 감시 높이
  • 8.5m에 이르는 작동 범위
  • 송신기와 수신기의 광동기화
  • IO-Link를 통한 클로닝 기능
  • 온도 범위: –30°C ... +55°C

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    통신 인터페이스

    IO-Link (COM2 (38,4 kBaud))

    아날로그 (전류)

    빔 간격5 mm ... 50 mm
    작동 범위5 m / 8.5 m
    감시 높이140 mm ... 3,140 mm
    반응 시간6 ms ... 53.6 ms
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드

위로