SLG-2

콤팩트한 디자인 덕분에 간편한 기계 통합

오늘날 기계 디자인에서는 대개 공간이 제한적입니다. 많은 곳에서 1밀리미터가 소중하고 아주 콤팩트한 치수가 중요합니다. 전통적인 감지 및 측정 과제를 위한 고성능 솔루션인 광선 그리드 SLG-2 는 바로 이런 사용 조건에 딱 맞습니다. SLG-2는 슬림 이형과 플랫 이형으로 제공됩니다. 따라서 다양한 좁은 설치 공간에 통합하기에 매우 좋으며 기계 통합 시 높은 유연성을 제공합니다.

제품 선택

광선 그리드 시스템

하나의 체인으로 제공되는 유연하고 효율적인 감지 시스템

FlexChain은 유연하게 확장 가능한 광선 그리드를 제공하며 센서를 60대까지 캐스케이딩 가능합니다. 광전 근접 센서든 투과형 빔 광전 센서든 광전 근접 센서든 관계없이 다양한 센서 기술을 조합하고 완전히 자유롭게 배열할 수 있습니다. 이때 순차 클로킹이 측정 불확도를 극대화하며 진단 기능이 안정적인 공정을 보장합니다.

제품 선택

MLG-2

까다로운 조건에 제격

측정 광선 그리드는 빔을 개별적으로 평가하고 상세한 측정 데이터를 PLC로 전달하므로 복잡한 애플리케이션에 이상적입니다. 모듈식 구조 덕분에 다양한 감지 높이와 빔 간격을 선택할 수 있습니다. 사용 영역: 벨트, 자동 보관 및 회수 시스템 또는 주문 처리 시.

제품 선택

안전 라이트 커튼

안전과 자동화의 결합

안전 라이트 커튼은 설비에서 안전한 생산성을 보장하고 고도의 유연성과 자동화를 제공합니다. 최고 안전 수준에 이르기까지 매우 다양한 애플리케이션을 위한 다수의 고성능 제품으로 혜택을 누리십시오. 이로써 원활한 공정이 보장됩니다.

제품 선택

웹 가장자리 측정

웹 폭 파악을 위한 최고의 정밀성

MLG-2는 확고히 자리 잡은 광선 그리드 기술을 최신 소프트웨어와 조합하여 웹 폭 측정 시 최고의 정확도와 확실한 데이터 기초를 제공합니다. 다양한 기능 범위 덕분에 매우 빠르거나 투명한 물체도 확실히 감지할 수 있습니다.

제품 선택

자동화 광선 그리드

이차원 감시를 위한 폭넓은 포트폴리오

대상이 크든 작든, 빠르든 느리든, 빛나든 투명하든 어둡든 문제없습니다. SICK가 폭넓게 제공하는 고성능 광선 그리드 포트폴리오로 물체, 사람, 차량을 확실하게 감지 및 측정하고 존재 유무 및 돌출을 감시할 수 있습니다. 여러 가지 디자인과 성능 버전을 갖춘 SICK 광선 그리드는 매우 다양한 애플리케이션을 위한 이상적인 솔루션입니다.

더보기
SLG-2
광선 그리드 시스템
MLG-2
안전 라이트 커튼
웹 가장자리 측정
자동화 광선 그리드

솔루션을 선택하십시오.

여기에서 적합한 제품 또는 제품군을 확인할 수 있습니다.

필터링 기준:

13 검색 결과:

검색결과 1 - 8/ 13

길이, 폭, 높이 측정에 유연하게 사용 가능
  • 빔 간격: 2.5mm, 5mm, 10mm, 20mm, 25mm, 30mm, 50mm
  • 작동 범위: 12m
  • 기능: 교차 빔 측정, 4 x 구역 측정, 고속 스캔, 투명 모드
  • 인터페이스: PNP, 아날로그, RS485, IO-Link, PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT®, EtherNet/IPTM, CANopen
  • 안정적인 스위칭 임계값을 가진 태양광 내성 모드
지금 비교하기
선택
끊임없이 더 높은 수준의 안전을 생각하므로
  • NFC 진단 및 스마트폰 앱
  • IO-Link를 통한 진단 및 자동화
  • Smart Box Detection을 이용한 개체 패턴 인식
  • 2신호 뮤팅
  • 지능적 작동 지점 보호
  • 모든 기능의 구성이 소프트웨어 없이 가능함
  • 저감된 분해능: 1개 또는 2개 광선
  • 다양한 보호 등급 및 폭발성 환경용 이형
지금 비교하기
선택
많은 감지 및 측정 과제를 위해 – 매우 콤팩트한 하우징을 갖춘 광선 그리드
  • 하우징 치수: 12mm x 24mm, 감지 높이: 100mm ~ 2,400mm
  • 슬림 및 플랫 하우징 이형
  • 교차 빔 기능: 최대 9개 빔
  • 자체 광선 그리드 ASIC에 의한 빠른 반응 시간
  • 감지, 분류, 측정 기능 및 스마트 태스크
  • 자세한 진단 정보
  • IO-Link COM3 인터페이스
지금 비교하기
선택
웹 폭 측정을 위한 최고의 정밀성
  • 측정 정확도: ± 0.3mm
  • 해상도: 0.1mm
  • 측정 필드: 3,150mm(150mm 단위)
  • 반응 시간: 32μs(빔에서 빔까지)
  • 인터페이스: 스위칭 출력부 3개, 아날로그 인터페이스, IO-Link, RS-485, PROFINET, EtherCAT®, EtherNet/IP™
  • 작동 범위 2,500mm
  • 인터페이스 출력: 5개 웹 폭 및 5개 중간 위치를 포함한 10개 모서리
지금 비교하기
선택
하나의 캐스케이드로 제공되는 유연하고 효율적인 감지 시스템
  • 최대 60개의 센서에 사용 가능한 간편한 배선
  • 연속적 클로킹을 통해 상호 간섭이 방지됨
  • 다양한 센서 기술의 자유로운 배치
  • 여러 케이블 길이로 센서 제공 가능
  • 시스템의 센서 데이터 평가 또는 원시 데이터 직접 전달
  • 진단 기능을 통한 공정 안정성
지금 비교하기
선택
최고 보호 수준을 보장하는 초소형 라이트 커튼
  • Twin Stick: 하나의 콤팩트한 하우징에 송신기와 수신기가 들어 있음
  • 다양한 보호 필드 높이, 60mm 단위로 차등화
  • 보호 필드 시각화를 통한 진단
  • 컬러 LED를 이용한 커미셔닝 및 정렬, 소프트웨어 없이 구성 가능
  • 캐스케이딩 가능
  • 애플리케이션별 맞춤 브래킷
지금 비교하기
선택
높은 속도로 움직이는 초소형 물체의 확실한 감지
  • 분해능 2mm
  • 반응 시간 3ms
  • 감시 높이 50mm
  • 케이블을 이용한 동기화
  • Q 또는 /Q 출력부가 있는 PNP 또는 NPN
  • 1 x 테스트 입력부, 1 x 티치인 입력부
  • M12 수 커넥터, 8핀
지금 비교하기
선택
초고속 투명체 감지용 반사 광선 그리드
  • 0.6ms 응답 시간
  • 눈에 보이는 LED 송신기 8개
  • PNP 스위칭 출력부 최대 개 및 알람 출력부 1개
  • 포텐셔미터로 감도 조정
  • 반사 표면의 경우, 편광필터
지금 비교하기
선택

검색결과 1 - 8/ 13

혜택

강력한 성능, 유연한 사용

투명하든, 필름에 싸였든, 어둡든, 형태가 일정하지 않든, 패턴이 반복되든 문제없습니다. SICK의 자동화 광선 그리드는 물체를 명확하고 확실하게 식별합니다. 당사의 포트폴리오는 간단한 스위칭 과제뿐 아니라 복잡한 부피 계산도 최고로 정밀하고 확실하게 처리합니다. 센서는 최고 성능을 위해 최신 센서 기술을 활용합니다. 또한 취급이 직관적이고 설비에 간단하게 통합할 수 있습니다.
고해상도 초소형 물체도 광선 그리드로 확실하게 감지할 수 있습니다. 해상도가 높을수록 감지가 정밀합니다. HLG 및 MLG-2는 크기가 고작 2mm 또는 2.5mm인 물체도 감지할 수 있습니다. 이때 정확도는 그때그때의 속도와 구성된 반응 시간에 따라서도 달라집니다.
짧은 반응 시간 SICK의 광선 그리드는 굉장히 짧은 반응 시간을 자랑합니다. 이로써 빠른 속도로 움직이는 작은 물체도 번개같이 감지하며 정확한 위치에서 측정합니다. 반응 시간 또는 최소 체류 시간이 1ms 이하인 SICK 센서는 고속의 제조 공정에 특히 제격입니다.
사전 지정된 동작 모드 까다로운 애플리케이션에서도 물체를 확실하게 감지할 수 있도록 광선 그리드에는 다양한 동작 모드가 사전 지정되어 있습니다. 이로써 센서를 빠르고 간단하게 가동할 수 있습니다. 물체가 투명하거나 공정 속도가 빠른 경우에도 감지와 측정이 매우 확실합니다.
모듈식 디자인 제품군 MLG 및 SLG는 모듈식 구조이므로 현장에서 요구 사항에 따라 개별적으로 구성할 수 있습니다. 자동화 광선 그리드의 감지 높이, 빔 간격, 감지 범위를 각각의 애플리케이션과 설치 상황에 맞추십시오.

주변 조건

어떤 환경에서도 문제없음

SICK의 자동화 광선 그리드는 고내성이고 주변광 내성을 갖췄으며 실내든 실외든 관계없이 –30°C ~ +55°C 온도에서 사용 가능합니다. 게다가 디자인이 매우 다양하므로 수많은 애플리케이션 영역을 커버합니다. 예를 들어 Smart Light Grid는 깊이가 8mm, 폭이 25mm에 불과하므로 문이든 벨트든 기계든 선반이든 관계없이 거의 모든 곳에 통합 가능합니다. VLC100은 인식 범위를 40x40cm와 200x200cm 사이에서 유연하게 조정합니다. 그리고 MLG-2는 보호 등급이 IP 65/67이므로 까다로운 실외 애플리케이션에 이상적입니다.

소프트웨어

직관적인 구성 툴 SOPAS

구성 툴 SOPAS를 이용하여 자동화 광선 그리드를 각각의 요구 사항에 아주 직관적으로 맞추십시오. 수많은 매개변수와 기능을 애플리케이션에서 일목요연하게 설정할 수 있습니다. 이제 장치의 기능 방식에 대한 특수 지식이 없어도 괜찮습니다. 인터페이스에서 빔과 수신 에너지를 보고 텔레그램을 빠르게 입력할 수 있습니다. 이로써 특수한 센서 설정 작업을 SOPAS로 손쉽게 처리할 수 있습니다.

통신 인터페이스

다양한 인터페이스

내장 인터페이스 덕분에 추가 하드웨어가 필요 없습니다. 측정 자동화 광선 그리드는 예를 들어 IO-Link를 통해 시스템과 통신합니다. 즉, 더 나은 데이터 전송 성능, 클로닝 기능, 장치 상태 감시 가능성을 제공합니다. MLG-2 ProNet에는 또한 EtherCAT, ProfiNet, EtherNet IP, CANopen, PROFIBUS 같은 인터페이스가 있습니다. 스위칭 자동화 광선 그리드는 릴레이와 스위칭 출력부를 갖췄습니다.