소형 광전 센서
W12-2 Laser

WT12L-2B550A01
1018473
단축 URL 복사
    • 특징
      작동 원리광센서
      최대 스위칭 거리30 mm ... 200 mm 1)
      송신 빔
      광원Laser 2)
      빛의 유형가시 적색광
      광점 크기(거리)Ø 0.2 mm (100 mm)
      레이저 특성
      인용 규격EN 60825-1:2014, IEC 60825-1:2007
      레이저 등급2 3)
      LED 특성
      파장650 nm
      설정포텐셔미터
      • 1) 반사율 18% 목표물.
      • 2) 평균 수명: TA = +25°C에서 50,000h.
      • 3) 펄스 길이 4µs, 최대 펄스 출력 < 5.0mW.
    • 안전 기술적 특징
      MTTFD284 연도
      DCavg0 %
      TM (사용 시간)10 연도
    • 전기 데이터
      공급 전압 UB10 V DC ... 30 V DC 1)
      잔류 리플< 5 Vss 2)
      소비 전류55 mA 3)
      보호 등급II
      디지털 출력
      종류PNP 4)
      NPN 5)
      스위칭

      라이트 스위칭 4)

      다크 스위칭 5)

      • 1) 단락 보호 네트워크에서 작동 시 한계치 최대 8A.
      • 2) Uv 공차를 웃돌거나 밑돌아서는 안 됩니다.
      • 3) 부하 없음.
      • 4) 0V 또는 미접속, 라이트 스위칭.
      • 5) Uv, 다크 스위칭.
    • 기계 데이터
      디자인직육면체
      치수(가로 x 높이 x 세로)15 mm x 49 mm x 41.5 mm
      연결수 커넥터 M12, 5핀
      재질
      하우징금속
      전면창플라스틱, PMMA
      무게130 g
    • 주변 정보
      보호 등급IP67
      작동 주변 온도–10 °C ... +50 °C
      보관 시 주변 온도–25 °C ... +75 °C
    • 분류
      eCl@ss 5.027270902
      eCl@ss 5.1.427270902
      eCl@ss 6.027270902
      eCl@ss 6.227270902
      eCl@ss 7.027270902
      eCl@ss 8.027270902
      eCl@ss 8.127270902
      eCl@ss 9.027270902
      eCl@ss 10.027270902
      eCl@ss 11.027270902
      eCl@ss 12.027270903
      ETIM 5.0EC002717
      ETIM 6.0EC002717
      ETIM 7.0EC002717
      ETIM 8.0EC002719
      UNSPSC 16.090139121528

    기술 도면

    WT12L-2B550A01
    연결 방식
    WT12L-2B550A01
    결선도 Cd-145
    WT12L-2B550A01
    특성 곡선 WT12L-2
    WT12L-2B550A01
    광점 크기 WT12L-2
    WT12L-2B550A01
    스위칭 거리 다이어그램 WT12L-2
    WT12L-2B550A01
    조정 옵션 WT12L-2
    WT12L-2B550A01
    축적 도면 WT12L-2