연락처
피드백

프로세스 솔루션
SMC9015

CO and CO2 gas analyzer

혜택

  • Automatic sampling, back-purging, and draining
  • SIDOR extension available by request
  • Additional PLC modules available by request

어플리케이션

기술 개요

 

제품의 정확한 장치 사양 및 성능 데이터는 차이가 있을 수 있으며 사용 내용 및 고객 조건에 따라 달라집니다.

  • SMC9015 시스템

    SMC9015 시스템

    측정량CO, CO2
    적합성 검사에 따른 측정량CO, CO2
    측정 원리NDIR 분광법
    가스 유속
    ≤ 60 l/h
    측정 범위
    CO0 ... 35 Vol.-%
    CO20 ... 1 Vol.-%
    인증 측정 범위
    CO0 ... 2,500 mg/m³
    설정 시간 (t90)
    ≤ 2 s
    정확도
    ± 1 %
    측정 범위 최종값 내
    감도
    장착된 분석기에 따라 다름
    영점 드리프트
    장착된 분석기에 따라 다름
    기준점 드리프트
    장착된 분석기에 따라 다름
    감지 한계
    장착된 분석기에 따라 다름
    측정 가스 온도
    ≤ +200 °C
    프로세스 압력
    –100 hPa ... 100 hPa
    상대적
    주변 온도
    +5 °C ... +45 °C
    보관 온도
    –20 °C ... +70 °C
    주변 압력
    900 hPa ... 1,100 hPa
    주변 습도
    ≤ 85 %
    상대 습도, 미응결
    보호 등급
    IP40
    아날로그 출력부2 출력:
    4 ... 20 mA
    아날로그 입력부옵션으로 2개의 입력부 가능
    디지털 출력부릴레이 접점:
    + 48 V, 1 A
    옵션으로 4개 출력 가능
    디지털 입력부옵션으로 4개의 입력부 가능
    치수(가로 x 높이 x 세로)
    620 mm x 1,800 mm x 700 mm
    무게
    ≤ 200 kg
    재질, 매질 접촉부PVDF, 스테인리스 스틸 1.4404(AISI 316L)
    재질강판 하우징
    전원
    전압220 V
    주파수50 Hz
    소비 전력800 W
    보조
    계기용 공기: 분진, 오일, 수분 없음≤ 100 l/min
    역류 세척 중
    측정 기체 연결부
    6mm 제어 회선
    보조 기체 연결부
    계측용 공기DN 6/8
    교정 기능시험 가스로 수동 또는 자동 조정
    시스템 구성품

    채취 프로브

    측정 기체 라인

    분석기 캐비넷

    분석기

    옵션제어 장치
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드

위로