연락처
피드백

프로세스 솔루션
SMC9004M

System for ambient-temperature gas analysis in the cement industry

혜택

  • Includes water and dust removal and calibration features and can automatically drain water, take samples, and back-flush
  • Easy and convenient to operate
  • Imported parts, mature technology, highly reliable
  • Accurate measurement, simple and convenient operation, low-maintenance, works in harsh environments

개요

System for ambient-temperature gas analysis in the cement industry

This product can meet system requirements to provide continuous monitoring of CO, O2, NOx during the production process. Based on a system of manual control for operations such as sampling, back-purging, and draining, the system’s internal control unit can automatically perform the tasks of sampling, back-purging, and draining to reduce the workload of maintenance staff.

한눈에 보는 SICK
  • Utilizes original German diaphragm vacuum pumps for high reliability
  • Uses an imported pneumatic valve control system for sampling and back-purging
  • A precision multi-stage filtration process uses micro-particle filters for maximum removal of dust particles from gas samples

어플리케이션

Service & Support

기술 개요

 

제품의 정확한 장치 사양 및 성능 데이터는 차이가 있을 수 있으며 사용 내용 및 고객 조건에 따라 달라집니다.

  • SMC9004M 시스템

    SMC9004M 시스템

    측정량CO, NO, O2
    적합성 검사에 따른 측정량CO, NO, O2
    측정 원리NDIR 분광법
    가스 유속
    ≥ 60 l/h
    측정 범위
    CO0 ... 2 Vol.-%
    NO0 ... 2,000 ppm
    O20 ... 10 Vol.-%
    인증 측정 범위
    CO0 ... 2,500 mg/m³
    O20 ... 25 Vol.-%
    설정 시간 (t90)
    ≤ 2 s
    정확도
    장착된 분석기에 따라 다름
    감도
    장착된 분석기에 따라 다름
    영점 드리프트
    장착된 분석기에 따라 다름
    프로세스 온도
    ≤ +650 °C
    프로세스 압력
    –100 hPa ... 100 hPa
    상대적
    주변 온도
    +5 °C ... +35 °C
    보관 온도
    –20 °C ... +70 °C
    주변 압력
    900 hPa ... 1,100 hPa
    주변 습도
    ≤ 85 %
    상대 습도, 미응결
    보호 등급
    IP40
    아날로그 출력부3 출력:
    4 ... 20 mA
    아날로그 입력부옵션으로 2개의 입력부 가능
    디지털 출력부옵션으로 4개 출력 가능
    디지털 입력부옵션으로 4개의 입력부 가능
    치수(가로 x 높이 x 세로)
    620 mm x 2,000 mm x 700 mm
    무게
    ≤ 200 kg
    재질, 매질 접촉부PVDF, 스테인리스 스틸 1.4404(AISI 316L)
    재질강판 하우징
    전원
    전압220 V
    주파수50 Hz
    보조
    계기용 공기: 분진, 오일, 수분 없음≤ 100 l/min
    역류 세척 중
    측정 기체 연결부
    6mm 제어 회선
    보조 기체 연결부
    계측용 공기DN 6/8
    교정 기능시험 가스로 수동 또는 자동 조정
    시스템 구성품

    채취 프로브

    측정 기체 라인

    분석기 캐비넷

    분석기

    제어 장치

모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드

위로