연락처
피드백

프로세스 솔루션
SMC9004H

System for analyzing the high-temperature exhaust gas of kilns

혜택

  • Efficient oil circulation cooling technology
  • Increases productivity by optimizing the combustion process
  • The quality of the finished product can be controlled by controlling special limit values
  • Responds rapidly to new process parameters
  • Internal fire and explosion warning monitors to ensure safe operation
  • Automatic control by programmable logic controller (PLC) for superior performance

개요

System for analyzing the high-temperature exhaust gas of kilns

The SMC9004 series is designed for taking samples from rotary kiln exhaust gases. The system includes an automatic sampling oil-cooled sampling probe, a cooled heatsink, heated dust filter, and dust collector. The full sampling system and duct line are temperature controlled, and the programmable logic controller (PLC) automatically controls sampling, back-purging, calibration, and the pretreatment system.

한눈에 보는 SICK
  • The pneumatically or electrically driven sampling probe can be manually operated
  • Full automatic control
  • High-precision, reliable original meters, low lag time
  • Stable, long continuous operation, long service life
  • The air motor that drives the automatic extraction device can be powered by the air reservoir, ensuring reliable operation even during abnormal conditions

어플리케이션

Service & Support

기술 개요

 

제품의 정확한 장치 사양 및 성능 데이터는 차이가 있을 수 있으며 사용 내용 및 고객 조건에 따라 달라집니다.

  • SMC9004H 시스템

    SMC9004H 시스템

    측정량CO, NO, O2
    적합성 검사에 따른 측정량CO, NO, O2
    측정 원리NDIR 분광법, 상자성 아령 원리
    가스 유속
    ≥ 60 l/h
    측정 범위
    CO0 ... 50 ppm
    NO0 ... 1,500 ppm
    O20 ... 25 Vol.-%
    인증 측정 범위
    CO0 ... 2,500 mg/m³
    O20 ... 25 Vol.-%
    설정 시간 (t90)
    ≤ 2 s
    감도
    1 %: 측정 범위 최종값 내
    프로세스 온도
    ≤ +1,400 °C
    프로세스 압력
    –100 hPa ... 100 hPa
    상대적
    공정 가스 습도
    ≤ 90 %
    분진 함량
    ≤ 2,000 g/m³
    주변 온도
    0 °C ... +40 °C
    보관 온도
    –20 °C ... +70 °C
    주변 압력
    900 hPa ... 1,100 hPa
    주변 습도
    ≤ 85 %
    상대 습도
    보호 등급
    IP40
    아날로그 출력부3 출력:
    4 ... 20 mA
    아날로그 입력부옵션으로 2개의 입력부 가능
    디지털 출력부옵션으로 4개 출력 가능
    디지털 입력부옵션으로 4개의 입력부 가능
    치수(가로 x 높이 x 세로)
    분석기 캐비넷1,200 mm x 2,000 mm x 800 mm
    열교환기 캐비닛1,100 mm x 2,200 mm x 800 mm
    기체 채취 장치1,500 mm x 1,000 mm x 4,000 mm
    재질, 매질 접촉부PVDF, 스테인리스 스틸 1.4404(AISI 316L)
    재질강판 하우징
    전원
    삼상 전류3상: 400V, 50Hz
    3상: 400V, 60Hz
    전압380 V AC
    주파수50 Hz
    보조 기체 연결부
    계측용 공기1/4"
    교정 기능시험 가스로 수동 또는 자동 조정
    시스템 구성품

    분석기 캐비넷

    열교환기 캐비닛

    SMB-9004H-01 채취 프로브

    분석기

모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드

위로