개요
최대 6개 측정 성분의 동시 프로세스 모니터링
MCS300P HW는 기체 측정을 위한 가열 추출식 분석 시스템입니다. 이 시스템은 연소 과정 및 배기가스 정화장치의 감시와 제어를 위해 다양한 측정 범위에서 IR 또는 VIS 활성 성분을 측정합니다. 가열을 통해 시스템 구성 부품이 물 및 산의 이슬점 이하로 떨어지는 것을 방지합니다. 그 결과, 적은 정비 요구를 비롯하여 높은 신뢰성 및 긴 수명이 보장되며 열악하고 까다로운 조건에서도 사용이 가능합니다. 자동 조정 장치, 혁신적인 운용 컨셉, 현대적인 통신 프로토콜을 통해 MCS300P HW는 로컬 제어 시스템 네트워크와 신속하고 간편하게 연결될 수 있습니다.
한눈에 보는 SICK
- O2 포함 최대 6개 성분까지 동시 측정
- 측정 기체의 유량 감시 및 압력 감지
- 시스템 구성 부품 온도 최대 200°C
- 최대 3개의 측정 위치까지 자동 변환(옵션)
- 영점 및 기준점 자동 조정
- 시험 가스가 필요 없는 내장형 조정 장치(옵션)
- PC 및 SOPAS ET 소프트웨어를 이용한 확장 작업
- 유연한 I/O 모듈 시스템