연락처
피드백

프로세스 솔루션
GM960

보일러 벽면 부식의 중단

혜택

  • 부식에 의한 벽면 손상을 최소화하기 위해 부식 측정값 온라인 모니터링
  • 연소기 및 연소 공기의 조정 효과를 온라인 및 대형 스크린으로 추적
  • 부식에 의한 벽면 손상 위험의 사전 감지로 운용비 절감 및 높은 안전성 보장
  • 문제가 생길 수 있는 지점을 효과적으로 설정
  • 효과적인 정비 및 검열 계획을 위해 데이터 사용
  • 보일러 가동 시 설치 및 커미셔닝 가능

개요

보일러 벽면 부식의 중단

보일러 벽면 모니터 GM960은 무연탄으로 구동되는 증기 발생기의 보일러 내벽에서 CO 및 O2를 분석하는 측정 시스템입니다. 최대 40개 측정 지점에서 CO 부식 등급 및 CO 부식 집적량을 산출할 수 있습니다.

한편 부식 등급뿐만 아니라 CO 및 O2의 측정값도 부식의 잠재적 위험을 감지하도록 되어 있으며, 따라서 보일러 벽면 부식에 대해 즉각적인 조치를 취할 수 있습니다. CO의 부식 집적값은 보일러 벽면이 CO 부식에 장기간 노출되어 있었음을 나타냅니다.

한눈에 보는 SICK
  • CO 및 O2 센서가 부착된 프로브를 최대 40개까지 직접 보일러 벽면에 마운팅할 수 있음
  • 압축공기, 전원 공급 장치 및 데이터 버스용 연결 장치 최대 40개까지 사용 가능
  • 프로세스 제어용 필드 버스 인터페이스(모드 버스)가 있는 마스터 장치
  • 측정값의 그래픽화, 프로세스 제어, 데이타 저장 및 교류를 위한 소프트웨어 MEPA-GM960

spareparts

어플리케이션

기술 개요

 

제품의 정확한 장치 사양 및 성능 데이터는 차이가 있을 수 있으며 사용 내용 및 고객 조건에 따라 달라집니다.

  • 시스템

    시스템

    측정량CO, O2, CO 부식 등급, CO 부식 집적
    측정 원리지르코니아 센서
    가스 유속
    ≤ 30 l/h
    측정 지점 당
    측정 범위
    CO0 ... 1 Vol.-%
    O21 ... 10 Vol.-%
    산출값: CO 부식 등급 및 CO 부식 집적량
    무연탄으로 구동되는 소각장의 연도 가스 측정을 위해 최대 40개의 측정 지점 사용 가능(다른 사항은 별도 문의 요망)
    프로세스 압력
    –50 hPa ... 100 hPa
    주변 온도
    –10 °C ... +50 °C
    보관 온도
    –20 °C ... +50 °C
    주변 습도
    ≤ 80 %
    불응축
    전기 안전CE
    보호 등급
    연결 장치IP54
    Modbus
    필드 버스 통합 종류ASCII RS-485
    직렬
    필드 버스 통합 종류RS-232
    기능제조자 전용 서비스 인터페이스
    표시창
    마스터 장치LED 평면 스크린
    치수(가로 x 높이 x 세로)
    보일러 벽면용 프로브160 mm x 190.5 mm x 200 mm (자세한 사항은 도면을 참조하십시오)
    연결 장치300 mm x 320 mm x 220 mm (자세한 사항은 도면을 참조하십시오)
    무게
    연결 장치10.5 kg
    보일러 벽면용 프로브5.5 kg
    전원
    전압115 V / 230 V
    주파수50 Hz / 60 Hz
    소비 전력≤ 120 W
    연결 장치 당
    보조
    압축공기(각 측정 지점마다)≤ 0.4 m³/h
    계측용 공기 2.5 ... 6bar, 최대 입자 크기 40µm, 최대 입자 함유량 10mg/m³, 최대 오일 함유량 5mg/m³, 최대 수분 함유량 8g/m³(3°C에서)
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드

위로