CEMS 솔루션
MEAC300

명료하고 비용 효율적인 배출 데이터 관리

혜택

  • MEAC300 소프트웨어를 Windows 7 또는 10이 탑재된 모든 일반 PC에 간단하게 설치 가능
  • 모드버스를 지원하는 모든 측정 장치에 대해 간단하게 무배선 커미셔닝 가능
  • 이전 MEAC 버전의 기존 데이터와 파라미터화 계속 사용 가능
  • 유연한 파라미터화가 가능한 사용자 인터페이스로 서비스 비용 절감
  • 설치 및 기능 점검용 시뮬레이션 모드로 시간 절약
  • 데이터 수집 및 출력의 자동 중복 기능(옵션)을 바탕으로 높은 가용성 보장
  • 사용자가 MS-Excel 포맷으로 프로토콜 자유 설계 가능(옵션)
  • 동일 시스템 내 동시적 GHG 또는 QAL3 평가(옵션)

개요

명료하고 비용 효율적인 배출 데이터 관리

MEAC300는 배출 데이터를 지속적으로 수집, 평가, 저장, 시각화, 전송하는 최신의 배출 데이터 관리 솔루션을 제공합니다. 중앙의 배출가스 PC로 최대 16개의 서로 다른 인터페이스에서 데이터를 수집, 출력할 수 있습니다. 측정 장치들은 직접 연결될 뿐만 아니라, 데이터 보안을 위해 저마다 링 버퍼를 갖춘 아날로그 데이터 수집 장치들을 통해서도 연결됩니다. 또한 프로세스 통제 시스템에 연결하는 것도 가능합니다.

이 MEAC300 EP 이형은 유럽 연소시설 평가 지침에 맞게 설계되었으며, MEAC300 EPW는 추가로 쓰레기 소각 시설과 쓰레기 병합 소각 시설에도 적합합니다.

한눈에 보는 SICK
  • 측정 장치 및 설비의 버스 기반 데이터 수집
  • IED 지침과 EN 14181 QAL2 또는 옵션으로 QAL3(CUSUM)에 부합하는 평가
  • 자동 백업 기능을 이용한 안전 저장
  • 평가 규칙과 기기 상태를 지속적으로 점검할 수 있는 인체공학적 디스플레이
  • 설비 제어기로의 5-s 클록 고속 데이터 전송

부품

어플리케이션

Service & Support

기술 개요

 

제품의 정확한 장치 사양 및 성능 데이터는 차이가 있을 수 있으며 사용 내용 및 고객 조건에 따라 달라집니다.

  • 시스템 소프트웨어 MEAC300 EP

    시스템 소프트웨어 MEAC300 EP

    적합성

    EN 14181 (QAL2)

    2010/75/EU(부록 V)

    전기 안전CE
    계산 주기5 s
    적분 시간1 min, 3 min, 10 min, 20 min, 30 min, 60 min, 120 min, 240 min, 480 min
    값 유형5개 값, 평균값, 일일 평균값, 월간 평균값, 연간 평균값, 이동 평균, 그리드 적하, 일일 적하, 월간 집적량, 연간 적하, 연간 월평균치 개수 > 배출 한계치, 연간 일평균치 개수 > 배출 한계치의 110%, 그리드 값의 95% 백분위 < 배출 한계치의 200%, 유효하지 않은 일평균치의 연간 개수
    소프트웨어 모듈

    평가 소프트웨어 “European Power”, 버전 4.x (파라미터화 필요)

    데이터 수집 소프트웨어 analog (데이터 취득 장치 DAE 또는 필드 모듈 FM이 필요함)

    데이터 수집 소프트웨어 Modbus® RTU/TCP Master & Slave

    데이터 수집 소프트웨어 OPC-Client DA 2.0 (옵션)

    원격 PC에 대한 원격 액세스 (옵션)

    중앙 PC를 위해 TCP를 이용하는 중앙 시스템 소프트웨어 (옵션)

    원격 서비스 SICK Remote Service (옵션)

    프로세스 이미지 디스플레이 소프트웨어 (구성이 필요함)

    프로세스 디스플레이 (옵션)

    수동 입력 (옵션)

    MS-Excel로 MEx 자동 프로토콜 전송 (옵션: 엑셀 서식 파일 및 구성 필요)

    MEx configurator (옵션)

    QAL3 Master CUSUM (옵션)

    GHG Master MVO (옵션)

    자동 전환 기능이 있는 중복 시스템 소프트웨어 (옵션)

    워크 스테이션 서버 시스템 소프트웨어 (옵션)

    이메일 경보 (옵션)

    데이터 출력 소프트웨어 analog (데이터 취득 장치 DAE 또는 필드 모듈 FM이 필요함)

    데이터 출력 소프트웨어 Modbus® RTU/TCP Master & Slave (옵션으로 제공되는 변환기로 PROFIBUS DP Slave 가능)

    데이터 출력 소프트웨어 OPC-Client DA 2.0 (옵션)

    멀티 디스플레이 (옵션: 창 최대 5개)

    메뉴 언어독일어, 영어, 프랑스어
  • 시스템 소프트웨어 MEAC300 EPW

    시스템 소프트웨어 MEAC300 EPW

    적합성

    EN 14181 (QAL2)

    2010/75/EU(부록 V)

    2010/75/EU(부록 VI)

    전기 안전CE
    계산 주기5 s
    적분 시간1 min, 3 min, 10 min, 20 min, 30 min, 60 min, 120 min, 240 min, 480 min
    값 유형5개 값, 평균값, 일일 평균값, 월간 평균값, 연간 평균값, 이동 평균, 그리드 적하, 일일 적하, 월간 집적량, 연간 적하, 연간 월평균치 개수 > 배출 한계치, 연간 일평균치 개수 > 배출 한계치의 110%, 그리드 값의 95% 백분위 < 배출 한계치의 200%, 유효하지 않은 일평균치의 연간 개수, 일평균치의 연간 개수 > 일간 한계치, 그리드 값의 연간 개수 > 그리드 한계치, 그리드 값의 연간 백분율 97% < 한계값, CO 일간 평균값의 연간 백분율 97% < 한계값, CO 30분 평균값의 일일 개수 > 그리드 한계치, CO 10분 평균값의 일간 백분율 95% < 한계값
    소프트웨어 모듈

    평가 소프트웨어 “European Power and Waste”, 버전 4.x (파라미터화 필요)

    데이터 수집 소프트웨어 analog (데이터 취득 장치 DAE 또는 필드 모듈 FM이 필요함)

    데이터 수집 소프트웨어 Modbus® RTU/TCP Master & Slave

    데이터 수집 소프트웨어 OPC-Client DA 2.0 (옵션)

    원격 PC에 대한 원격 액세스 (옵션)

    중앙 PC를 위해 TCP를 이용하는 중앙 시스템 소프트웨어 (옵션)

    원격 서비스 SICK Remote Service (옵션)

    프로세스 이미지 디스플레이 소프트웨어 (구성이 필요함)

    프로세스 디스플레이 (옵션)

    수동 입력 (옵션)

    MS-Excel로 MEx 자동 프로토콜 전송 (옵션: 엑셀 서식 파일 및 구성 필요)

    MEx configurator (옵션)

    QAL3 Master CUSUM (옵션)

    GHG Master MVO (옵션)

    자동 전환 기능이 있는 중복 시스템 소프트웨어 (옵션)

    워크 스테이션 서버 시스템 소프트웨어 (옵션)

    이메일 경보 (옵션)

    데이터 출력 소프트웨어 analog (데이터 취득 장치 DAE 또는 필드 모듈 FM이 필요함)

    데이터 출력 소프트웨어 Modbus® RTU/TCP Master & Slave (옵션으로 제공되는 변환기로 PROFIBUS DP Slave 가능)

    데이터 출력 소프트웨어 OPC-Client DA 2.0 (옵션)

    멀티 디스플레이 (옵션: 창 최대 5개)

    메뉴 언어독일어, 영어, 프랑스어
  • Emission-PC

    Emission-PC

    주변 온도
    +5 °C ... +30 °C
    전기 안전CE
    보호 등급
    IP20
    운영 시스템Windows 10 Professional 64bit
    주파수 및 작업 메모리3.7 GHz, 8 GB RAM
    하드 디스크

    2 x 1 TB RAID 1

    1 x 1TB 백업

    I/O 확장

    2 x Ethernet

    4 x RS-232/RS-422/RS-485

    2 x USB

    1 x DVI

    1 x 디스플레이 포트

    3 x PCI 슬롯

    화면19″ LED 모니터
    주변 장치

    1 x DVD 버너

    입력 키보드

    마우스

    무게
    25 kg
    전원
    전압230 V AC
  • 고객 PC(최소 요건, 배출가스 PC 대용)

    고객 PC(최소 요건, 배출가스 PC 대용)

    주변 온도
    +5 °C ... +30 °C
    전기 안전CE
    보호 등급
    IP20
    운영 시스템Windows 7, Windows 10
    주파수 및 작업 메모리2.5 GHz, 2 GB RAM
    하드 디스크

    1 x 300 GB

    1 x 300GB 백업

    I/O 확장

    1 x Ethernet

    1 x RS-232

    2 x USB

    1 x VGA

    1 x PCI 슬롯(전파 시계용)

    화면VGA 이상의 해상도
    주변 장치

    입력 키보드

    마우스

  • DAE 데이터 수집 장치

    DAE 데이터 수집 장치

    주변 온도
    –5 °C ... +50 °C
    전기 안전CE
    보호 등급
    IP20
    아날로그 출력부8 출력:
    0 ... 25 mA
    최대 32개의 출력부, 영전위 아님
    아날로그 입력부16 입력부:
    -5 ... 30 mA, 100 Ω
    최대 80개의 입력부, ±10V까지 영전위
    디지털 출력부12 스위칭 접점:
    ≤ 48 V DC, 500 mA
    최대 96개의 출력부
    디지털 입력부32 입력부:
    ≤ 48 V DC
    최대 256개의 입력부, 영전위
    직렬
    필드 버스 통합 종류RS-232
    기능제조자 전용 서비스 인터페이스
    작동Emission-PC 및 소프트웨어 MEAC 이용
    치수(가로 x 높이 x 세로)
    483 mm x 135 mm x 240 mm (자세한 사항은 도면을 참조하십시오)
    무게
    12 kg
    전원
    전압115 V AC
    230 V AC
  • FM 필드 모듈

    FM 필드 모듈

    주변 온도
    –10 °C ... +50 °C
    전기 안전CE
    보호 등급
    IP20
    아날로그 출력부2 출력:
    0 ... 20 mA
    최대 16개의 출력부, 영전위 아님
    아날로그 입력부2 입력부:
    0 ... 20 mA
    최대 16개의 입력부, 싱글 엔드형, 영전위 아님
    디지털 출력부4 출력:
    24 V, 500 mA
    최대 24개의 출력부
    디지털 입력부4 입력부:
    24 V
    최대 32개의 입력부
    Modbus
    필드 버스 통합 종류RTU RS-485
    작동Emission-PC 및 소프트웨어 MEAC 이용
    치수(가로 x 높이 x 세로)
    51 mm x 100 mm x 65 mm (자세한 사항은 도면을 참조하십시오)
    전원
    전압24 V DC
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드