개요
검증되어 신뢰할 수 있는 배출 데이터 관리
첨단 배출 데이터 관리를 위해 MEAC는 지속적인 감지, 평가, 저장, 시각화 및 데이터 전송 서비스를 제공합니다. 중앙 Emission-PC에는 각각 1개의 확장형 링 버퍼를 갖춘 데이터 수집 장치를 최대 16개까지 연결할 수 있습니다. 또한 프로세스 통제 시스템에 연결하는 것도 가능합니다. MEAC는 TÜV 승인 및 인증을 받았습니다. MEAC2000 EU는 유럽 지침 및 규정을 따르고 있는데 반해, MEAC2012는 독일 법의 요구를 충족하도록 설계되었습니다.
한눈에 보는 SICK
- 제1, 2, 13, 17, 27, 30, 31차 연방배출방지법시행령 및 TA-Luft(독일 대기오염방지기술지침)에 따른 평가
- 자동 백업으로 5s/1m 클록에 의해 저장된 아날로그 및 디지털 데이터 수집
- 분산 시각화, 네트워크 작동 및 자동 이메일 경보
- 프로세스 이미지로도 시각화가 가능한 유연한 데이터 프레젠테이션
- 5s/1m 클록에 의해 저장된 아날로그 및 디지털 데이터 전송
- QAL3 사이클 기록