CEMS 솔루션
MCS200HW

연도 가스 감시를 위한 검증된 측정 기술

혜택

  • 수용성의 가스 성분에서도 확실한 측정 결과
  • 단 하나의 분석기로 최대 12가지의 가스 성분을 동시에 감시
  • 언제든지 확장할 수 있는 유연한 측정 구성품 구성
  • 편리하고 작업 지향적인 조작
  • 추가 소프트웨어 없이 원격 접근 가능
  • 시험 가스 없이 인증된 내부 편차 감시 기능(QAL3)을 통해 높은 가용성 확보
  • 적은 정비 비용에 따른 낮은 서비스 비용
  • 하나의 인터페이스를 통해 전체 데이터 전송 가능

개요

연도 가스 감시를 위한 검증된 측정 기술

MCS200HW는 산업 연소 설비의 연도 가스에 포함된 최대 10가지의 IR 측정 성분을 지속적으로 감시하기 위한 멀티 컴포넌트 분석 시스템입니다. MCS200HW는 열 추출식으로 작동함: 가스 채취 프로브부터 큐벳에 이르기까지 매체와 접촉되는 모든 부품은 이슬점 이상에서 가열되고, 이를 통해 부식이 예방됩니다.

통합된 람다 센서는 추가로 산소를 측정합니다. 옵션으로 통합된 GMS811 FIDORi를 통해 TOC 측정을 보완할 수 있습니다. 내부 기준점 검사를 통해 시험 가스 없이 측정값을 빠르게 검사할 수 있습니다. 웹 디스플레이 및 소프트웨어에 사전 정의된 작업 어시스트는 조작을 매우 간편하게 만듭니다.

한눈에 보는 SICK
  • O2 및 TOC 포함 최대 10가지의 IR 성분 측정
  • 열 추출식 측정 기술
  • 이젝터 펌프를 통한 마모가 없는 가스 공급
  • 내부 조정 필터를 이용한 기준점 검사
  • 인증된 디지털 Modbus® 인터페이스
  • 플랫폼에 구애받지 않고 장치를 제어할 수 있는 웹서버
  • HCl 및 NH3에서 건식 시험 가스 사용

부품

어플리케이션

Service & Support

기술 개요

 

제품의 정확한 장치 사양 및 성능 데이터는 차이가 있을 수 있으며 사용 내용 및 고객 조건에 따라 달라집니다.

  • MCS200HW 시스템

    MCS200HW 시스템

    측정량CH4, CO, CO2, Corg, HCl, H2O, NH3, NO, NO2, N2O, O2, SO2
    적합성 검사에 따른 측정량CH4, CO, CO2, Corg, HCl, H2O, NH3, NO, NO2, N2O, O2, SO2
    측정 원리간섭 필터 상관성, 기체 필터 상관성
    측정 거리
    8.48 m
    가스 유속
    200 l/h ... 400 l/h
    측정 범위
    CH40 ... 70 ppm / 0 ... 700 ppm
    CO0 ... 60 ppm / 0 ... 8,000 ppm
    CO20 ... 25 Vol.-% / 0 ... 50 Vol.-%
    Corg0 ... 15 mg/m³ / 0 ... 10,000 mg/m³
    HCl0 ... 9 ppm / 0 ... 1,840 ppm
    H2O0 ... 40 Vol.-%
    NH30 ... 15 ppm / 0 ... 650 ppm
    NO0 ... 110 ppm / 0 ... 1,865 ppm
    NO20 ... 25 ppm / 0 ... 240 ppm
    N2O0 ... 50 ppm / 0 ... 1,015 ppm
    O20 ... 25 Vol.-%
    SO20 ... 26 ppm / 0 ... 875 ppm
    인증 측정 범위
    CH40 ... 50 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    CO0 ... 75 mg/m³ / 0 ... 10,000 mg/m³
    CO20 ... 25 Vol.-%
    Corg0 ... 15 mg/m³ / 0 ... 50 mg/m³ / 0 ... 150 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    HCl0 ... 15 mg/m³ / 0 ... 3,000 mg/m³
    H2O0 ... 40 Vol.-%
    NH30 ... 10 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    NO0 ... 150 mg/m³ / 0 ... 2,500 mg/m³
    NO20 ... 50 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    N2O0 ... 100 mg/m³ / 0 ... 2,000 mg/m³
    O20 ... 25 Vol.-%
    SO20 ... 75 mg/m³ / 0 ... 2,500 mg/m³
    설정 시간 (t90)
    ≤ 200 s
    정확도
    ≤ 2 %
    측정 범위 최종값 기준
    감도
    ≤ 3 %: 정비 주기 내, 측정 범위 최종값 기준
    영점 드리프트
    < 3 %: 정비 주기별 측정 범위 최종값 내
    기준점 드리프트
    < 3 %: 정비 주기별 측정 범위 최종값 내
    감지 한계
    ≤ 2 %: 측정 범위 최종값 기준
    TOC 측정0.05 mg/m³
    비교 정밀도
    ≤ 3.3 %: 측정 범위 최종값 기준
    O2 측정≤ 0.2 Vol.-%
    측정 불안정성
    ≤ 2 %
    측정 범위 최종값 내
    프로세스 온도
    ≤ +1,300 °C
    측정 가스 온도
    분석 시스템 입구≤ +200 °C
    프로세스 압력
    850 hPa ... 1,100 hPa
    공정 가스 습도
    ≤ 40 Vol.-%
    주변 온도
    +5 °C ... +40 °C
    보관 온도
    –20 °C ... +70 °C
    주변 압력
    850 hPa ... 1,100 hPa
    주변 습도
    ≤ 90 %
    상대 습도, 미응결
    적합성

    인가가 필요한 시설용으로 승인

    2000/76/EC(제17차 연방배출방지법시행령)

    2001/80/EG(제13차 연방배출방지법시행령)

    27. BImSchV

    EN 15267

    EN 14181

    전기 안전CE
    보호 등급
    IP54
    아날로그 출력부0/4 ... 22 mA, 500 Ω
    시스템 구성에 따라 다른 개수
    아날로그 입력부0/4 ... 22 mA, 100 Ω
    시스템 구성에 따라 다른 개수, 절연됨
    디지털 출력부48 V AC, 0.5 A, 35 W / 48 V DC, 0.5 A, 24 W
    시스템 구성에 따라 다른 개수, 절연됨
    디지털 입력부3.9 V, 4.5 mA, 0.55 W
    시스템 구성에 따라 다른 개수
    Modbus✔ , ✔
    필드 버스 통합 종류TCP
    RTU RS-485
    PROFIBUS DP
    메모옵션
    Ethernet
    기능SOPAS ET 소프트웨어 또는 PC 서버에 묶임
    표시창
    LC 디스플레이
    상태 LED: “Power”, “Failure”, “Maintenance request”
    입력터치스크린
    작동LC 디스플레이 또는 SOPAS ET 소프트웨어 이용, 여러 개의 작동 레벨, 패스워드 보호
    메뉴 언어독일어, 영어
    치수(가로 x 높이 x 세로)
    분석기 캐비닛808 mm x 2,208 mm x 623 mm (자세한 사항은 도면을 참조하십시오)
    조립판699 mm x 1,896 mm x 334 mm (자세한 사항은 도면을 참조하십시오)
    무게
    분석기 캐비닛약 250 kg
    재질, 매질 접촉부스테인리스 스틸 1.4571, PTFE, 알루미늄, 코팅
    전원
    전압115 V AC, ± 10 %
    230 V AC, ± 10 %
    주파수50 Hz / 60 Hz
    소비 전력분석기: ≤ 1,000 VA
    측정 기체 라인, 가열 상태: ≤ 95 VA/m
    기체 채취 장치: ≤ 450 VA
    가열된 프로브 튜브: ≤ 450 VA
    보조
    계기용 공기(제로 가스)≤ 350 l/h
    6 ... 7bar, 최대 입자 크기 1µm, 최대 오일 함량 0.1mg/m³, 최대 압력 이슬점 –40°C, 순도 등급 2(ISO 8573)
    계기용 공기(이젝터용 압축 공기)≤ 1,300 l/h
    5 ... 7bar, 최대 입자 크기 5µm, 최대 오일 함량 1mg/m³, 최대 압력 이슬점 +3°C, 순도 등급 3(ISO 8573)
    기준 가스≤ 350 l/h
    최대 4bar, 기준 가스는 적용되는 지침과 규정의 요구 사항을 충족해야 함
    측정 기체 연결부
    측정 기체 투입구6mm 파이프용 컴프레션 피팅
    보조 기체 연결부
    이젝터용 압축 공기DN 6/8
    기준 가스6mm 파이프용 컴프레션 피팅
    배기가스 배출구DN 8/10
    교정 기능편차 보정 및 조정 큐벳으로 시각적 점검 기능
    점검 기능영점 및 기준점을 위한 자동 점검 주기
    시스템 구성품

    기체 채취 장치

    측정 기체 라인

    분석기 캐비닛

    옵션GMS811 FIDORi
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드