측정량 | CH4, CO, CO2, Corg, HCl, HF, H2O, NH3, NO, NO2, N2O, O2, SO2, NOx, C3H8, C2H6 |
적합성 검사에 따른 측정량 | CH4, CO, CO2, Corg, HCl, HF, H2O, NH3, NO, NO2, N2O, O2, SO2 |
측정 원리 | FTIR 분광기, 불꽃 이온화 검출기, 지르코니아 센서 |
|
측정 범위 | | CH4 | 0 ... 70 ppm / 0 ... 210 ppm | CO | 0 ... 60 ppm / 0 ... 1,200 ppm | CO2 | 0 ... 25 Vol.-% | Corg | 0 ... 7.5 ppm / 0 ... 75 ppm | HCl | 0 ... 10 ppm / 0 ... 100 ppm | HF | 0 ... 3 ppm / 0 ... 10 ppm | H2O | 0 ... 40 Vol.-% | NH3 | 0 ... 13 ppm / 0 ... 65 ppm | NO | 0 ... 150 ppm / 0 ... 1,500 ppm | NO2 | 0 ... 25 ppm / 0 ... 250 ppm | N2O | 0 ... 25 ppm / 0 ... 250 ppm | O2 | 0 ... 21 Vol.-% | SO2 | 0 ... 25 ppm / 0 ... 525 ppm | NOx | 0 ... 100 ppm / 0 ... 1,000 ppm | C3H8 | 0 ... 25 ppm | C2H6 | 0 ... 40 ppm | | 다른 측정 범위 및 기체 성분은 별도 문의 요망 |
|
인증 측정 범위 | | CH4 | 0 ... 50 mg/m³ / 0 ... 150 mg/m³ | CO | 0 ... 75 mg/m³ / 0 ... 300 mg/m³ / 0 ... 1,500 mg/m³ | CO2 | 0 ... 25 Vol.-% | Corg | 0 ... 15 mg/m³ / 0 ... 50 mg/m³ / 0 ... 150 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³ | HCl | 0 ... 15 mg/m³ / 0 ... 90 mg/m³ / 0 ... 150 mg/m³ | HF | 0 ... 3 mg/m³ / 0 ... 10 mg/m³ | H2O | 0 ... 40 Vol.-% | NH3 | 0 ... 10 mg/m³ / 0 ... 50 mg/m³ | NO | 0 ... 200 mg/m³ / 0 ... 400 mg/m³ / 0 ... 2,000 mg/m³ | NO2 | 0 ... 100 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³ | N2O | 0 ... 50 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³ | O2 | 0 ... 21 Vol.-% | SO2 | 0 ... 75 mg/m³ / 0 ... 300 mg/m³ / 0 ... 1,500 mg/m³ |
|
설정 시간 (t90) | | | ≤ 200 s | FID | ≤ 45 s |
|
감도 | | | < 3 %: 정비 주기별 측정 범위 최종값 내 | FID | < 2 %: 주별 측정 범위 최종값 내 |
|
영점 드리프트 | | | < 3 %: 정비 주기별 측정 범위 최종값 내 | FID | < 2 %: 주별 측정 범위 최종값 내 |
|
|
|
|
프로세스 압력 | | | 900 hPa ... 1,100 hPa |
|
주변 온도 | | | +5 °C ... +35 °C | 냉각 장치 포함 | +5 °C ... +50 °C |
|
|
주변 압력 | | | 900 hPa ... 1,100 hPa |
|
|
적합성 | 인가가 필요한 시설용으로 승인 2001/80/EG(제13차 연방배출방지법시행령) 2000/76/EC(제17차 연방배출방지법시행령) 27. BImSchV TA-Luft(독일 대기오염방지기술지침) EN 15267 EN 14181 MCERTS |
전기 안전 | CE |
|
아날로그 출력부 | 0/4 ... 22 mA, 500 Ω 시스템 구성에 따라 다른 개수, 전기적으로 절연, 최대 32개의 출력부 |
아날로그 입력부 | 0/4 ... 22 mA, 100 Ω 시스템 구성에 따라 다른 개수, 전기적으로 절연, 최대 32개의 입력부 |
디지털 출력부 | 48 V AC, 0.5 A, 35 W / 48 V DC, 0.5 A, 24 W 시스템 구성에 따라 다른 개수, 전기적으로 절연, 최대 64개의 출력부 |
디지털 입력부 | 3.9 V, 4.5 mA, 0.55 W 시스템 구성에 따라 다른 개수, 최대 64개의 입력부 |
Modbus | ✔ , ✔ | 필드 버스 통합 종류 | TCP | | RTU RS-485 |
|
|
Ethernet | ✔ | 기능 | SOPAS ET 소프트웨어 또는 PC 서버에 묶임 |
|
표시창 | | | LC 디스플레이 | | 상태 LED: “Power”, “Failure”, “Maintenance request” |
|
입력 | 터치스크린 |
작동 | SOPAS ET 소프트웨어 또는 LC 디스플레이 이용 여러 개의 작동 레벨, 패스워드 보호 |
치수(가로 x 높이 x 세로) | | 분석기 캐비닛 | 806 mm x 2,165 mm x 605 mm (자세한 사항은 도면을 참조하십시오) | 냉각 장치 포함 | 1,096 mm x 2,165 mm x 605 mm |
|
|
전원 | | 전압 | 장치 사양에 따라 변동 | 소비 전력 | 분석기 캐비닛: ≤ 1,000 VA 냉각 장치 미포함 | | 측정 기체 라인, 가열 상태: ≤ 95 VA | | 기체 채취 장치: ≤ 450 VA | | 가열된 프로브 튜브: ≤ 450 VA |
|
보조 | | 제로 가스(FTIR/FID) | ≤ 300 l/h ... ≤ 350 l/h 계측용 공기 3±0.2bar, 최대 입자 크기 1µm, 최대 오일 함량 0.1 mg/m³, 최대 압력 이슬점 –30°C | 제로 가스(O2) | ≤ 350 l/h N2 중 O2: 1 ... 4Vol.-%, 정확도 ±2%: 3 ±0.2 bar | 기준 가스(FTIR) | ≤ 350 l/h N2 중 측정 성분: 측정 범위 최종값의 70%, 3 ±0.2bar | 기준 가스(O2) | ≤ 350 l/h 주변 공기 | 기준 가스(FID) | ≤ 450 l/h 합성 공기 중 프로판: 측정 범위 최종값의 75% | 계측용 공기 | ≤ 2,000 l/h 계측용 공기 5...7 bar, 최대 입자 크기 1µm, 최대 오일 함량 0.1mg/m³, 최대 압력 이슬점 –30 °C | 연료 가스 | ≤ 4.8 l/h 산소: 5.0 또는 더 높음, 3 ±0.2bar | 연소 공기 | ≤ 30 l/h 계측용 공기 3±0.2bar, 최대 입자 크기 1µm, 최대 오일 함량 0.1 mg/m³, 최대 압력 이슬점 –30°C |
|
측정 기체 연결부 | | 측정 기체 투입구 | DN 4/6 | 배기가스 배출구 | DN 8/10 |
|
보조 기체 연결부 | | 시험 가스 | DN 4/6 | 연료 가스 | DN 4/6 | 계측용 공기 | DN 6/8 |
|
교정 기능 | 내부 조정 장치(옵션) |
점검 기능 | 내부 영점 점검 |
옵션 | 내장된 총 탄화수소 분석기 |