CEMS 솔루션
MARSIC280

올바른 방침을 따라 안전하게

혜택

  • 단 한 대의 측정 장치로 최대 2개까지 측정 위치 구현 가능
  • 높은 수준의 가용성 및 신뢰성
  • 간편한 모듈 교체
  • 최소한의 정비 부담으로 저렴한 비용
  • 전 세계적으로 제공되는 서비스
  • 원격 정비 시 전문가의 신속한 지원
  • 미래에도 확실한 투자: 선박 배출 감시와 관련하여 현재와 미래의 요구사항을 중족함
  • MARSIC300와 동일한 장치를 사용하므로 예비품 보관 공간과 비용이 절약됨

개요

올바른 방침을 따라 안전하게

SICK의 MARSIC280은 MARPOL Annex VI 및 IMO MEPC에 따라 선박에서 확실하게 배출을 측정하는 경제적인 솔루션입니다. MARSIC280은 스크러버 뒤에서 SO2 및 CO2를 측정하도록 고안된 제품입니다. 이 측정 장치는 이 애플리케이션을 위해 여러 선급협회에서 형식 승인을 받았습니다.

해양 배출 측정 기술 분야의 선도 제조사인 SICK는 MARSIC280으로 최적화된 솔루션을 제공하며 여기에는 오랜 실전 경험이 녹아 있습니다. 이 제품의 빛나는 장점은 마운팅이 간단하고 정비 부담이 적다는 것입니다. 교체 컨셉 덕분에 모듈을 쉽게 교체할 수 있습니다. MARSIC280은 표준화된 장치(예: MARSIC300의 장치)를 사용하므로 유연성이 장점이며 이로써 예비품 재고 부담이 줄어듭니다.

한눈에 보는 SICK
  • 강인한 디자인 및 높은 측정 정확도
  • MARPOL Annex VI 및 IMO MEPC에 따라 여러 선급협회에서 형식 승인을 받음
  • 스크러버 뒤에서 SO2 및 CO2를 측정하도록 최적화된 제품
  • 현장에서 검증된 MARSIC300의 구성품을 사용함

혜택

해운 산업을 위한 지능적 솔루션

해안 배출 측정 기술 분야에서 시장을 선도하는 기업 중 하나인 SICK는 가스 분석기 개발과 배출가스 측정에서 수십 년 이상의 경험을 보유했습니다. 또한 SICK는 광범위한 선상 측정 시스템 포트폴리오를 제공하며 해양 애플리케이션에서 방대한 경험을 갖췄습니다. 따라서 선박 배출 측정 장치 MARSIC280에는 세계적으로 품질과 신뢰성이 수없이 검증된 기술이 적용되었습니다. 그동안 SICK는 전 세계에 수많은 선박 배출 측정 장치를 설치했으며 해양 배출 감시 분야에서 선도적인 제조사 중 하나로 자리를 잡았습니다.

깨끗한 해양 공기를 위해

MARSIC280은 연소 공정과 선박 모터의 CO2 배출을 측정합니다. SICK의 센서는 측정값을 선상에서 직접 클라우드로 전송하고 에너지 효율 등 해당 데이터를 투명하게 나타냅니다. DNV 인증을 받은 SICK의 선박 배출 측정 장치 MARSIC280과 함께 온 바다를 항해하고 해양 배출 감시 구역에서 확실한 측정값을 제공받으십시오. 또한 장치 정비와 교정을 위한 후속 비용을 장기적 관점에서 최소화하십시오.
비용을 낮추는 효율적 솔루션

MARSIC280은 정비 부담이 최소화된다는 점에서 매력적이며, 마모성 부품이나 움직이는 부품이 없고 내부 교정 필터로 교정됩니다.

모듈식 디자인으로 빠르고 간편한 설치

사전 조립된 분석기 마운팅 프레임과 사전 구성된 연결 케이블 덕분에 짧은 설치 시간.

MARSIC280은 금방 제값을 합니다

MARSIC280을 첨단 배출가스 정화장치와 함께 사용하면 연료 종류에 따라 비용을 절약할 수 있어 투자 비용이 금방 회수됩니다.

대양에서 더 높은 투명성

먼바다에서 인터넷을 이용하여 MARSIC280이 데이터를 클라우드 기반 솔루션으로 지속적으로 전송할 수 있습니다. 이로써 선박 운영자는 해상에 있는 배출 측정 장치가 현재 무엇을 측정하는지 늘 감시할 수 있습니다.

적절한 서비스로 항상 안심 보장

전 세계에 직원망을 보유한 SICK는 서비스와 예비품을 확실하게 제공합니다. SICK는 글로벌 시대에 발맞춰 전 세계 서비스 활동을 조율하고 능동적 지원을 제공하기 위해 여러 곳의 해양 서비스 허브를 구축했습니다. 또한 트레이닝 센터를 통해 제품과 그 주변 기기에 대한 상세한 노하우를 고객에게 전달합니다. 자격을 갖춘 SICK 인력과 파트너가 글로벌 해상 교통의 주요 루트에서 대기하고 있습니다. 당사 직원은 기술 지원을 제공하고 문제를 해결하고 예방 정비를 도우며 측정 기술 전반에 관한 기타 서비스를 제공합니다.

SICK의 MARITIME SERVICES – 서비스가 필요할 때 현장에서

SICK가 문제 해결을 도와드립니다

SICK는 서비스 전문가 네트워크를 통해 정기 정비를 지원합니다. 또한 필요한 교육을 제공하므로 고객이 대부분의 정비 작업을 스스로 수행할 수 있습니다. 선박 승무원이 바뀌는 경우 정비 단계를 설명하는 이러닝이 제공됩니다. 원할 때마다 그리고 시간과 장소에 관계없이.

대양에서 더 높은 투명성

SICK 고객용 웹 서비스인 클라우드 기반 SICK AssetHub에서 다양한 SICK 센서를 나타내고 장치의 데이터를 실시간으로 표시할 수 있습니다. 이로써 선박 운영자는 해상에 있는 장치가 현재 무엇을 측정하는지 늘 감시할 수 있습니다. 필터가 막히는 등 문제가 있으면 승무원뿐 아니라 해운사에도 해당 메시지가 가서 적절한 조치를 취할 수 있습니다.

효율성 극대화를 위한 글로벌 서비스

원하는 경우 보증 연장, SICK Remote Service, 24시 헬프데스크, 정비, 가용성 보장과 기타 모듈식 구성의 서비스를 개별적으로 조합할 수 있습니다.

측정 장치의 높은 가용성을 보장하는 서비스 일체

부품

어플리케이션

Service & Support

기술 개요

 

제품의 정확한 장치 사양 및 성능 데이터는 차이가 있을 수 있으며 사용 내용 및 고객 조건에 따라 달라집니다.

  • MARSIC280 시스템

    MARSIC280 시스템

    측정량CO2, SO2
    측정 원리NDIR 분광법, NDUV 분광법
    검사량
    80 l/h ... 120 l/h
    측정 범위
    CO20 ... 25 Vol.-%
    SO20 ... 100 ppm / 0 ... 500 ppm
    설정 시간 (t90)
    15 s ... 30 s
    측정 기체 통로 및 기체 채취 장치 포함
    정확도
    ± 1 %
    측정 범위 최종값 내
    감도
    < 2 %: 주별 측정 범위 최종값 내
    영점 드리프트
    < 2 %: 주별 측정 범위 최종값 내
    기준점 드리프트
    < 2 %: 주별 측정 범위 최종값 내
    감지 한계
    ≤ 0.5 %
    프로세스 온도
    +10 °C ... +550 °C
    프로세스 압력
    –200 hPa ... 200 hPa
    상대적
    분진 함량
    ≤ 200 mg/m³
    주변 온도
    +5 °C ... +45 °C
    보관 온도
    –20 °C ... +70 °C
    주변 압력
    900 hPa ... 1,100 hPa
    주변 습도
    ≤ 90 %
    불응축
    적합성

    MARPOL Annex VI 및 NTC 2008 – MEPC.177(58)

    Guidelines for exhaust gas cleaning systems – MEPC.259(68)

    Guidelines for exhaust gas cleaning systems – MEPC.340(77)

    DNV GL Rules for Type Approvals (DNVGL-CG-0339)

    전기 안전CE, Rules of major classification societies
    보호 등급
    IP54
    아날로그 출력부8 출력:
    0 ... 24 mA
    전기적 절연
    아날로그 입력부2 입력부:
    0 ... 20 mA
    디지털 출력부16 출력:
    전환 스위치 1핀, 3개의 연결부
    디지털 입력부8 입력부:
    42 V
    Modbus
    필드 버스 통합 종류TCP
    Ethernet
    기능OPC 서버로 연결
    표시창
    LC 디스플레이
    상태 LED: “전원”, “정비 필요”, “장애”
    치수(가로 x 높이 x 세로)
    680 mm x 1,723 mm x 477 mm (자세한 사항은 도면을 참조하십시오)
    무게
    분석 장치37 kg
    샘플 취급 및 분배 장치52 kg
    110 kg
    재질, 매질 접촉부PTFE, PVDF, FKM, 스테인리스 스틸 1.4547, 하스텔로이, 백금, 니켈, 알루미늄, Calciumfluorid
    조립월 마운트
    전원
    전압115 V AC, ± 10 %
    230 V AC, ± 10 %
    400 V AC, ± 10 %
    주파수50 Hz / 60 Hz
    소비 전류230V AC인 경우: ≤ 8 A
    소비 전력분석 장치: ≤ 300 VA
    샘플 취급 및 분배 장치: ≤ 300 VA
    측정 기체 라인, 가열 상태: ≤ 95 VA/m
    기체 채취 장치: ≤ 450 VA
    가열된 프로브 튜브: ≤ 450 VA
    측정 기체 연결부
    6mm 파이프용 컴프레션 피팅
    보조 기체 연결부
    계측용 공기호스 커넥터 DN 4/6
    시험 가스호스 커넥터 DN 4/6
    교정 기능N2 또는 계기용 공기로 자동 영점 조정, 매주
    시스템 구성품

    채취 프로브, 가열, 필터 장치

    측정 기체 라인, 가열 상태(최대 35m)

    샘플 취급 및 분배 장치

    분석 장치

    장착 구성품

    측정 기체 펌프

    압력 센서

    유량 센서

모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드