정보
제품 라인 MARSIC200이(가) 단종됨, 후속 제품 라인은 아래에서 확인할 수 있습니다. 아무 제품 라인도 표시되지 않는 경우 1:1 대체품이 없는 것입니다.
당사 영업팀에 문의하시면 도와 드립니다.

CEMS 솔루션
MARSIC200

올바른 방침을 따라 안전하게

혜택

  • 단 한 대의 분석기로 최대 4개까지 측정 위치 구현 가능
  • 높은 수준의 가용성 및 신뢰성
  • 서비스 시 간편한 모듈 교체
  • 최소한의 정비로 저렴한 운용비
  • 전 세계적으로 제공되는 서비스
  • 원격 정비 시 전문가의 신속한 지원
  • 강인한 디자인 및 높은 정확도로 현재 및 미래의 요구사항에 대비

개요

올바른 방침을 따라 안전하게

SICK는 선박 배출 측정 장치 MARSIC200으로 MARPOL Annex VI 및 IMO MEPC에 따라 선박에서 확실한 배출 측정을 보장하는 혁신적인 솔루션을 제공합니다. MARSIC200은 이 애플리케이션을 위해 여러 선급협회에서 형식 승인을 받았습니다. MARSIC200은 스크러버 앞뒤에서는 SOx 및 CO2를 그리고 SCR(선택적 환원 촉매) 시설 앞뒤에서는 NOx를 측정합니다.

배출가스 측정 기술의 선도주자인 SICK는 모듈식 하우징 컨셉의 MARSIC200을 제공합니다. 선박에서 사용하도록 설계된 이 측정 장치는 정비 부담이 적고 모듈을 쉽게 교체할 수 있다는 점이 장점입니다.

한눈에 보는 SICK
  • 강인한 디자인 및 높은 측정 정확도
  • MARPOL Annex VI 및 IMO MEPC에 따라 여러 선급협회에서 형식 승인을 받음
  • 저농도와 고농도 SO2 및 NOx의 감지에 적합한 측정 범위
  • 최대 5개 성분까지 동시 측정: SO2, CO2, NO, NO2 및 O2

부품

어플리케이션

Service & Support

기술 개요

 

제품의 정확한 장치 사양 및 성능 데이터는 차이가 있을 수 있으며 사용 내용 및 고객 조건에 따라 달라집니다.

  • MARSIC200 시스템

    MARSIC200 시스템

    측정량CO2, SO2, NO, NO2, O2
    측정 원리NDIR 분광법, NDUV 분광법, 전지
    가스 유속
    60 l/h ... 100 l/h
    측정 범위
    CO20 ... 25 Vol.-%
    SO20 ... 100 ppm / 0 ... 500 ppm
    NO0 ... 300 ppm / 0 ... 1,500 ppm
    NO20 ... 200 ppm / 0 ... 500 ppm
    O20 ... 21 Vol.-%
    설정 시간 (t90)
    15 s ... 30 s
    측정 기체 통로 및 기체 채취 장치 포함
    정확도
    < 1 %
    측정 범위 최종값 내
    감도
    < 2 %: 주별 측정 범위 최종값 내
    영점 드리프트
    < 2 %: 주별 측정 범위 최종값 내
    기준점 드리프트
    < 2 %: 주별 측정 범위 최종값 내
    감지 한계
    ≤ 0.5 %
    프로세스 온도
    +10 °C ... +550 °C
    프로세스 압력
    –90 hPa ... 200 hPa
    상대적
    분진 함량
    ≤ 200 mg/m³
    주변 온도
    +5 °C ... +45 °C
    보관 온도
    –20 °C ... +70 °C
    주변 압력
    900 hPa ... 1,100 hPa
    주변 습도
    ≤ 90 %
    불응축
    적합성

    MARPOL Annex VI 및 NTC 2008 – MEPC.177(58)

    Guidelines for exhaust gas cleaning systems – MEPC.259(68)

    Guidelines for SCR reduction systems – MEPC.198(62)

    DNV GL Rules for Type Approvals (2012)

    전기 안전CE, Rules of major classification societies
    보호 등급
    IP54
    아날로그 출력부8 출력:
    0 ... 24 mA
    전기적 절연
    아날로그 입력부2 입력부:
    0 ... 20 mA
    디지털 출력부16 출력:
    전환 스위치 1핀, 3개의 연결부
    디지털 입력부8 입력부:
    42 V
    Modbus
    필드 버스 통합 종류TCP
    Ethernet
    기능OPC 서버로 연결
    표시창
    LC 디스플레이
    상태 LED: “전원”, “정비 필요”, “장애”
    입력기능 버튼
    작동LC 디스플레이 또는 SOPAS ET 소프트웨어 이용, 여러 개의 작동 레벨, 패스워드 보호
    사양강판 하우징
    치수(가로 x 높이 x 세로)
    테스트 준비500 mm x 560 mm x 210 mm (자세한 사항은 도면을 참조하십시오)
    분배 장치600 mm x 600 mm x 210 mm (자세한 사항은 도면을 참조하십시오)
    분석 장치550 mm x 740 mm x 319 mm (자세한 사항은 도면을 참조하십시오)
    무게
    테스트 준비27 kg
    분배 장치30 kg
    분석 장치37 kg
    재질, 매질 접촉부PTFE, Viton B, PVDF, 스테인리스 스틸 1.4571, 백금, 니켈, 알루미늄, Calciumfluorid, 하스텔로이
    조립월 마운트
    전원
    전압115 V AC, ± 10 %
    230 V AC, ± 10 %
    주파수50 Hz / 60 Hz
    소비 전류230V AC인 경우: ≤ 8 A
    소비 전력분석 장치: ≤ 300 VA
    기체 채취 장치: ≤ 400 VA
    측정 기체 라인, 가열 상태: ≤ 60 VA/m
    테스트 준비: ≤ 150 VA
    보조
    압축공기≤ 100 l/h
    계측용 공기: 0.5 ... 1bar, 최대 오일 함량 0.1mg/m³
    측정 기체 연결부
    파이프 피팅 DN 4/6
    보조 기체 연결부
    압축공기호스 커넥터 DN 4/6
    시험 가스호스 커넥터 DN 4/6
    교정 기능N2로 자동 영점 조정, 매주
    시스템 구성품

    채취 프로브, 가열, 필터 장치

    측정 기체 라인, 일부 가열 상태

    테스트 준비

    분배 장치

    분석 장치

    장착 구성품

    측정 기체 펌프

    압력 센서

    유량 센서

모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드