CEMS 솔루션
Combiprobe CP100

먼지, 유량, 압력, 온도의 복합 측정

혜택

  • 먼지 배출 및 기준 배출량, 유량, 압력, 온도 감지를 위한 간편하고 완벽한 솔루션
  • 긴 정비 주기로 저렴한 운용비
  • 수명이 길고 신뢰할 만한 부품
  • EN 15267 기준에 부합하는 산란광 먼지 측정 및 체적 유량 측정 장치

개요

먼지, 유량, 압력, 온도의 복합 측정

Combiprobe CP100은 산랑광 먼지 측정 장치인 DUSTHUNTER SP100과 체적 유량 측정 장치인 FLOWSIC100 PR을 마운팅 플랜지 하나에 합쳐놓은 것입니다. 압력 트랜스미터와 저항 온도계도 복합 프로브에 첨가했습니다. 이 장치로 분진 농도, 체적 유량, 압력, 온도를 측정하려면, 스택에 단 하나의 부착구만 있으면 됩니다. 개별 부품을 따로 설치하는 것보다 훨씬 더 많은 비용과 시간을 절약할 수 있습니다.

한눈에 보는 SICK
  • 기계적 조정 불필요
  • 자동 점검 주기에 따른 자가 테스트
  • 편리한 소프트웨어로 간편한 파라미터화 및 작동
  • 최대 200°C 기체 온도 측정
  • 내부 직경이 0.7m 이상인 스택에 적합

부속품

부품

어플리케이션

Service & Support

기술 개요

 

제품의 정확한 장치 사양 및 성능 데이터는 차이가 있을 수 있으며 사용 내용 및 고객 조건에 따라 달라집니다.

  • Combiprobe CP100 시스템

    Combiprobe CP100 시스템

    측정량분진 농도(중량 측정에 의한 교정이 이루어진 후), 가스 속도, 가스 압력, 가스 온도
    측정 범위
    분진 농도0 ... 5 mg/m³ / 0 ... 200 mg/m³
    가스 속도0 ... ± 40 m/s / 0
    절대 가스 압력800 ... 1,200 hPa
    가스 온도–50 ... +400 °C
    설정 시간 (t90)
    DUSTHUNTER SP1001 s ... 600 s
    자유로운 조정 가능
    FLOWSIC100 PR1 s ... 300 s
    자유로운 조정 가능
    측정 불안정성
    분진 농도± 2 %
    측정 범위 최종값 내
    가스 속도± 0.1 m/s
    가스 압력± 1 %
    가스 온도± 0.5 %
    프로세스 온도
    –20 °C ... +200 °C
    프로세스 압력
    –70 hPa ... 10 hPa
    공정 가스 습도
    불응축
    덕트 직경
    ≥ 0.75 m
    주변 온도
    –20 °C ... +60 °C
    퍼지 에어 흡입 온도–20 °C ... +45 °C
    전기 안전CE
    보호 등급
    DUSTHUNTER SP100IP66
    FLOWSIC100 PRIP65
    압력 센서, 온도 센서IP54
    치수(가로 x 높이 x 세로)
    375 mm x 947 m x 1,318 mm (자세한 사항은 도면을 참조하십시오)
    무게
    DUSTHUNTER SP1007.8 kg
    FLOWSIC100 PR7.2 kg
    압력 센서0.2 kg
    온도 센서1.3 kg
    전원
    전압DUSTHUNTER SP100, FLOWSIC100 PR 24 V DC
    압력 센서, 온도 센서 10 V DC ... 30 V DC
    소비 전력DUSTHUNTER SP100, FLOWSIC100 PR: ≤ 70 W
    압력 센서, 온도 센서: ≤ 1 W
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드