CEMS 솔루션

배출량 측정을 위한 맞춤형 솔루션

SICK의 CEMS 솔루션은 특히 발전소, 산업 시설, 선박에서 배출량을 측정하기 위해 설계된 분석기 솔루션입니다. CEMS 솔루션은 유해 물질 및 기준량을 측정하고 해당 국가 또는 국제 규정에 따라 결과를 데이터 처리할 수 있습니다.

필터링 기준:

9 검색 결과:

검색결과 1 - 9/ 9

보기: 갤러리 보기 목록 보기
연도 가스 감시를 위한 검증된 측정 기술
  • O2 및 TOC 포함 최대 10가지의 IR 성분 측정
  • 열 추출식 측정 기술
  • 이젝터 펌프를 통한 마모가 없는 가스 공급
  • 내부 조정 필터를 이용한 기준점 검사
  • 인증된 디지털 Modbus® 인터페이스
  • 플랫폼에 구애받지 않고 장치를 제어할 수 있는 웹서버
  • HCl 및 NH3에서 건식 시험 가스 사용
지금 비교하기
선택
검증된 고도의 기술로 모든 것을 통제
  • 적합성이 검증된 최소 HF 측정 범위: 0 ... 3mg/m³
  • 확실한 측정값 AutoVAL로 자동 스펙트럼 조정
  • 터치스크린 작동
  • 움직이는 부품이 없는 이젝터로 측정 기체 수송
  • EN15267에 따른 적합성 검사 완료
  • SOPAS ET 소프트웨어를 이용한 자유로운 설정 및 원격 진단
  • 분석기 자동 조정
  • 채취 장치의 자동 백 퍼징 및 필터 세척
지금 비교하기
선택
올바른 방침을 따라 안전하게
  • 강인한 디자인 및 높은 측정 정확도
  • MARPOL Annex VI 및 IMO MEPC에 따라 여러 선급협회에서 형식 승인을 받음
  • 스크러버 뒤에서 SO2 및 CO2를 측정하도록 최적화된 제품
  • 현장에서 검증된 MARSIC300의 구성품을 사용함
지금 비교하기
선택
올바른 방침을 따라 안전하게
  • 강인한 디자인 및 높은 측정 정확도
  • MARPOL Annex VI 및 IMO MEPC에 따라 여러 선급협회에서 형식 승인을 받음
  • SO2 및 NOx의 초-고농도 감지에 적합한 측정 범위
  • 최대 7개의 성분까지 동시 측정: SO2, CO2, CO, NO, NO2, NH3, H2O
지금 비교하기
선택
명료하고 비용 효율적인 배출 데이터 관리
  • 측정 장치 및 설비의 버스 기반 데이터 수집
  • IED 지침과 EN 14181 QAL2 또는 옵션으로 QAL3(CUSUM)에 부합하는 평가
  • 자동 백업 기능을 이용한 안전 저장
  • 평가 규칙과 기기 상태를 지속적으로 점검할 수 있는 인체공학적 디스플레이
  • 설비 제어기로의 5-s 클록 고속 데이터 전송
지금 비교하기
선택
계산이 아닌, 온실가스의 측정
  • CO2 및 N2O 배출량의 실시간 측정 솔루션
  • 변동이 심한 연료 및 혼합 연료의 경우에도 직접 측정 가능
  • 건조한 상태를 습한 상태로 전환하지 않고도 측정 가능
  • 온실가스 집적량을 제어 장치에서 직접 배출
지금 비교하기
선택
검증되어 신뢰할 수 있는 배출 데이터 관리
  • 제1, 2, 13, 17, 27, 30, 31차 연방배출방지법시행령 및 TA-Luft(독일 대기오염방지기술지침)에 따른 평가
  • 자동 백업으로 5s/1m 클록에 의해 저장된 아날로그 및 디지털 데이터 수집
  • 분산 시각화, 네트워크 작동 및 자동 이메일 경보
  • 프로세스 이미지로도 시각화가 가능한 유연한 데이터 프레젠테이션
  • 5s/1m 클록에 의해 저장된 아날로그 및 디지털 데이터 전송
  • QAL3 사이클 기록
지금 비교하기
선택
먼지, 유량, 압력, 온도의 복합 측정
  • 기계적 조정 불필요
  • 자동 점검 주기에 따른 자가 테스트
  • 편리한 소프트웨어로 간편한 파라미터화 및 작동
  • 최대 200°C 기체 온도 측정
  • 내부 직경이 0.7m 이상인 스택에 적합
지금 비교하기
선택
올바른 방침을 따라 안전하게
  • 강인한 디자인 및 높은 측정 정확도
  • MARPOL Annex VI 및 IMO MEPC에 따라 여러 선급협회에서 형식 승인을 받음
  • 저농도와 고농도 SO2 및 NOx의 감지에 적합한 측정 범위
  • 최대 5개 성분까지 동시 측정: SO2, CO2, NO, NO2 및 O2
이 제품 라인은 곧 단종 예정입니다!
지금 비교하기
선택

검색결과 1 - 9/ 9