리플렉터와 광학
완벽한 하모니
556 검색 결과:
-
설명:
다양한 센서를 위한 레이저 정렬 보조장치, 레이저 등급 2(IEC 60825): 빔을 쳐다보지 말 것!
-
설명:
Fine triple, 자가접착성, 최대 99°C, ø 15mm, 반사면 ø 13mm
-
작동 주변 온도:
–20 °C ... +65 °C
-
설명:
렌즈와 앞유리 교환이 가능한 버전용 가시적 블록 필터, 유리
-
설명:
WSU/WEU26-3 및 WSU/WEU26/2용 어댑터 AR 60
-
설명:
하우징 횡단면 34mm x 29mm용 어댑터 AR 60
-
설명:
내장형 레이저 정렬 보조장치용 정렬 템플릿
-
설명:
M30 센서용 어댑터 AR 60(L4000 시스템, L41 및 L21)
-
설명:
M4000 및 M4000 Curtain용 어댑터 AR 60
-
설명:
LUT3-820용 화이버 어댑터, 0.9mm 육각 렌치 포함
-
설명:
하우징 횡단면 48mm x 40mm용 어댑터 AR 60
-
설명:
링 조명, 명시야 스폿, 적외선광, 조명 간격 0.2m ... 2m, 온도 0°C ... +40°C
-
LED 등급:
위험군 1(경미한 위험, IEC62471: 2006)
-
작동 주변 온도:
0 °C ... +40 °C
-
설명:
WS/WE12-3에서 송신기와 수신기용으로 접착 마스크를 2개씩 붙이게 되어 있는 마스크 카드, 슬롯 폭 X: 0.5mm/1mm/1.5mm/2.0mm
-
설명:
슬롯 마스크, 슬롯 가로 또는 세로, 슬롯 폭 2.0mm
-
설명:
슬롯 마스크, 슬롯 가로 또는 세로, 슬롯 폭 0.5mm/1.0mm/2.0mm
-
설명:
슬롯 마스크, 슬롯 세로, 슬롯 폭 0.5mm/1.0mm/2.0mm
-
설명:
레이저 라인 생성을 위한 WL130L-32용 굴절 보조 렌즈
-
설명:
슬롯 마스크, 슬롯에 대해 횡 또는 종 방향, 다수의 슬롯 폭 0.5mm/1.0mm/1.5mm/2.0mm
-
설명:
렌즈와 전면 렌즈 교환이 가능한 버전용 가시적 블록 필터, PMMA
-
설명:
통합형 조명, 청색광, Narrow, 초점 거리 35mm, 50mm 및 75mm 렌즈에 사용 가능
-
설명:
통합형 조명, 청색광, Wide, 초점 거리 12.5mm 및 16mm 렌즈에 사용 가능
-
설명:
통합형 조명, 청색광, Medium, 초점 거리 25mm 렌즈에 사용 가능
위로
조금만 기다려 주십시오...
요청 사항을 처리 중입니다. 몇 초가 걸릴 수 있습니다.