전원 어댑터 및 전원 케이블

최적의 에너지 공급
모두 보이기 전체 가리기
필터링 기준:

47 검색 결과:

검색결과 1 - 24/ 47

  • 설명: 연결 장치에서 송수신 장치로 가는 전원 공급 케이블, 3핀, 길이 10m
상세
지금 비교하기
  • 설명: 연결 장치에서 송수신 장치로 가는 전원 공급 케이블, 3핀, 길이 20m
상세
지금 비교하기
  • 입력 전압: 100 V AC ... 240 V AC
  • 출력 전압: 24 V DC
  • 출력 전류: 1 A
  • 설명: M12 17핀 암 커넥터가 사전 조립된 전원 어댑터. 유럽, 미국, 영국, 호주용 수 커넥터 포함
상세
지금 비교하기
  • 입력 전압: 100 V AC ... 240 V AC
  • 출력 전압: 24 V DC
  • 출력 전류: 1 A
  • 설명: M12 5핀 A코드 암 커넥터가 사전 조립된 24V 전원 어댑터. 유럽, 미국, 영국, 호주용 수 커넥터 포함
상세
지금 비교하기
  • 입력 전압: 100 V AC ... 120 V AC, 220 V AC ... 240 V AC
  • 출력 전압: 24 V DC
  • 출력 전류: 3.9 A
상세
지금 비교하기
  • 입력 전압: 100 V AC ... 240 V AC
  • 출력 전압: 24 V DC
  • 출력 전류: 2.1 A
상세
지금 비교하기
  • 입력 전압: 100 V AC ... 240 V AC
  • 출력 전압: 5 V DC
  • 출력 전류: 2 A
  • 설명: 전원 어댑터, 입력부 AC 100 ... 240V, 출력부 DC 5V/2A(RS-232-TTL 케이블 사용 시 필요(의료 규격 EN 60601/IEC 60601 미충족)
상세
지금 비교하기
  • 입력 전압: 100 V AC ... 240 V AC
  • 출력 전압: 24 V DC
  • 출력 전류: 2.1 A
  • 설명: 전원 어댑터 DC 24V/2.1A, 설정 범위 24V ... 28V, 일반적 입력 전류 0.77A/0.44A, 상용 주파수 50Hz ... 60Hz
상세
지금 비교하기
  • 설명: PoE 전원 어댑터
상세
지금 비교하기
  • 입력 전압: 90 V AC ... 255 V AC
  • 출력 전압: 5.2 V DC
  • 출력 전류: 1 A
  • 설명: 충전대용 UK 수 커넥터 장착 전원 어댑터, 1A, 5.2V DC, 90V AC ... 255V AC, 50Hz ... 60Hz(Honeywell PS-05-1000W-G)
상세
지금 비교하기
  • 입력 전압: 90 V AC ... 255 V AC
  • 출력 전압: 5.2 V DC
  • 출력 전류: 1 A
  • 설명: 충전대용 NA 수 커넥터 장착 전원 어댑터, 1A, 5.2V DC, 90V AC ... 255V AC, 50Hz ... 60Hz(Honeywell PS-05-1000W-A)
상세
지금 비교하기
  • 입력 전압: 90 V AC ... 255 V AC
  • 출력 전압: 5.2 V DC
  • 출력 전류: 1 A
  • 설명: 충전대용 EU 수 커넥터 장착 전원 어댑터, 1A, 5.2V DC, 90V AC ... 255V AC, 50Hz ... 60Hz(Honeywell PS-05-1000W-C)
상세
지금 비교하기
  • 입력 전압: 90 V AC ... 255 V AC
  • 출력 전압: 5.2 V DC
  • 출력 전류: 1 A
  • 설명: 유선 핸드헬드 스캐너용 NA 수 커넥터 장착 전원 어댑터, 1A, 5.2V DC, 90V AC ... 255V AC, 50Hz ... 60Hz(Honeywell 46-00525)
상세
지금 비교하기
  • 입력 전압: 90 V AC ... 255 V AC
  • 출력 전압: 5.2 V DC
  • 출력 전류: 1 A
  • 설명: 유선 핸드헬드 스캐너용 EU 수 커넥터 장착 전원 어댑터, 1A, 5.2V DC, 90V AC ... 255V AC, 50Hz ... 60Hz(Honeywell 46-00526)
상세
지금 비교하기
  • 입력 전압: 90 V AC ... 255 V AC
  • 출력 전압: 5.2 V DC
  • 출력 전류: 1 A
  • 설명: 유선 핸드헬드 스캐너용 UK 수 커넥터 장착 전원 어댑터, 1A, 5.2V DC, 90V AC ... 255V AC, 50Hz ... 60Hz(Honeywell 46-00870)
상세
지금 비교하기
  • 입력 전압: ≤ 230 V AC
  • 출력 전압: 24 V DC
  • 출력 전류: 20 A
  • 설명: Power supply unit
상세
지금 비교하기
  • 설명: US 수 커넥터 포함 AC 전원 케이블
상세
지금 비교하기
  • 설명: EU 수 커넥터 포함 AC 전원 케이블
상세
지금 비교하기
  • 출력 전압: 12 V DC
  • 출력 전류: 4.16 A
  • 설명: DC cable for power supply (#6074455, Zebra PWRBGA12V50W0WW) for use with ZS36xx (Zebra CBL-DC-451A1-01)
상세
지금 비교하기
  • 입력 전압: 100 V AC ... 240 V AC
  • 출력 전압: 12 V DC
  • 출력 전류: 4.16 A
  • 설명: Power supply for ZS36xx, battery charger, EA 3600 module (Zebra PWRBGA12V50W0WW), requires DC and AC line
상세
지금 비교하기
  • 출력 전압: 12 V DC
  • 출력 전류: 4.16 A
  • 설명: DC cable for power supply (#6074455, Zebra PWRBGA12V50W0WW) for use with battery charger (Zebra CBL-DC-375A1-01)
상세
지금 비교하기
  • 설명: IEEE 802.3af에 따른 최대 30와트 PoE 인젝터, 연결 유형: RJ45 암 커넥터 2개, 직렬 전송 속도: 10/100/1,000MBit/s, 출력 전압: 54V DC, 캐리어 레일 마운팅
상세
지금 비교하기
  • 설명: 전원 어댑터 세트 구성품: 전원 어댑터, 플라스틱 하우징, 단자, 나사 연결부
상세
지금 비교하기
  • 입력 전압: 90 V AC ... 264 V AC
  • 출력 전압: 24 V DC
  • 출력 전류: 1.14 A
상세
지금 비교하기

검색결과 1 - 24/ 47