마운팅 시스템
유연한 조립 시스템
1,434 검색 결과:
- 설명: 2개의 장치(예: 송신기 및 수신기)에 사용 가능한 FlexFix 브래킷, ± 15° 정렬 가능, M5 나사 포함
- 재질: 플라스틱
- 명세: 플라스틱
- 포장 단위: 4 개수
- 재질: 플라스틱
- 명세: 플라스틱(PA6)
- 공급 범위: 고정 재료 미포함
- 다음에 대해 사용 가능: 고정 스토퍼가 없는 하우징 직경 6.5mm 원형 센서용 클램프 블록
- 재질: 플라스틱
- 명세: 플라스틱(PA6)
- 공급 범위: 고정 재료 미포함
- 다음에 대해 사용 가능: 고정 스토퍼가 없는 하우징 직경 4mm 원형 센서용 클램프 블록
- 재질: 플라스틱
- 명세: 플라스틱(PA6)
- 공급 범위: 고정 재료 미포함
- 다음에 대해 사용 가능: 고정 스토퍼가 없는 하우징 직경 5mm 원형 센서용 클램프 블록
- 재질: 플라스틱
- 명세: 플라스틱(PA6)
- 공급 범위: 고정 재료 미포함
- 다음에 대해 사용 가능: 고정 스토퍼가 없는 하우징 직경 3mm 원형 센서용 클램프 블록
- 설명: 1개의 장치(예: 송신기 또는 수신기)에 사용 가능한 FlexFix 브래킷, ± 15° 정렬 가능, M5 나사 포함
- 재질: 플라스틱
- 명세: 플라스틱
- 포장 단위: 2 개수
- 설명: 2개 장치(예: 송신기 및 수신기)용 Compact FlexFix 브래킷, ± 15° 정렬 가능, M5 나사 포함, 접시머리나사로 마운팅
- 재질: 플라스틱
- 명세: 플라스틱
- 포장 단위: 4 개수
- 설명: 1개 장치(예: 송신기 또는 수신기)용 Compact FlexFix 브래킷, ± 15° 정렬 가능, M5 나사 포함, 접시머리나사로 마운팅
- 재질: 플라스틱
- 명세: 플라스틱
- 포장 단위: 2 개수
- 설명: 고정 브래킷, 펜더 및 정렬 보조장치
- 치수(W x H x L): 101.5 mm x 92 mm x 75 mm
- 재질: 양극산화처리 알루미늄
- 명세: 양극산화처리 알루미늄
- 공급 범위: 고정 재료 포함
- 함께 결합하기에 적합한 장치: TiM35x, TIM36x, TiM55x, TiM56x, TiM57x, TiM58x, TiM78x
- 설명: PT 프로브와 결합 가능한 파이프 플랜지, 커버 및 실링 포함, 내경 70mm, 공칭 길이 240mm
- 재질: 구조용 강재 1.0037
- 명세: 구조용 강재 1.0037
- 설명: 범용 클램프 브래킷용 보호 하우징
- 재질: 스틸, 아연 다이캐스트
- 명세: 강철, 아연 도금(보호 하우징), 아연 다이캐스트(클램프 브래킷)
- 공급 범위: 범용 클램프 브래킷, 고정 재료
- 함께 결합하기에 적합한 장치: W16
- 설명: LMS5xx용 고정 브래킷(이미 2018303을 사용하는 경우 추가 장착용)
- 재질: 스테인리스 스틸 V2A(1.4301)
- 명세: 스테인리스 스틸 V2A(1.4301)
- 설명: 2개 장치(예: 송신기 및 수신기)용 플랫 마운트 브래킷, A 홀더 2개와 B 홀더 2개로 구성
- 치수(W x H x L): 34 mm x 51.7 mm x 5 mm
- 재질: 플라스틱
- 명세: 플라스틱
- 포장 단위: 4 개수
- 설명: 1개 장치(예: 송신기 또는 수신기)용 회전형 고정 브래킷, 360° 정렬 가능, 회전형 고정 포트와 회전형 고정 어댑터로 구성, M5 나사 포함
- 재질: 플라스틱
- 명세: 플라스틱
- 포장 단위: 2 개수