모듈 및 게이트웨이

영리한 연결
모두 보이기 전체 가리기
필터링 기준:

76 검색 결과:

검색결과 1 - 24/ 76

  • 부품군: 필드버스 모듈
  • 설명: WLL180T, KTL180 및 AOD1용 EtherCAT 커플러. 속성: EtherCAT, 전송 속도 최대 100MBaud, EtherCAT M12 연결부, 전압 공급 장치 M8 4핀 연결부, 연결된 센서의 프로세스 및 서비스 데이터에 대한 완전한 읽기/쓰기 기능. 기타 정보와 기술적 세부 사항은 작동 지침서 참조
상세
지금 비교하기
  • 부품군: 필드버스 모듈
  • 설명: 속성: Profibus DP-V1 Slave, 전송 속도 9.6KBit/s ~ 12MBit/s, D-Sub 9핀 연결부(RS485), Profibus, M8 4핀 연결부, 연결된 센서의 모든 매개변수에 접근 가능. 기타 정보와 기술적 세부 사항은 작동 지침서 참조
상세
지금 비교하기
  • 부품군: 연결 모듈
  • 설명: 전압 공급 장치, I/O, 직렬 데이터 인터페이스, 엔코더의 배선을 위한 콤팩트한 연결 모듈. Bulkscan® LMS511와 함께 사용. 센서에 연결하기 위해 고정 브래킷 품목 번호 2059271이 필요합니다.
상세
지금 비교하기
  • 부품군: 연결 모듈
상세
지금 비교하기
  • 부품군: 연결 모듈
상세
지금 비교하기
  • 부품군: 평가 장치
  • 설명: 평가 장치 OD Mini, OD5000, OL1, 슬레이브, 3 x Q, 1 x 아날로그, 노출 종단 케이블, 2m
상세
지금 비교하기
  • 부품군: 연결 모듈
  • 설명: Indoor Ethernet 스위치, 포트 8개, 허용 작동 온도 0°C ... +55°C
상세
지금 비교하기
  • 부품군: 연결 모듈
  • 설명: 버튼 1개와 LED 표시부 3개가 있는 외부 수동 제어 장치, M12 수 커넥터 포함 케이블, 4핀, PLC: 핀 2와 핀 4가 뒤바뀜, 케이블 소재: PUR, 하우징 소재: 플라스틱, TPU, 강화 처리, 공급 전압: DC 18V DC ... 30V DC, 전류 Imax.: 510mA, 보호 등급: III(EN 61140), EMC: EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, 동작 시 주변 온도: –25°C ... +55°C, 보관 시 주변 온도: –25°C ... +70°C
상세
지금 비교하기
  • 부품군: 연결 모듈
  • 설명: 버튼 1개와 LED 표시부 3개가 있는 외부 수동 제어 장치 M12 수 커넥터 포함 케이블, 4핀, 케이블 소재: PUR, 하우징 소재: 플라스틱, TPU, 강화 처리, 공급 전압: DC 18V DC ... 30V DC, 전류 Imax.: 510mA, 보호 등급: III(EN 61140), EMC: EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, 동작 시 주변 온도: –25°C ... +55°C, 보관 시 주변 온도: –25°C ... +70°C
상세
지금 비교하기
  • 부품군: 평가 장치
  • 설명: 평가 장치 OD Precision, 5 x NPN
상세
지금 비교하기
  • 부품군: 평가 장치
  • 설명: 평가 장치 OD Precision, 5 x PNP
상세
지금 비교하기
  • 부품군: 연결 모듈
  • 설명: I/O 확장 모듈, I/O 확장 박스와 조합해서 디지털 입력부 개수를 늘이기 위한 용도 디지털 입력부 개수: 2, 6037654와 함께 사용하는 경우에만 해당
상세
지금 비교하기
  • 부품군: 연결 모듈
  • 설명: IO-Link V1.1 포트 등급 A , USB2.0 연결부, 외부 전원 공급 장치 24V/1A 옵션
상세
지금 비교하기
  • 부품군: 연결 모듈
  • 설명: 전원용 연결 박스, I/O 및 RS-232/-422 데이터(Ethernet 아님), 사전 배선된 M12 12핀 케이블 포함, LMS511 Pro와 함께 사용하기 위한 용도
상세
지금 비교하기
  • 부품군: 연결 모듈
  • 설명: 전원용 연결 박스, I/O 및 RS-232/-422 데이터(Ethernet 아님), 사전 배선된 M12 8핀 케이블 포함, LMS511 Lite, LMS531 Lite, LMS11x/15x/13x/14x, MRS1000, LMS1000 와 함께 사용하기 위한 용도
상세
지금 비교하기
  • 부품군: 필드버스 모듈
  • 설명: WLL180T, KTL180 및 AOD1용 PROFINET 커플러. 속성: PROFINET IRT, 전송 속도 10MBaud ~ 100MBaud, PROFINET M12 연결부, 전압 공급 장치 M8 4핀 연결부, 연결된 센서의 프로세스 및 서비스 데이터에 대한 완전한 읽기/쓰기 기능. 기타 정보와 기술적 세부 사항은 작동 지침서 참조
상세
지금 비교하기
  • 부품군: 연결 모듈
  • 설명: 전압 공급 장치와 I/O 및 4개의 무전위 출력부 배선용 릴레이 연결 박스, 커버 접점 포함.
상세
지금 비교하기
  • 부품군: 인터페이스 모듈
  • 설명: 타사 툴을 바탕으로 IO-Link 센서의 장치 데이터 접근을 가능하게 해줌, FieldEcho® 와 호환 가능
상세
지금 비교하기
  • 부품군: 연결 모듈
  • 설명: 모터 피드백 스플리터 박스: 엔코더/모터 피드백 시스템 1개 연결 가능. 모션 컨트롤 FX3-MOC에 연결: 암 커넥터, D-Sub HD, 15핀 또 다른 모터 피드백 스플리터 박스에 연결: 암 커넥터, D-Sub, 9핀.
상세
지금 비교하기
  • 부품군: 필드버스 모듈
  • 설명: WLL180T 또는 OD Mini용 PROFIBUS 커플러. 속성: Profibus DP-V0 Slave, 전송 속도 9.6KBit/s ~ 12MBit/s, D-Sub 9핀 연결부(RS485), Profibus, M8 4핀 연결부, 연결된 센서의 스위칭 출력만 가능. 기타 정보와 기술적 세부 사항은 작동 지침서 참조
상세
지금 비교하기
  • 부품군: 필드버스 모듈
  • 설명: WLL180T 및 AOD1용 PROFINET 커플러. 속성: Profinet IRT, 전송 속도 10MBaud ~ 100MBaud, M12 연결부, 전압 공급 장치 M8 4핀 연결부, 연결된 센서의 스위칭 출력 Q1의 출력만 가능. 기타 정보와 기술적 세부 사항은 작동 지침서 참조
상세
지금 비교하기
  • 부품군: 복제 모듈
  • 설명: CDB620/CDB650/CDM42x에 통합하기 위한 외부 파라미터 메모리
상세
지금 비교하기
  • 부품군: 필드버스 모듈
  • 설명: Ethernet TCP/IP 게이트웨이(IP 65, RJ45 암 커넥터)
상세
지금 비교하기
  • 부품군: 파워 모듈
  • 설명: 전원 어댑터, 10.8W
상세
지금 비교하기

검색결과 1 - 24/ 76