기타 액세서리

다양한 요구사항을 충족하기 위하여

584 검색 결과:

검색결과 1 - 24/ 584

  • 설명: 프로그래밍이 가능한 SICK 엔코더 AHS/AHM36 CANopen, 기울기 센서 TMS/TMM61 CANopen, TMS/TMM88 CANopen, TMS/TMM88 Analog 및 AHS/AHM36 CANopen 장착 와이어 드로우 엔코더용 헨드헬드 프로그래밀 툴 콤팩트한 치수, 가벼운 무게, 직관적 조작.
  • 공급 범위: 프로그래밍 툴 PGT-12-Pro Standalone 1개, 1.5V Mignon(AA) 알칼리 전지 4개
상세
지금 비교하기
Sensor Visualization
SLT
  • 제품 범주: LED 신호등
  • 기타 기능: IO-Link 신호등, IO-Link를 통한 매개변수 설정, SICK의 엔지니어링 툴인 SOPAS 사용자 인터페이스를 이용한 직접적이고 간편한 구성
상세
지금 비교하기
  • 설명: 프로그래밍이 가능한 SICK 엔코더 DFS60, DFV60, AFS/AFM60, AHS/AHM36과 DFS60, AFS/AFM60 및 AHS/AHM36 장착 와이어 드로우 엔코더용 프로그래밍 장치 디스플레이 콤팩트한 치수, 가벼운 무게, 직관적 조작
  • 공급 범위: 프로그래밍 툴 PGT-10-Pro Standalone 1개, 1.5V Mignon(AA) 알칼리 전지 4개
상세
지금 비교하기
  • 설명: 프로그래밍 툴 USB, 프로그램이 가능한 SICK 엔코더 AFS60, AFM60, DFS60, VFS60, DFV60 및 프로그램이 가능한 엔코더 포함 와이어 드로우 엔코더용
상세
지금 비교하기
  • 설명: 모든 모터 피드백 시스템에 적합한 sVip® LAN 프로그래밍 툴
  • 공급 범위: 프로그래밍 툴 PGT-11-S LAN 1개, 100-240V AC / 12V DC 전원 어댑터 1개, 1차 어댑터(유럽, 영국, 미국/일본, 오스트레일리아), Ethernet 케이블 3m
상세
지금 비교하기
  • 설명: SICK 센서의 적외선(파장 780nm ~ 1,050nm) 감지용 정렬 보조 수단
  • 공급 범위: 정렬 보조장치, 받침대, 표시 보조장치, 조립 지침서
상세
지금 비교하기
  • 설명: 이 제품은 모델 SLT060-0B010J700 전용 버저입니다.
상세
지금 비교하기
  • 솔레노이드 밸브 작용 방식: Air to Brake (N/O)
상세
지금 비교하기
  • 설명: 뚜껑 닫혀 있음, 소재 1.4305
상세
지금 비교하기
  • 설명: RE15-Sxxx용 예비 액추에이터
상세
지금 비교하기
  • 설명: 70mm 직경, 500mm 길이
상세
지금 비교하기
  • 설명: 직경 50mm 및 70mm 테스트 막대용 테스트 막대 홀더
상세
지금 비교하기
  • 설명: 50mm 직경, 500mm 길이
상세
지금 비교하기
  • 부품군: 냉각판
  • 설명: 수냉용 냉각판
상세
지금 비교하기
  • 설명: 신호등(빨간색, 노란색, 초록색), 98dB 버저 포함, 시각 및 청각 경고 단계 설정 가능, 24V, M12 연결부, 고정용 액세서리 포함
상세
지금 비교하기
  • 설명: LFP Inox remote amplifier용 예비 동축 케이블, 길이 2m
상세
지금 비교하기
  • 설명: 산업용 2GB microSD 메모리 카드
상세
지금 비교하기
  • 설명: Ø 10mm, 높이 5mm
상세
지금 비교하기
  • 설명: STR1-SACxxxxx용 예비 액추에이터(모든 STR1 센서와 호환)
  • 디자인: 콤팩트
상세
지금 비교하기
  • 설명: CDM-420과 조합된 히터 포함 바코드 스캐너를 연결하기 위한 추가 기판
상세
지금 비교하기
  • 부품군: 환기관 보호 필터
  • 설명: 연결 케이블용 보호 필터 연결 케이블 환기관 습기 유입 차단 스스로 케이블 종단에 장착 가능
상세
지금 비교하기
  • 설명: 원형강 암 및 뮤팅 암용 범용 브래킷, 센서 또는 리플렉터 마운팅용
상세
지금 비교하기
  • 부품군: 기본 충전대
  • 설명: HW1981 배터리 충전 거치대, Bluetooth Class 1, 100m, 호스트 인터페이스: RS-232/USB/KBW(Honeywell CCB05-100BT-07N)
상세
지금 비교하기
  • 설명: 팬 출구를 D60에서 D50으로 줄이는 부품, 10m 호스, 50mm, D50에서 D40으로 줄이는 부품, 호스 클램프 D50 두개
상세
지금 비교하기

검색결과 1 - 24/ 584