진단이 편리한 안전 직렬 연결
포장기에 있는 많은 안전 스위치와 안전 센서를 배선하는 데는 스마트 컨셉이 필요합니다. Flexi Loop를 이용하여 각각 최대 32개 듀얼 채널 안전 스위치와 안전 센서로 안전 직렬 연결을 최대 8개까지 비용 효율적으로 만들어 진단할 수 있습니다. 추가로 표준 입력부와 출력부를 이용해 잠금 장치와 신호등, 비상 정지 푸시 버튼도 연결할 수 있습니다.
-
다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
진단 기능을 포함한 유연한 안전 직렬 연결
- 제조사에 관계없이 최대 32개 센서의 직렬 연결
- 센서 간 케이블 길이 각 최대 100m
- 보호 등급 IP65 및 IP67
- M12 표준 케이블을 이용한 통합
- PL e까지 센서의 개별 감시
- 상세한 진단 정보
- 직접 전압 공급
조금만 기다려 주십시오...
요청 사항을 처리 중입니다. 몇 초가 걸릴 수 있습니다.