필름 장력을 유지하는 댄서의 위치 감시
포장 필름의 가장자리 장력을 균일하게 유지하는 데 댄서가 사용됩니다. 댄서의 위치 감시에 2점 제어만으로 충분한 경우에는 그 대신 유도감응형 근접 센서 IME를 사용할 수 있습니다. 이 센서는 충격 및 진동 내성이 매우 강해서 확실하게 작동하며, 기계에서 높은 포지셔닝 정확도를 보입니다. 정밀성과 최대 가용성, 긴 서비스 수명은 유도감응형 센서가 갖춰야 하는 가장 중요한 요건이며, IME는 이를 모두 충족합니다.
-
다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
산업 환경에 사용하기에 적합한 경제적인 표준
- 디자인: M8에서 M30까지
- 늘어난 스위칭 거리: 1.5~38mm
- 전기 사양: DC 3/4선식 및 DC 2선식
- 보호 등급: IP 67
- 온도 범위: –25°C ~ 75°C
- 니켈 도금 황동 하우징, 플라스틱 감지면
조금만 기다려 주십시오...
요청 사항을 처리 중입니다. 몇 초가 걸릴 수 있습니다.