확실한 포장 감지
운반 벨트에서는 움직이는 포장을 확실하게 파악하고 계수할 수 있어야 합니다. 이전에는 이를 위해 제품을 하나하나 떼어놓았습니다. 멀티태스크 광전 센서 DeltaPac(WTD20E)은 벨트 위에서 좁은 간격을 두고 움직이 포장들까지 감지합니다. 감지는 포장의 색상과 표면에 상관없이 이뤄집니다. 이로써 비접촉식으로 마모 없는 확실한 계수 과정이 가능합니다. 따라서 멀티태스크 광전 센서 DeltaPac을 사용하면 개별 분리 과정이 더는 필요 없습니다. 이로써 컨베이어 구간에 값비싼 기계 장치가 사라집니다.
-
다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
빈틈을 놓치지 않는 인간
- Delta-S 기술®과 PinPoint-2.0 LED 4개 및 에너지 저울 2개가 SIRIC® 및 거리 측정 기능과 조합
- 반경이 최대 20mm인 물체 윤곽을 방향에 상관없이 감지 가능
- 컨베이어 속도 최대 3.0m/s 또는 최대 200,000개 포장물/h 생산 처리 가능
- 사전에 파라미터화된 센서 또는 네 가지 동작 모드를 IO-Link로 개별 설정
- 콤팩트한 하우징(42mm x 42mm x 45mm), IP 67
조금만 기다려 주십시오...
요청 사항을 처리 중입니다. 몇 초가 걸릴 수 있습니다.