정확한 위치값 측정
3축 갠트리 로봇이 벨트에서 판지 상자를 집어 이것을 다음 공정에 인피드합니다. 이때 공정 내 포지셔닝에 필요한 움직임을 고도의 정확도로 구현하는 것이 중요합니다. 고해상도 앱솔루트 엔코더 AFS/AFM60 EtherCAT®은 벨트의 절대 위치와 속도를 매우 정확하게 계측합니다.
-
다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
영리하고 강력하고 정밀합니다.
- 최대 30비트(AFM60) 또는 최대 18비트(AFS60)의 고분해능 앱솔루트 엔코더
- 페이스 마운트 플랜지, 서보 플랜지, 블라인드 중공축
- 연결 유형: 3개의 M12 축형 수 커넥터
- 통신 인터페이스: PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT®
- 원형축 기능
- 진단 기능
- 5개 LED로 상태 표시
조금만 기다려 주십시오...
요청 사항을 처리 중입니다. 몇 초가 걸릴 수 있습니다.