유리 용기에 대한 비접촉식 측정

용기 유리 생산 현장에서는 부분적으로 움직임 속도가 매우 빠르며, 온도 차이는 큽니다. 측정 센서 OC Sharp는 이 도전 과제를 가볍게 해결해 줍니다. 이 센서는 유리의 벽 두께와 굴곡을 비접촉식으로 측정합니다. 크로매틱 공초점 기술로 작동하므로 항상 정확한 측정값을 제공합니다.

  • 다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
    최고의 정밀도를 위한 크로매틱 공초점 측정 기술
    • 600µm부터 12mm까지 다양한 측정 범위
    • 크로매틱 공초점 센서 기술로 최고의 신뢰도와 정확성 확보
    • 4,000Hz에 달하는 높은 측정 빈도
    • 매우 다양한 재료 및 색상에 대해 확실한 측정 작업 수행
    • 단 1개의 센서 헤드로 투명한 재료의 두께 측정(30µm 두께부터 크로매틱 공초점 방식 적용, 3µm 두께부터 간섭 측정 방식 적용)
    • 초소형 대상을 측정하기 위한 매우 작은 광점
    • OC Sharp 소프트웨어를 이용한 간편한 설정