운반 과정 중 이동식 플랫폼은 그 주변을 인식하고 감지할 수 있어야 합니다. 그래야 장애물이나 사람과의 충돌이 방지되며 안전하고 확실한 프로세스 과정이 보장됩니다.

충돌 방지
차량 간 충돌은 어떤 규모로든 시스템 고장과 조업 중단을 초래해 이로 인한 2차 비용을 유발합니다. 단일 빔 광전 안전 스위치와 2D 및 3D 센서는 조기에 비접촉식으로 충돌을 경고하여 충돌 발생을 차단합니다.

대인 안전
사람과 이동식 플랫폼이 서로 협력하는 구역에서 안전 관련 센서는 필수적입니다. SICK는 애플리케이션에 필요한 안전 수준에 맞춰 조율된 맞춤형 센서와 솔루션을 제공합니다.
최대 3m까지 위험 구역 안전을 보장하는 안전 레이저 스캐너 S300 Mini Standard
최대 9m까지 위험 구역 안전을 보장하는 안전 레이저 스캐너 microScan3
내비게이션 포함 최대 3m까지 위험 구역 안전을 보장하는 안전 레이저 스캐너 S300 Expert
안전 시스템 Safe AGV Easy - AGV 및 AGC의 확실한 보호
안전 시스템 Safe EFI-pro - AGV를 위한 고도로 유연하고 확실한 환경 감지
선택 제품:
SICK와 MasterMover – 인더스트리 4.0의 안전한 도입
지평선의 빛 - UV 조명과 nanoScan3를 이용한 소독
리프트 트럭을 자동화하는 Jungheinrich: 민첩한 코너링과 안전으로 처리량 향상