safeHDDM®: 혁신적 스캐닝 기술

Reliable safety laser scanner accuracy thanks to safeHDDM® technology
Reliable safety laser scanner accuracy thanks to safeHDDM® technology

safeHDDM® 기술을 채택한 안전 레이저
스캐너의 높은 신뢰도와 측정 정확도

SICK의 microScan3, nanoScan3, outdoorScan3 안전 레이저 스캐너는 혁신적인 safeHDDM® 스캐닝 기술을 이용하여 시스템 처리량과
생산성을 획기적으로 높여줍니다.

safeHDDM®은 여러 분야에서 검증된 HDDM(high definition distance measurement, 고해상도 거리 측정) 방법을 기반으로 비행시간 측정 평가의 새로운 척도를 설정합니다. SICK가 특허를 받은 이 기술은 많은 개별 펄스를 필터링 및 평가하여 안전 레이저 스캐너에 하나의 측정 결과를 제공합니다. 이러한 방식을 이용하므로 safeHDDM®는 오염, 먼지, 환경광에 대하여 높은 내성을 보여줍니다. 가장 중요한 점은 safeHDDM®의 높은 신뢰성입니다. 상대 반사율이 단 1.8%에 불과한 물체(예: 검정 정장 바지)도 레이저 스캐너가 확실하게 감지합니다.

여기에 그치지 않습니다. 한층 발전된 실외 safeHDDM®의 야외 스캐닝 기술을 이용하는 outdoorScan3는 최초로 실외용 안전 레이저 스캐너 인증을 받았습니다.

safeHDDM®: 안전한 애플리케이션, 안정적인 일상, 정밀한 작업

기능 방식

Safe distance measurement with safeHDDM®

비행시간 측정 원리에 따른
안전한 거리 측정

비행시간 측정 시, 센서는 감지 대상 물체에서 반사될 펄스 광선 그리드를 방출합니다. 광선 그리드가 도달하는 데 필요한 비행시간을 계산하여 물체까지의 거리를 알아냅니다. microScan3, nanoScan3 및 outdoorScan3는 일반적으로 40밀리 초마다 스캐닝을 실행합니다. 스캔 주기마다 수천 개의 개별 펄스를 필터링합니다. 안전 레이저 스캐너가 이 수천 개의 개별 펄스에서 최대 2,750개의 안전 측정값을 산출합니다.

직접 확인해 보세요

동영상: safeHDDM®이 무엇이고 어떻게 작동됩니까?

동영상: safeHDDM®은 nanoScan3 같은 안전 레이저 스캐너를 얼마나 안정적으로 만들어줍니까?

혜택, 이점, 장점

Safe operation of your application thanks to safeHDDM®
Safe operation of your application thanks to safeHDDM®

안전합니다.

특허를 받은 SICK의 safeHDDM® 스캐닝 기술은 크기는 작고 스캔 범위는 넓으므로 고객의 애플리케이션이 안전하게 작동되게끔 도와줍니다.

Robust thanks to safeHDDM® scan technology
Robust thanks to safeHDDM® scan technology

안정적입니다.

안전 레이저 스캐너는 오염, 먼지 및 환경광에 민감하지 않으므로 높은 가용성을 보장합니다. 따라서 기계 작동 중단을 피할 수 있습니다.

Precise even outdoors thanks to outdoor safeHDDM® scan technology
Precise even outdoors thanks to outdoor safeHDDM® scan technology

정밀합니다.

실외용 safeHDDM® 스캐닝 기술은 야외의 불리한 날씨 조건에서도 정교한 필터와 알고리즘을 통해 높은 가용성을 보장합니다.

safeHDDM®을 이용하면 고객에게 어떤 유익이 있습니까?

Safe operation of a robot on an injection molding machine thanks to safeHDDM®

보호벽 없이도 안전 확보

microScan3 안전 레이저 스캐너 제품군과 Flexi Soft 안전 제어기를 사용하면 사출성형기에서 로봇의 안전한 작동을 보장할 수 있습니다. safeHDDM® 스캐닝 기술이 사용되므로 주변 먼지 입자, 센서 광학 표면에 형성된 막 때문에 감지능력과 보호 기능의 신뢰도가 떨어질 일이 없습니다.

더 알아보기

Safe and reliable operation of a weatherproof robotic lawnmower thanks to outdoor safeHDDM®

악천후에 강한 잔디깎이 로봇

outdoorScan3 안전 레이저 스캐너는 까다로운 날씨 조건에서도 신뢰도와 안전을 보장합니다. 특허를 받은 초정밀 실외 safeHDDM® 스캐닝 기술이 실제 보안 위험과 주변 방해 요소를 구별해냅니다.

더 알아보기

한눈에 보기: safeHDDM®을 이용하는 SICK 안전 레이저 스캐너

Safety laser scanner nanoScan3 with safeHDDM®

microScan3

microScan3 안전 레이저 스캐너는 고정식부터 이동식까지, 단순한 것부터 복잡한 것까지 다양한 애플리케이션을 보호합니다. 혁신적인 safeHDDM® 스캐닝 기술이 microScan3에 먼지와 환경광에서도 독보적인 견고성을 발휘하고, 초정밀 측정 데이터를 제공합니다. 따라서 기계의 생산성과 가용성이 높아집니다.

제품 상세 정보

Safety laser scanner nanoScan3 with safeHDDM®

nanoScan3

nanoScan3는 SICK의 안전 레이저 스캐너 중 가장 작은 제품입니다. 이동식 플랫폼을 완벽하게 보호하고, 내비게이션에 적합한 측정 데이터를 제공합니다. 초소형으로 설계되었으므로 협소한 공간 조건에 있는 기계를 보호하는 데 유리합니다. microScan3과 마찬가지로 safeHDDM® 스캐닝 기술의 모든 장점을 누릴 수 있습니다.

제품 상세 정보

Safety laser scanner outdoorScan3 with outdoor safeHDDM®

outdoorScan3

outdoorScan3는 고정식 및 이동식 실외 애플리케이션의 안전을 확보하는 데 적합합니다. 안전 레이저 스캐너용으로 특허를 받은 SICK의 safeHDDM® 기술에서 실외용 특수 알고리즘이 획기적으로 발전된 덕분에 outdoorScan3는 실외용 안전 레이저 스캐너에 필요한 비접촉식 안전 확보의 장점을 온전히 누릴 수 있습니다.

제품 상세 정보

더 궁금한 점이 있으신가요?

전문가에게 문의하기