씨크코리아, 지능형 자동화를 위한 다목적 IO-Link 마스터 ‘SIG300’ 출시

2025. 4. 24

스마트 제조의 새로운 장을 여는 IO-Link는 전 세계적으로 산업 자동화의 핵심 기술로 자리잡고 있으며, 특히 SICK가 출시를 앞둔 IO-Link마스터 SIG300은 이 혁신을 한층 강화하는 중요한 요소로 부각됩니다. 특히 주목할 만한 SIG300특징은 장치에서 직접 분산 제어 작업을 해결할 수 있는 통합 로직 에디터와, USB-C 인터페이스를 통한 직관적인 구성입니다. 또한, SICK의 Function Block Factory를 활용한 이기종 장치 통합은 그 어떤 환경에서도 손쉽게 구현 가능합니다. IP67 인증을 획득한 SIG300은 8개의 포트를 지원하며, 최대 102개의 디지털 신호를 처리할 수 있습니다. 314 cm³ (191 x 61 x 27 mm) 크기로, 8포트 IO-Link 마스터 중에서도 매우 작은 편에 속해 협소한 공간에서도 최적의 성능을 발휘합니다.

 
OT와 IT 간의 격차 해소: SIG300의 중심적 역할
 
디지털화가 가속화됨에 따라, IT 시스템과 OT(운영기술) 간의 효율적인 통합이 그 어느 때보다 중요해졌습니다. SIG300은 이 과정에서 중심적인 역할을 맡고 있으며, 여러 인터페이스(JSON-REST API, MQTT 등)를 통해 센서 및 액추에이터 데이터를 실시간으로 IT 및 클라우드 플랫폼에 통합할 수 있습니다. 이로써 상태 모니터링, 프로세스 제어, 원격 정비 등의 핵심 애플리케이션이 실현됩니다.
또한, SIG300은 EtherCAT, PROFINET, Ethernet/IP와 같은 다양한 이더넷 기반 필드버스를 지원하여, 여러 제어 시스템에 유연하게 통합할 수 있습니다. 이 덕분에 복잡한 설정 없이도 프로그래밍 가능한 논리 제어 장치(PLC)와 쉽게 연결 가능합니다.
 
 
플러그 앤 플레이 구현: 이기종 장치 환경에서도 쉬운 통합
 
SIG300은 IODD 인터프리터를 탑재해, 추가 소프트웨어 없이도 웹 인터페이스에서 연결된 IO-Link 장치를 손쉽게 구성하고 매개변수를 설정할 수 있습니다. 또한, 고객은 SICK Function Block Factory에 접속하여 제조업체와 관계없이 다양한 기능 블록을 생성할 수 있어, 기존 자동화 환경과 원활하게 통합됩니다.
 
‘백업 및 복원(Backup & Restore)’ 기능은 장치 유지보수를 간소화합니다. 센서나 액추에이터를 교체할 때마다 SIG300은 이전에 저장된 장치 구성을 자동으로 새 장치로 전송하며, 이를 통해 교체 작업 후 프로그래밍에 드는 시간과 비용을 절감할 수 있습니다.
 
 
효율적인 엣지 컴퓨팅: 통합 논리 에디터
 
SIG300은 통합 논리 에디터를 제공하는 몇 안 되는 IO-Link 마스터 중 하나입니다. 이를 통해 사용자는 데이터를 분산형으로 필터링하고 분석할 수 있으며, 카운팅, 평균값 계산 또는 한계값 모니터링과 같은 논리 연산을 직접 처리할 수 있습니다. 이로 인해 데이터 전송 부하를 줄이고, 자동화 시스템의 응답성을 향상시키며, 클라우드 서비스의 데이터 전송 비용을 절감할 수 있습니다. 또한, SIG300에서 직접 간단한 제어 작업을 수행할 수 있어 PLC의 작업 부담을 줄일 수 있으며, 그 결과 와이어링 작업이 최대 75%까지 감소하게 됩니다.
 
지능형 자동화의 핵심: 실시간 데이터 관리 및 통합
 
IO-Link마스터 SIG300은 프로세스 및 장치 데이터를 실시간으로 기록하고 관리하는 데 최적화되어 있습니다. 이로써 다양한 산업 분야에서 품질 관리, 자동화된 마운팅 프로세스, 그리고 기계 상태 모니터링 등 여러 응용 분야에 활용될 수 있습니다. SIG300은 생산 오류를 조기에 감지하여 불량률을 줄이고, 품질을 높이며, 자원 소비를 최소화합니다.
 
특히 자동화된 마운팅 프로세스에서는 센서 데이터를 분석하여 로봇, 그리퍼 및 핸들링 시스템을 제어함으로써 공정의 안정성과 제품 품질을 크게 향상시킬 수 있습니다. 또한, SIG300은 실시간으로 기계 상태 변화를 기록하고, 신호등 등을 통해 운영자에게 즉시 경고를 전달합니다. 이를 통해 원활한 원격 정비와 유지보수가 가능해지며, 가용성을 극대화하고 다운타임을 최소화할 수 있습니다.
 
다양한 애플리케이션에서의 확장성
 
SIG300은 미래 지향적인 자동화 시스템 구현을 위한 강력하고 확장 가능한 솔루션입니다. 다양한 산업 분야에서 기존 자동화 환경에 원활하게 통합되며, 다양한 애플리케이션을 통해 기업은 효율성을 극대화하고, 비용을 절감할 수 있습니다.
 
SICK는 산업용 센서 기반 애플리케이션을 위한 세계 최고의 솔루션 제공업체 중 하나입니다. 1946년 에르빈 식 박사가 설립하고 프라이부르크 인근 브레이스가우 발트키르히에 본사를 둔 이 회사는 기술 및 시장 선도 기업 중 하나로, 전 세계에 63개 이상의 자회사와 지주회사, 수많은 대리점을 두고 있습니다. 전 세계적으로 약 10,000명의 직원을 고용하고 있으며 2024 회계연도에 약 21억 유로의 연결 매출을 기록했습니다. SICK에 대한 자세한 정보는 인터넷(www.sick.com)에서 확인할 수 있습니다.
 

The press release on SIG300 IO-Link Master including images can be found in the media library. All documents are available for download under the corresponding collection.