생산성, 관리 효율, 사고 예방 기능까지 한번에, 글로벌 기업을 위한 스마트 선택
산업 현장의 인공지능 전환(AI Transformation, AX)이 가속화되는 가운데, 글로벌 센서 전문 기업 SICK가 AI기반 센서 솔루션 Visionary AI-Assist를 새롭게 선보였다. 이번 신제품은 AI가 일반 객체와 사람을 구분해 감지하고, 이를 기반으로 실외 충돌 방지와 환경 감지를 동시에 구현하는 통합 센서 솔루션으로 제조, 건설,물류,농기계 기업들의 생산성 향상, 현장 관리 효율성, 사고 예방을 동시에 충족할 수 있는 핵심 기술로 평가된다.
AI가 내장된 센서로 현장에서 즉시 판단
Visionary AI-Assist는 3D 스테레오 카메라 Visionary-B Two 와 AI기반 소프트웨어 AI-Assist 로 구성된다. 카메라는 실내외 영역에서 거리 측정, 물체 감지, 환경 감지를 수행하며, AI 기반 소프트웨어는 설정된 구역 내에서 사람을 분류하고 위험 상황을 판단해, 필요 시 경고 신호를 출력할 수 있습니다. 이를 통해 이동식 기계의 작업 영역에서 발생할 수 있는 충돌과 사고를 예방하고, 특히 기업 현장의 생산성, 관리 효율성, 안전성을 아우르는 효과를 동시에 구현할 수 있습니다.
올인원(All-in-One)으로 구현하는 AX
Visionary AI-Assist는 데이터 수집, 처리, 출력 기능을 단일 장치에 통합하여, 별도의 센서 하드웨어, 제어기, 클라우드 연결 없이도 작동합니다. 장치는 입체 영상을 기반으로 2D 이미지와 깊이 데이터를 포착해 이를 3D 포인트 클라우드로 변환함으로써, 현장의 상황을 실시간으로 분석하고 측정합니다.
패시브 스테레오 카메라
스테레오 카메라는 거친 산업 환경에서도 안정적으로 작동하며, 카메라 시야와 감지 거리를
조정할 수 있어(130°×105° 최대 16m, 90°×60° 최대 37m) 사람과 물체 감지 영역을 개별 설정할 수 있습니다. 이러한 기능은 AX환경에서 핵심적인 역할을 한다. 즉, 현장 내 이동식 장비가 스스로 환경을 인식하고, 위험 상황을 판단하며 즉시 대응할 수 있도록 지원합니다. 단일 장치에서 데이터 수집과 AI 기반 분석이 이루어지므로, 산업 요건과 작업 환경에 유연하게 맞출 수 있어 기업 현장의 자율 운영 전략을 직접적으로 뒷받침합니다.
표준 인터페이스로 손쉬운 시스템 통합
Visionary AI-Assist는 플랫폼에 구애받지 않는 구성과 직관적 시각화를 제공하며, 웹 브라우저를 통해 유연하게 제어할 수 있다. 또한 디지털 입력·출력, REST API, Ethernet, RTSP 실시간 스트리밍, J1939 기반 CAN 등 표준 인터페이스를 지원해 기존 이동식 장비와 시스템에 손쉽게 통합 가능하다.
*이동식 장비 주변에 설치된 ‘Visionary AI-Assist’는 데이터 수집, AI 분석, 선택적 경고까지 수행
산업 표준 충족 및 안정적 현장 적용
–40°C~+60°C 동작, IP67·IP69·IPx9K 보호, 10V~57V DC 전압 공급을 지원하며, EN ISO 14982,
EN 13766, EN 12895 등 EMC 기준을 준수한다. 내진동성·내충격성 시험도 통과해 거친 실외 환경에서도 안정적 운영이 가능하다. 다양한 마운팅 세트, 전원·Ethernet 케이블, 보호 후드 등 액세서리를 통해 신규 장비는 물론 기존 이동식 기계에도 손쉽게 장착할 수 있으며, 장기간 안정적인 운영과 외부 환경 보호가 가능하다.
궁극적으로 Visionary AI-Assist는 기업이 기존 장비를 최소한의 수정으로 업그레이드하면서, AI 기반 자율 운영과 산업 안전, 현장 안전을 동시에 달성할 수 있는 솔루션으로 주목받고 있다. 자세한 제품 정보와 기술 사양은 SICK 코리아 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.
SICK 소개:
SICK는 전 세계에서 센서 기반 산업용 애플리케이션 분야를 선도하는 솔루션 공급사입니다. 1946년에 명예공학박사 에르빈 지크에 의해 설립되었으며 프라이부르크 인근 브라이스가우 지역의 발트키르히에 본사를 두고 있는 SICK는 기술 및 시장 선도 기업이고, 전 세계에서 63개의 자회사와 지분 투자자, 그리고 수많은 대행사와 함께 활동하고 있습니다. SICK는 전 세계에서 10,000명 이상의 직원을 고용하고 있으며, 2024 회계연도에 그룹 전체 기준으로 약 21억 유로의 매출을 달성했습니다. SICK에 대한 기타 정보는 인터넷 홈페이지 www.sick.com에서 확인할 수 있습니다.