お問合せ
フィードバック

アクセサリ
プラグコネクタとケーブル

YF8U14-050UA3XLEAX
2094792
  • ショートリンクをコピー
    • 技術仕様
      アクセサリグループプラグコネクタとケーブル
      アクセサリ群接続ケーブル
      接続タイプ ヘッドAメスコネクタ, M8, 4ピン, ストレート, Aコード
      接続タイプ ヘッドBオープンエンドケーブル
      プラグコネクタのロックねじ留め可能な接続
      材質、プラグコネクタTPU
      色、プラグコネクタ
      材質、きざみ付きナット亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
      材質、シーリングFKM
      締付トルク0.4 Nm
      ねじ径9
      ケーブル5 m, 4芯, PUR、ハロゲンフリー
      材質、シースPUR、ハロゲンフリー
      色、シース
      ケーブル直径4.5 mm
      導体断面0,25 mm²
      遮蔽非シールド
      曲げ半径
      可動状態> 10 x ケーブル直径
      固定配線> 5 x ケーブル直径
      ドラッグチェーン作動> 10 x ケーブル直径
      曲げサイクル10,000,000
      定格電圧≤ 60 V DC
      定格サージ電圧1.5 kV
      電流容量4 A
      走査速度3 m/s
      移動経路10 m
      加速≤ 10 m/s²
      信号タイプセンサ/アクチュエータケーブル
      ねじり応力180° / 1 m
      ねじりサイクル2,000,000
      1分あたりのサイクル35
      応用分野

      油/潤滑剤領域

      ドラッグチェーン作動

      認可UL
      UL-File-No.E335179
      保護等級IP65 / IP66K / IP67
      動作温度
      可動状態–25 °C ... +80 °C
      固定配線–40 °C ... +80 °C
      ドラッグチェーン作動–25 °C ... +80 °C
      ヘッド–25 °C ... +85 °C
      汚染度3
      絶縁抵抗100 MΩ
      過電圧カテゴリIII
      接触抵抗30 mΩ
    • 分類
      ECl@ss 6.027279218
      ECl@ss 7.027279218
      ECl@ss 8.027279218
      ECl@ss 9.027060311
      ECl@ss 10.027060311
      ECl@ss 11.027060311
      ETIM 7.0EC001855

    技術図面

    YF8U14-050UA3XLEAX
    寸法図面
上へ