産業環境における現実を安全かつ確実に把握するためには、画像を取得するだけでなく、それ以上の要素が必要となります。SICKでは多くの選択肢を提供しています。一つの哲学に根ざした多様性:お客様のニーズに最優先に対応します。最も動的で困難な課題でも、SICKはお客様のビジョンを実現するための支援をいたします。
2Dおよび3Dビジョンセンサの選択肢の幅広さは、弊社が長年にわたりビジョン技術における革新的リーダーシップを担ってきたことによるものです。そして位置決め、検出、検査、品質管理あるいはこれら全般に関する先駆的なソリューションを世界各地で提供しています。弊社の技術専門家は、世界各地のお客様の業界で活躍しています。SICKビジョンセンサは、あなたの世界を真の姿のままキャプチャします。
それぞれのアプリケーションでは、どの技術が最も適しているかという疑問が生じます。SICKでは、設定可能なスタンドアロン型から柔軟でプログラミング可能な高速カメラに至るまで、コンパクトかつ簡単に統合できるセンサの幅広いビジョンポートフォリオを最も高度な要件を対象として提供しています。
SICK AppSpaceからは、熟考を重ねたSICK独自の機能と包括的な画像処理ライブラリHALCONにアクセスすることができ、プログラミング可能なビジョンソリューションのインプリメンテーションに際して、その複雑性、費用、リスクを最低限にs抑えることができます。
「Sensor Integration Machine (SIM)」はインダストリ4.0の垂直統合を可能にします。これにより、品質管理、トラックアンドトレース、オブジェクトデータの収集および予知保全など、インダストリ4.0のタスクに合わせて完璧にカスタマイズされた新しいソリューションが、さらに一歩先へ進むために実績のある土台から生まれました。