Universal Robots社のロボット向けソリューション

SICK Lösungen für Roboter von Universal Robots
SICK Lösungen für Roboter von Universal Robots

Universal Robots (UR) は、あらゆる規模の企業に対して、数多くのコボットソリューションを提供しています。URのコボットポートフォリオでは、負荷容量と検出距離について、以下の5つのモデルを提供しています:

  • UR3e (負荷容量 3 kg、検出距離500 mm)
  • UR5e (負荷容量5 kg、検出距離850 mm)
  • UR10e (負荷容量 12.5 kg、検出距離 1,300 mm)
  • UR16e (負荷容量 16 kg、検出距離 900 mm)
  • UR20 (負荷容量 20 kg、検出距離 1,750 mm)

これにより、多数のアプリケーションをカバーできます。6つの関節を備え、驚くほどの柔軟性があり、既存の生産環境に簡単に統合できるコボットは、大きな作業を行うために生み出されたものです。SICKの適切なセンサ・ソフトウェアソリューションを搭載することによりさらに実力が向上し、安全性や産業用画像処理分野における個々の課題に対応することができるようになりました。SICKではエコシステムUR+に特化した統合ソリューションをはじめ、その他URロボット向けに統合可能なソリューションも多数提供しています。

Universal Robots社のロボット向けのセンサ・ソフトウェアソリューション

UR+エコシステム向けの統合ソリューション

UR+ certified
ロボットガイダンスシステム
ユーザにとって使いやすく、柔軟性のあるパーツ位置特定向けセンサシステム
PLOC2D
SICK AppSpace
あらゆるサイズのベルトから簡単にピッキング
3D Belt Pick

セーフティシステムSafe Robotics Area Protection: sBot Stop – URCap

SICK sBot Stop - URCap

UR-eシリーズのUR3e、UR5e、UR10e、UR16eのロボット制御

セーフティシステム: ハードウェアおよびソフトウェア

Universal Robots社のロボット向けソリューション

セーフティシステムSafe Robotics Area Protection: sBot Speed – URe (1x レーザスキャナ)

セーフティシステムSafe Robotics Area Protection: sBot URCap

SICK sBot URCap

UR-eシリーズのUR3e、UR5e、UR10e、UR16eのロボット制御

ソフトウェア

セーフティシステムSafe Robotics Area Protection: sBot Speed – UR

サクセスストーリー


ロボットガイダンスシステム
ビンピッキングとデパレタイジング向けのフレキシブルなパーツ位置特定
PLB

セーフティシステムSafe Robotics Area Protection: sBot Speed – URCap

SICK sBot Speed - URCap

UR-eシリーズのUR3e、UR5e、UR10e、UR16eのロボット制御

セーフティシステム: ハードウェアおよびソフトウェア

セーフティシステムSafe Robotics Area Protection: sBot Speed – URe (2x レーザスキャナ)

セーフティシステムSafe Robotics Area Protection: nanoScan3 Tool – URCap

SICK nanoScan3 Tool URCap

UR-eシリーズのUR3e、UR5e、UR10e、UR16eのロボット制御

ソフトウェア

SICK Universal Robots Kontakt
SICK Universal Robots Kontakt

お客様のURロボットに適したソリュションの検索

エキスパートを予約