PLCおよびエンジニアリングツール統合

SPS und Engineering Tool Integration
SPS und Engineering Tool Integration

当社ではSICKセンサと安全制御装置を統合するために、お客様の要件に最適にカスタマイズされた様々なツールを提供しています。デバイス記述ファイルを介した一般的な組み込み、設定および診断用の標準化されたインタフェース (TCI、FDT/DTMなど)、または機能ブロックを介したPLCプログラムへの統合など:

機能ブロック

SICKセンサは、大きな手動調整なしで簡単かつ迅速に、様々なPLCシステムに統合することができます。SICKでは、これを実現させるために、すべてのIO-LinkセンサおよびほぼすべてのIPベースのセンサ向けに、いわゆるPLC機能ブロックのダウンロードを提供しています。

常に適切なソリューション: SICKの機能ブロックへ

SICKデバイス記述ファイル

こちらより、各機器の一般的組み込み用のデバイス記述ファイルを検索できます:

EDS

ESI

GSD

IODD

SDD

TCI (Tool Calling Interface)

Tool Calling Interface (TCI) は、フィールド装置のパラメータ設定と診断を行うために必要なツールを既存の通信インフラを介して呼び出します。TCIは、PROFIBUSユーザ組織 (PNO) の傘下で開発され、PROFIBUSおよびPROFINETで使用することができます。

以下のSICKソフトウェアツールがTCIに対応しています:

CDS

SOPAS ET

DTM (Device Type Manager)

FDT/DTMはメーカに依存しないコンセプトです。これにより、たった一つのエンジニアリングツールで異なるメーカの機器を設定および診断できるようになります。DTM (Device Type Manger) がデバイスを表示し、FDT (Field Device Tool) ベースのエンジニアリングツールに統合することができます。

Safety Designer

ご質問がおありですか?

エキスパートにお問い合わせ

SICKセンサブログ

SICKセンサブログでは、当社の未来への歩みを記録しています。そこでは皆様に当社の理念、革新そして成功をご紹介しています。