4つの次元を持つスマートセンサ:
効率的な通信
効率的な通信により、制御装置とセンサ間の双方向データ交換が可能となり、ロットサイズ1、柔軟なプロセスおよび簡単なサービス作業を実現します。
Smart Sensorsは、忠実にデータの収集と評価を行います。統合されたIO-Linkインタフェースを介して、この情報をリアルタイムで周囲の環境に提供することができます。Smart Sensorsは、どのような制御コマンドにも常に反応しています。例えば、バッチサイズ1など柔軟な生産でも秒単位で新しいパラメータセットを受信します。装置が壊れた場合も、IO-Linkにより前回使用したパラメータセットを自動的に代替センサに転送することができます。この方法により、プラグアンドプレイを実現することができます。