安全なセンサカスケード: どのような要件にも相応しいソリューション

7 safety switches are safely connected in series using Flexi Loop and controlled using the Flexi Soft safety controller from SICK.

7 safety switches are safely connected in series using Flexi Loop and controlled using the Flexi Soft safety controller from SICK.

業界が異なれば、その課題や要件も様々です。このためSICKでは、セーフティセンサを直列接続するための広範囲にわたるソリューションを提供しています。適切なソリューションを選択する際には、安全、診断、配線、経済性、柔軟性などの様々な基準が決定的に重要となります。


診断なしの安全なセンサカスケードを実現する当社のソリューション

Example: Safe series connection without diagnostics using STR1 non-contact safety switches

配線作業が少なくコスト効率が高いため、安全なセンサカスケードに適したシンプルで安価なソリューションです。このようなメリットを享受するため、機械に適した製品を見つけてください: 

 



セーフティスイッチ

セーフティスイッチ

診断付きの安全なセンサカスケードを実現する当社のソリューション

Example: Safe series connection with diagnostics using Flexi Loop

拡張された診断オプションにより、不要なダウンタイムが少なくなり、メンテナンスや修理コストの削減につながります。同時にFlexi Loopは、様々なセンサタイプの安全なセンサカスケードで優れた柔軟性を発揮します。

セーフティセンサカスケード


安全なセンサカスケードに関する詳細情報をご覧ください

SICKのセンサソリューションを使用して、機械のフォールトマスキングを排除