エレクトロニクスやセンサ技術の急速な進歩は、今日の移動型作業機械の革新レベルを決定するものです。農業機械および林業機械、建設用機械および鉱業用機械、また特殊車両および自治体車両の製造メーカやユーザは、インテリジェントなセンサの潜在能力を利益として採り入れています。プロセスは、より効率的で正確になり、環境保護を考慮して構築されるようになります。この発展を通してSICKは、自律した移動型作業機械に至るまで、高度に自動化された作業機械を実現するための重要なパートナーとなりました。
ファクトリーオートメーションおよびロジスティクスオートメーションにおける豊富なノウハウと経験
SICKには、機械および車両の自動化分野における幅広い技術ポートフォリオと実績があります。工場設備内でのマテリアルフローを実現する移動型ソリューションは、セル方式の搬送システムやパレットシャトルから、自由にナビゲート可能な自律型搬送車両、狭い通路用フォークリフト、屋内クレーンおよび特殊車両に至るまで多岐にわたります。
さらに、天候条件の変動が多い移動型の屋外アプリケーションや、地下アプリケーション向けのソリューションも、SICKのセンサにとってはすでに経験済みのタスクです。これらのセンサはすでに長年、港湾、鉱業、そしてその他多くの難度の高い環境で実績を重ねてきました。
エンコーダ、傾斜センサ、近接センサ、超音波センサならびに圧力/レベルセンサなどのセンサは、移動型作業機械における多数の位置決めおよび検出タスクの基礎を形成しています。
選択した製品:
エプロンにおける注意: SICKのドライバーアシスタンスシステムAPSは、航空機のグランドハンドリング時に費用のかかる事故や衝突を回避します。 APSは牽引路を監視し、ドライバーにすべての障害を表示して、起こり得る衝突を早期に警告します。
輪郭ガイドおよび衝突警報用ドライバーアシスタンスシステムはオペレータの作業を軽減します。アプリケーションソフトウェアを搭載したインテリジェントなセンサにより、検出された生データは、車両データと共にすでにセンサ内で評価されます。
ドローンに接続されている3D-LiDARセンサLD-MRS 4-Layer UAVは、軽量構造にも関わらず300 mと非常に広い動作範囲を特長としています。黒色の対象物 (反射率10%) でも動作範囲は50 mに及びます。