山ほどの作業!多くの業界では動作中のベルトでバルク材を管理します。しかも多くの場合、その天候の如何にかかわらず屋外で行われます。この課題を克服するために、SICKではインテリジェントなソリューションを提供しています。
SICKの測定・センサ技術は、産業で使用されている運搬装置の監視、点検および最適化を行います。これには体積または質量流量の非接触式測定に加え、レベル測定用ソリューションおよび完全なベルト監視が含まれます。センサ技術の巧妙な連携作業により、作業、コストおよび時間を大幅に節約することができます。
バルク材加工業者は、最適な生産プロセスを得るために、保管または搬送される商品の量を正確に把握しなければなりまん。貨物仕分けBulkscan® LMS511を使用すると、これを簡単かつ正確に実現できます。これにより、最適な充填レベルを算出して達成することができます – あらゆる業界に対応: 鉱業、セメントまたは鉄鋼業、石炭火力発電所、リサイクル産業、港または農業。
SICKは動作中のベルトでの作業をサポートします:
Bulkscan® LMS511 – スムーズな搬送
上からすべてを見通し可能。この原理に従ってBulkscan® LMS511は作業を行います。貨物仕分けは、さらに積載位置を検出し、バルク材の重心を算出します。優れた特徴 – スムーズな材料管理。
ベルトの斜行検出
不適切な積載状態による斜行が続くとベルトに損傷を与えます。コンパクトな距離センサDx35は、 ベルトの横方向の動き監視して斜行を回避し、自動的に警告を発します。外乱光や粉塵が生じる環境でも機能します。
ベルト速度の特定
ベルトの実際の動作速度は?インクリメンタルエンコーダ DFS60は、特に駆動装置のないベルト監視時に、運搬装置の正常な機能に関する信頼性の高いフィードバックを提供します。
ローラコンベアの防護
より長いベルトシステム向けの理想的なセーフティソリューションはローププルスイッチ i110RPです。このスイッチは危険が生じるとベルトシステムを停止させます。信号接点を通して迅速にエラーの原因を特定するこができます。